CRX-10iA/L Paint
Simplifique sus operaciones de pintura con el FANUC CRX-10iA/L Paint. Este cobot seguro y fácil de usar es ideal para todos los niveles de habilidad.
Diseñados y fabricados en Michigan desde 1982, los robots de pintura FANUC son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de pintura, recubrimiento en polvo/líquido y plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP Chop/Gel). Disponemos de la gama más amplia de robots de pintura del sector para impulsar las operaciones y mantener la seguridad de los trabajadores mediante la automatización de tareas que podrían exponerles a productos químicos nocivos.
Las ventajas de automatizar los procesos de pintura y revestimiento incluyen acabados mejores, uniformes y de mayor calidad, así como la aplicación precisa de la cantidad correcta de material cada vez, lo que reduce el desperdicio de producto. La rentabilidad aumenta con una producción más eficiente, lo que le ayuda a satisfacer la creciente demanda sin necesidad de contratar a más trabajadores en un mercado laboral difícil.
Los robots de pintura de FANUC ofrecen una amplia gama de alcances y capacidades de manipulación, incluidos algunos modelos diseñados y certificados para operar en entornos peligrosos. Sean cuales sean sus requisitos de pintura y acabado, hay un robot de pintura o dosificación de FANUC para satisfacer sus necesidades.
Saque el máximo partido a sus procesos de pintura con los robots de pintura de FANUC. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para hablar con un experto en aplicaciones de pintura robótica.
Descripción general de las aplicaciones, herramientas y capacidades de FANUC en el sector de la pintura.
FANUC America dispone de una completa gama de cobots y robots de pintura y recubrimiento para ayudar a los fabricantes a mejorar drásticamente sus procesos de pintura y acabado. Las ofertas a continuación están organizadas por los modelos apropiados para la aplicación específica.
Los robots colaborativos, o cobots, proporcionan una solución de automatización ideal para fabricantes con experiencia robótica limitada al mejorar la consistencia y la seguridad en los procesos de pintura y recubrimiento. Garantizan acabados impecables, reducen el desperdicio de material mediante una dosificación precisa y operan de forma segura junto a trabajadores humanos, lo que minimiza la exposición a condiciones peligrosas a la vez que mejora la seguridad y la productividad en el lugar de trabajo.
Simplifique sus operaciones de pintura con el FANUC CRX-10iA/L Paint. Este cobot seguro y fácil de usar es ideal para todos los niveles de habilidad.
Esta selección de robots de pintura de FANUC es perfecta para automatizar el pintado y acabado de piezas de automoción más pequeñas y de difícil acceso. Muchas de las principales plantas de automoción utilizan robots de pintura FANUC para potenciar sus aplicaciones de pintura de puertas y capós.
El robot de pintura FANUC P-700iB es un robot industrial de pintura de 7 ejes basado en un riel aéreo. Cuando se configura correctamente, este robot puede maximizar el tiempo de ciclo.
El FANUC P‑1000iA es un robot de pintura de 7 ejes con pedestal que reduce el espacio de cabina gracias a su eje adicional en el "codo".
FANUC painting robots are finished and certified here in the US to ensure the highest level of safety, performance and quality is achieved, including approving the robots’ ability to safely work in hazardous painting environments.
Robotic arms can move at a constant speed, ensuring an even coating across surfaces. Plus, painting robots offer precision and repeatability to give a consistent finish each time.
With paint robots, the right amount of paint and/or finishing product is applied correctly and consistently. Even coatings ensure no extra coating material, which saves costs, as well as the desired finish will be achieved, which reduces scrap product.
Painting robots can significantly boost production and efficiency, enabling increases in demand to be met without needing to hire extra staff.
Robots automating painting, powder coating, liquid and fiberglass applications keep workers from working with potentially harmful fumes and chemicals.
Un sistema de pintura con cobots, de rápida configuración y control mediante pantalla táctil, que ofrece un recubrimiento preciso y repetible, ya sea en polvo o líquido, simplificando la automatización de la pintura manual.
Dos robots de pintura FANUC P-40iA utilizan la generación de trayectorias basada en visión para recubrir piezas de bridas mixtas, pintando solo donde es necesario para lograr un funcionamiento flexible y con bajo desperdicio.
El robot Paint Mate 200iA/L recubre de manera eficiente los brazos de control utilizando un sistema de palés flexible, sin alimentación eléctrica y con posicionamiento preciso.
Un robot de pintura FANUC P‑350iA/45 aplica recubrimientos a puertas de armarios de madera en una célula de acabado automatizada.
Los robots de pintura FANUC operan en conjunto para pulverizar las carrocerías de los automóviles a medida que estas avanzan a través de un proceso de pintura automatizado.
Un robot de pintura FANUC P-50iB aplica recubrimiento a ejes de automóviles durante una operación de pintura automatizada.
Los robots de pintura FANUC aplican recubrimientos a las carrocerías de los automóviles a medida que estas se desplazan por una cinta transportadora en una línea de pintura automotriz automatizada.
Los robots de pintura FANUC aplican recubrimientos a piezas plásticas para automóviles con movimientos controlados y una cobertura de pulverización uniforme.
FANUC dispone de software y otros productos de automatización de pintura que ayudan a implementar los robots de pintura más rápida y fácilmente.
El software PaintPRO es una solución gráfica de programación fuera de línea que simplifica la enseñanza de trayectorias robóticas y el desarrollo de procesos de pintura. PaintPRO está específicamente diseñado para crear trayectorias que pueden ser utilizadas por el software de aplicación PaintTool™ de FANUC America Corporation.
PaintTool tiene un software incorporado para ayudar a controlar el robot de pintura desde el Teach Pendant. Ideal para visualizar los ajustes de pintura y crear y gestionar datos de trabajo en el taller en el robot.
PAINTworks IV de FANUC America proporciona las herramientas necesarias para un sistema integrado de control del taller de pintura. Ofreciendo un control centralizado a nivel de célula, PAINTworks IV interactúa con todos los robots, reciprocadores y zonas de campana del sistema de pintura.
Este software proporciona compensaciones de piezas para robots que utilizan el sensor de visión RVision 3DV de FANUC. El seguimiento visual se integra con el controlador del robot, por lo que no se necesita un panel de visión externo.
AccuChop proporciona control de flujo de fluido para aplicaciones de gelcoat y fibra de vidrio cortada. Se integra directamente con el controlador del robot, por lo que no es necesario un panel de control externo. También dispone de detección de rotura de cristal.
Los usuarios noveles pueden programar fácilmente robots de pintura con la función "Easy Teach". Los usuarios pueden guiar manualmente al robot para una puesta en marcha más fácil y rápida. El robot copiará la trayectoria que le haya enseñado el operario manual.
El aplicador de pintura VersaBell III es un atomizador rotativo electrostático diseñado para aplicaciones robóticas de pulverización en campana de alto rendimiento. Este dispositivo "versátil" aplica una variedad de materiales de recubrimiento de automoción con base de disolvente con un patrón de pintura ajustable de pequeño a grande. Compatible con WB/SB y 1k/2k.
El IPC es un sistema de suministro de fluido basado en una bomba de engranajes compatible con WB/SB y 1k/2k. El accesorio ofrece un control preciso mediante servomotores integrados en el brazo con válvulas de cambio de color.
El ICS es un sistema de suministro de fluido basado en un bidón con carga directa a base de agua. El accesorio ofrece un control preciso mediante servomotores integrados en el brazo con válvulas de cambio de color.
El cobot de pintura FANUC CRX-10iA/L ofrece una aplicación segura y precisa de recubrimientos, con una automatización flexible, una configuración sencilla y un rendimiento confiable.
Los robots de pintura FANUC P-250iB pintan piezas de plástico en movimiento para la industria automotriz.
Descripción general de las aplicaciones, herramientas y capacidades de FANUC en el sector de la pintura.
Los robots de pintura FANUC operan en una cabina de pintura automotriz, abriendo las puertas de los vehículos para aplicar pintura a las superficies interiores y exteriores.
Esta demostración presenta la programación Easy Teach, en la que los operadores guían a un robot de pintura FANUC P-40iA para que aprenda las trayectorias de movimiento.
Un robot de pintura FANUC P‑40iA demuestra el seguimiento visual ajustando su trayectoria de pulverización para pintar piezas que se desplazan en una cinta transportadora.
Una descripción general de los robots de pintura FANUC que realizan operaciones de recubrimiento automatizadas para una aplicación uniforme en entornos de pintura industrial.
Los cobots de pintura aportan una automatización accesible y flexible al acabado de alta variedad, simplificando la programación y mejorando al mismo tiempo la consistencia, la calidad y el tiempo de actividad.
Ya sea que tenga experiencia o que aún no haya utilizado un robot, este es un excelente momento para automatizar su proceso de acabado. Póngase en contacto hoy mismo con un experto en sistemas de pintura de FANUC.