Serie CRX
Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.
FANUC ayuda a los talleres a aumentar su producción y eficiencia sin importar el tipo o complejidad de su producción.
Con la personalización del cliente convirtiéndose ahora en estándar, el panorama de la fabricación ha cambiado de Alto Volumen/Baja Mezcla a Bajo Volumen/Alta Mezcla. Esta nueva realidad, unida a retos de producción como las presiones globales, la escasez de mano de obra, las tolerancias estrictas, la reducción del tiempo de ciclo y la OEE, exige que los talleres y los fabricantes por contrato tomen decisiones inteligentes para sus negocios.
Para seguir siendo competitivos, todo gira en torno al tiempo de ciclo, así como a disponer de equipos y procesos flexibles y fiables para satisfacer los estrictos requisitos de los clientes. Con una base de instalación global de más de 5 millones de CNCs, 25 millones de servomotores y 1.000.000 de robots industriales, FANUC es la plataforma de automatización líder mundial en fabricación y ofrece soluciones para operaciones sin importar el tamaño o la industria.
Con capacidades de detección de fuerza integradas, los modelos CRX pueden detectar la fuerza aplicada en múltiples direcciones sin necesidad de hardware o software adicional, lo que proporciona una flexibilidad inigualable.
Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.
Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.
Con un tamaño compacto, la serie M-10 es el robot más rápido de su clase, capaz de manipular piezas de tamaño pequeño a mediano.
Para aplicaciones más avanzadas, los cobots CRX pueden integrarse con sensores de fuerza externos de FANUC, lo que permite un control de fuerza altamente sensible en tareas como la inserción robótica, el lijado y la inspección precisa más allá de lo que incorporan los cobots CRX.
Los sensores de fuerza de FANUC dotan a los robots de un sentido del tacto similar al humano, con detección de fuerza y par en 6 ejes para un rendimiento preciso y confiable.
Con una mano de obra que envejece y no cualificada, el déficit de cualificación en la fabricación es un problema importante que afecta a los niveles de productividad y a los resultados finales. Aprovechando las soluciones de automatización de FANUC, las empresas pueden aumentar el tiempo de actividad y minimizar la necesidad de gastar más en equipos y contratar más operarios.
FANUC ofrece sólidos servicios de formación CNC y certificaciones de formación robótica para ayudar a la industria manufacturera a cubrir la creciente demanda de trabajadores cualificados. FANUC colabora con otros líderes tecnológicos de la industria en automatización, fabricación avanzada, IIOT y educación para crear un plan de estudios de clase mundial para satisfacer las necesidades de los empleadores.
Para formar a la próxima generación de trabajadores cualificados, nuestros programas de certificación educativa se alinean con los programas de secundaria y post-secundaria para cumplir con las certificaciones reconocidas a nivel nacional proporcionadas a través de NOCTI, MSSC, SACA, NIMS, AMTEC y más. FANUC America se ha asociado con más de 1.700 escuelas en toda América del Norte para proporcionarles un plan de estudios basado en STEM centrado en la programación y operación de CNC y robots.
FANUC ofrece tres tamaños de centros de mecanizado vertical ROBODRILL para talleres que buscan obtener más de sus máquinas herramienta. El corazón de cada ROBODRILL es un sistema CNC de FANUC que proporciona una velocidad y precisión sin precedentes. El ROBODRILL ofrece características únicas como el cambiador de herramientas de alta velocidad patentado que puede llevar 21 herramientas y la mejor fiabilidad de su clase.
Con los tiempos de ciclo más cortos con diferencia en la mayoría de las operaciones de mecanizado, todos los centros de mecanizado vertical ROBODRILL ofrecen un rendimiento increíble y una eficiencia insuperable. Con un tiempo de cambio de herramienta rápido de 0,7 segundos y una torreta capaz de manipular herramientas de 4 kg, la nueva versión avanzada es el centro de mecanizado vertical más rápido y resistente del mercado.
Los robots FANUC son fáciles de manejar y ofrecen una flexibilidad total gracias a una gama de opciones específicas para cada aplicación, una integración sencilla y cargas útiles de hasta 2.300 kg. Las soluciones de montaje flexibles le permiten personalizar el lugar donde se monta el robot en relación con la máquina herramienta. En ocasiones, la solución más idónea es colocar el robot dentro de la máquina herramienta.
La creciente línea de robots colaborativos de FANUC puede trabajar junto a sus empleados para hacerse cargo de tareas tediosas y repetitivas, manteniendo así la salud y seguridad de sus trabajadores a la vez que mejora el tiempo de preparación del trabajo y la consistencia de su producción. Además, los robots colaborativos de FANUC son fáciles de programar y pueden integrarse perfectamente en cualquier proceso de fabricación sin necesidad de barreras.
Dado que el espacio es escaso en la mayoría de las instalaciones de producción, muchos talleres buscan robots de alimentación de máquinas que ocupen poco espacio y puedan añadirse fácilmente a sus instalaciones de producción existentes. Los robots y el software de FANUC facilitan la conexión del equipo y mejoran el rendimiento, así como la eficacia general del equipo.
Con la integración de robots y CNC, podrá conectar fácilmente hasta cuatro máquinas herramienta con un robot utilizando un solo cable Ethernet. Ahorre tiempo y dinero combinando la configuración de estos equipos. Además, la integración de robot y CNC ofrece más flexibilidad de funcionamiento al poder controlar el robot desde la pantalla de la máquina herramienta, así como ver el estado de la producción y los cambios de desplazamiento de la herramienta a través de la consola de programación del robot.
Aumentar la eficiencia
FANUC se compromete a ofrecer productos que desbloqueen la eficiencia, la fiabilidad y la innovación en operaciones de todos los tamaños.
Los sistemas FANUC integran CNCs de precisión nanométrica con robustos sistemas de servo y husillo para ayudar a reducir los tiempos de ciclo, mejorar la precisión de las piezas y alargar la vida de la máquina. Además, las máquinas-herramienta con CNC de FANUC son más fiables y tienen menos tiempos de inactividad gracias a nuestro incomparable MTBF.
Nuestros sistemas integran CNC de alta velocidad y hardware de sistema de accionamiento con servomotores y motores de husillo con rotación ultrasuave, detección precisa de corriente y dispositivos de realimentación de 32 millones de contadores por revolución.
Reduzca sus costes
Una variedad de soluciones de automatización de FANUC pueden ayudar a minimizar sus costes y aumentar su cuenta de resultados.
Proporcionamos el coste total de propiedad (TCO) más bajo debido a nuestros costes de adquisición a precios competitivos y costes de funcionamiento comparativamente más bajos, incluyendo un mayor rendimiento y piezas de calidad, lo que lleva a minimizar los costes de inactividad y a un mayor valor de reventa.
Obtenga un valor añadido al utilizar el servicio de mantenimiento de por vida de FANUC, soporte técnico telefónico gratuito y un servicio de primera clase y recursos de ingeniería para apoyarle.
Las capacidades de mecanizado de alto rendimiento de nuestros CNCs y productos ROBODRILL proporcionan una calidad de acabado superficial superior tanto si mecaniza piezas prismáticas sencillas como las curvas más complejas utilizando la interpolación avanzada de splines. Esto minimiza la necesidad de operaciones secundarias en muchos casos, reduciendo tanto el tiempo de ciclo como los costes de la pieza.
Nuestros sistemas de accionamiento utilizan componentes de alta eficiencia y devuelven energía al suministro eléctrico cuando los ejes desaceleran, lo que reduce significativamente los costes de energía al tiempo que es respetuoso con el medio ambiente. Las pantallas del CNC muestran el consumo actual de energía, y los datos pueden recopilarse a través de Ethernet y almacenarse para su análisis.