FANUC presenta una arquitectura automotriz integrada con CNC y robots, conectada a los entornos de control de Rockwell Automation, para una solución de automatización sencilla y optimizada.
ROCHESTER HILLS, MI – (28 de octubre de 2013) FANUC America Corporation, líder en CNCs y robots en América, presenta una arquitectura automotriz integrada con CNCs y robots que demuestra la conectividad con los entornos de controladores de automatización programables (PAC) de Rockwell Automation para ofrecer una solución de automatización sencilla y simplificada en la Automation Fair 2013, stand #1001.
Como resultado del lanzamiento de la conectividad de bus de campo EtherNet/IP para sus CNCs de la serie 3xi-B, FANUC refuerza su compromiso con la interconectividad abierta de sus CNC con soluciones de automatización industrial. Para demostrar la simplicidad de la integración y la conectividad de EtherNet/IP, FANUC presenta una arquitectura de celda de mecanizado automotriz con CNC y robot recientemente integrada en colaboración con Rockwell Automation. El uso de una arquitectura de red EtherNet/IP permitirá a los clientes aprovechar las herramientas y la tecnología comunes para la configuración y el mantenimiento de dispositivos en entornos de CNCs, robots y celdas PAC. Los usuarios finales y los fabricantes de máquinas herramienta se beneficiarán de una arquitectura simplificada, una mayor productividad e información útil en toda la empresa de fabricación.
FANUC America también demostrará el embalaje inteligente con su nuevo mini-robot LR Mate 200iD/7L. El robot de brazo largo LR Mate 200iD/7L ofrece un diseño delgado, un alcance de 911 mm y una carga útil de siete kg. La familia de robots LR Mate 200iD de seis ejes es extremadamente ligera y compacta, y está diseñada específicamente para aplicaciones de alta velocidad y precisión, como atención de máquinas (machine tending), manejo de materiales, ensamble, tomar y dejar (pick and place), embalaje/empaque y remoción de material. El mini-robot inteligente cuenta con una carga útil de cuatro a siete kg, un brazo delgado con alimentación, señal y aire integrados, y un montaje flexible (vertical, invertido y en ángulo) para facilitar su integración.
El LR Mate 200iD/7L seleccionará paquetes variados individuales y los colocará en cajas apilables utilizando la función "snap-on-the-fly" de iRVision de FANUC. También verifica la presencia y la orientación de las etiquetas en cada paquete utilizando la función de inspección de iRVision con una segunda cámara superior. La celda mostrará la articulación de seis ejes, la capacidad de carga útil y el alcance del robot para manipular y apilar las cajas.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.