1 min de lectura

Aviso a nuestros clientes

Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (1 de agosto de 2023) - FANUC America ha sido identificada como una de las empresas afectadas por la violación de seguridad CL0P relacionada con la herramienta de transferencia Progress MoveIT. Al enterarnos de este incidente, tomamos medidas de inmediato, implementamos medidas de protección contra esta actividad y contratamos a expertos en TI para que nos ayudaran a analizar la naturaleza y el alcance del ataque. Hemos notificado a las partes afectadas y seguimos cooperando con las autoridades competentes en materia de privacidad de datos, seguridad y aplicación de la ley.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.