3 min de lectura

Soluciones de cobots rápidas, sencillas y listas para implementar

Compartir Facebook X LinkedIn Email

Estamos simplificando la fabricación con el lanzamiento de una nueva herramienta web que permite a empresas de todos los tamaños buscar fácilmente soluciones de robots colaborativos (o cobots) listas para usar, prediseñadas, confiables y eficientes. 

Con una amplia selección de la línea CRX de sistemas cobot de FANUC, Cobot and Go es un punto de partida fácil de navegar que hace que la búsqueda de soluciones prediseñadas por aplicación, modelo de robot o integrador de sistemas autorizado sea intuitiva e informativa. 

Ventajas de la automatización con cobots

Los cobots se han promocionado durante mucho tiempo como la puerta de entrada a la automatización. Seguros para trabajar junto a los humanos, fáciles de programar y más asequibles que los robots industriales, los cobots sirven como solución a muchos de los desafíos actuales de las plantas de fabricación, incluso en escenarios de alta variedad y bajo volumen. Cuando se integran en un sistema estandarizado, estos sistemas suelen ofrecer ventajas adicionales, como ocupar poco espacio, optimizar el espacio o maximizar la flexibilidad al montar un cobot en un carro móvil o un robot móvil autónomo.

«Al abordar una variedad de desafíos comunes de la industria, las soluciones preconfiguradas de hoy en día ofrecen una estandarización ‘lista para usar’ que tiene el potencial de acelerar significativamente el retorno de la inversión de los clientes», afirma Jerry Pérez, gerente de FANUC America. «Cuando se combinan con nuestra confiable línea de cobots CRX, las empresas de todo tipo pueden ponerse en marcha rápidamente, con el beneficio adicional de la confiabilidad, la eficiencia y el servicio al cliente de FANUC detrás de cada compra».

Las soluciones estandarizadas disponibles actualmente satisfacen una variedad de necesidades de aplicación, incluyendo paletización, asistencia a máquinas, soldadura e inspección, entre otras.

Además de los recursos desarrollados por los integradores, FANUC America ofrece una variedad de materiales educativos y capacitación para apoyar a las empresas que se inician en la automatización. Los fabricantes y clientes interesados pueden encontrar módulos de capacitación básica sobre cobots en el sitio de aprendizaje electrónico de CRX, así como tutoriales más técnicos en el nuevo portal Tech Transfer, un recurso de aprendizaje gratuito creado por los ingenieros de FANUC. 

Línea de cobots CRX de FANUC

Con ocho años de mantenimiento sin servicio, la línea de cobots CRX es segura, flexible, rápida de implementar y fácil de programar. Disponible con cargas útiles de hasta 30 kg y un alcance de hasta 1889 mm, la línea CRX da servicio a todas las industrias y puede realizar un número ilimitado de aplicaciones. Hay disponibles modelos específicos para pintura, así como cobots aptos para uso alimentario, para cumplir con los criterios únicos de la industria. 

Obtenga más información visitando nuestro nuevo selector Cobot and Go


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.