α D14MiB5 ADV PLUS
El FANUC ROBODRILL D14MiB5 ADV Plus es un centro de mecanizado vertical compacto de 3 ejes y alta velocidad diseñado para ofrecer precisión y automatización. Como parte de la serie Plus Advanced, cuenta con cambios rápidos de herramienta, un husillo de alto rendimiento como el BBT30 y un cambiador automático de herramientas de 14 posiciones, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes en la fabricación de automóviles y productos electrónicos.
Detalles tecnicos
- Axis Travel (X/Y/Z)
- 500/400/400 mm
- Tamaño de mesa X
- 650 mm
- Tamaño de mesa Y
- 400 mm
- Carga máxima de la mesa
- 400 kg
- Masa de la máquina
- 2250 kg
- Longitud máxima de herramienta
- 250 mm
- Diámetro máximo de herramienta
- 80 mm
- Masa máxima de herramienta
- 4 kg
- Masa total
- 30 kg
- Número de herramientas
- 14
- Avance de corte programable máximo
- 30000 mm/min
- Tiempo de cambio de herramienta
- 0.7 s
- Air Pressure
- 60 psi / 0.4 MPa
- Velocidad del husillo
- 24000 High Speed min⁻¹
- Portaherramientas
- BBT30
- Avance rápido eje X
- 54 m/min
- Avance rápido eje Y
- 54 m/min
- Avance rápido eje Z
- 54 m/min
- Precisión de posicionamiento del eje
- <0.006 mm
- Repetibilidad de posicionamiento del eje
- <0.004 mm
Descargar para mas informacion
-
Folleto de la serie ROBODRILL α-DiB Plus
Explora las características y beneficios clave
Controladores compatibles