ROBOSHOT

ROBOSHOT α-S150iB de pequeña capacidad

Tonnage
1500 kN | 150 tonf
Screw Diameter
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
560 x 510 mm
Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Clamping Mechanism
5 puntos de doble palanca
Tonnage
1500 | 150 tonf
Tonnage (Increased)
1800 | 180 tonf
Max/Min Die Height (Double Platen)
500-200 mm
Max/Min Die Height (Double Platen, Increased)
600-200 mm
Max/Min Die Height (Single Platen)
575-275 mm
Max/Min Die Height (Single Platen, Increased)
675-275 mm
Clamping Stroke
440 mm
Locating Ring Diameter
160 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
560 x 510 mm
Platen Size (H × V)
800 x 750 mm
Minimum Mould Size (H × V)
325 x 300 mm
Maximum Mould Weight (Double Platen)
800-800 kg
Maximum Mould Weight (Single Platen)
1060-800 kg
Ejector Stroke
150 mm
Maximum Ejector Force
35|3,5 tonf
Maximum Ejector Force (Increased)
80|8,0 tonf
Screw Diameter
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Injection Stroke
75, 95, 95, 128, 144, 144, 160 mm
Max. Injection Volume
29, 50, 58, 103, 147, 181, 243 cm³
Nozzle Touch Force
15|1,5 tonf
Nozzle Touch Force (Increased)
30|3,0 tonf