iRPickTool / Herramientas de eficiencia
Seleccione de forma más inteligente. Muévase más rápido. Maximice el tiempo de actividad.
iRPickTool / Herramientas de eficiencia permiten aumentar la productividad y reducir el tiempo de inactividad al seleccionar solo las piezas accesibles en la cinta transportadora. Se puede agregar la funcionalidad iRVision 2D a iRPickTool para permitir la detección de piezas colocadas aleatoriamente en una cinta transportadora en movimiento. De esta manera, iRPickTool dota a uno o varios robots de la capacidad de identificar, seleccionar y colocar artículos en cintas transportadoras lineales y/o circulares. Esto se ve respaldado por una amplia gama de características que incluyen gestión avanzada de colas, almacenamiento en búfer y funcionalidad de bandejas.
Recolección y colocación de alta velocidad
La solución integral de FANUC para el seguimiento de líneas es iRPickTool. Proporciona a uno o varios robots la capacidad de identificar, recoger y colocar artículos en una cinta transportadora en movimiento. Capaz de adaptarse a cualquier variedad de diseños de sistema, esta tecnología se puede aplicar de manera flexible y mejora significativamente su productividad. Esto se ve respaldado por una amplia gama de características, que incluyen gestión avanzada de colas, compatibilidad con iRVision, almacenamiento en búfer y funcionalidad de bandejas. iRPickTool también es infinitamente personalizable según sus propias necesidades específicas y le permite adaptarse de manera ágil a los cambios en las tiradas de producción y los escenarios.