ROBOGUIDE
La próxima generación de software de simulación robótica
ROBOGUIDE V10 es la solución ideal para las empresas que buscan optimizar el diseño y la implementación de la automatización. Basándose en el software líder en la industria para la programación y simulación de robots fuera de línea, ROBOGUIDE V10 crea programas y simula celdas de trabajo robóticas en 3D —eliminando la necesidad de prototipos físicos— al tiempo que reduce los costos, mejora la precisión y optimiza los diseños de automatización.
ROBOGUIDE V10 está diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes de la simulación robótica, ofreciendo un rendimiento mejorado, una mejor experiencia de usuario y capacidades avanzadas. Descubra hoy mismo cómo ROBOGUIDE V10 puede transformar sus operaciones.
Características principales de ROBOGUIDE V10
Arquitectura de alto rendimiento
La aplicación de 64 bits aprovecha el hardware de la PC para ofrecer mayores niveles de rendimiento y capacidad. Admite la replicación de celdas de trabajo más grandes y complejas, así como la importación y exportación de una mayor variedad de modelos CAD con mayor detalle.
Gráficos envolventes
Mediante un renderizado de alta calidad, ROBOGUIDE V10 ofrece iluminación avanzada, sombras, reflejos y técnicas de sombreado de vanguardia que mejoran la percepción de la profundidad y crean gráficos 3D más realistas para los usuarios.
Interfaz de usuario moderna
El nuevo formato de menú tipo cinta categorizado se asemeja al de las populares suites ofimáticas, lo que hace que la navegación sea más intuitiva y eficiente. Las ventanas de diálogo pueden flotar y acoplarse, lo que permite a los usuarios maximizar y despejar la vista del mundo 3D. Los usuarios pueden localizar y definir rápidamente nuevos robots con la función de arrastrar y soltar, lo que simplifica el proceso de configuración. La visualización inmediata de los tipos de movimiento circular, en arco y de paso permite a los usuarios previsualizar los movimientos sin ejecutar el programa. Se pueden mostrar pendientes virtuales simultáneamente para cada controlador, lo que mejora la capacitación y la eficiencia operativa. Los navegadores específicos para robots, objetos de celdas de trabajo, piezas, programas y perfiles agilizan la navegación y el funcionamiento.
Compatibilidad con realidad virtual
ROBOGUIDE V10 es compatible con la reproducción en realidad virtual, lo que permite a los usuarios recorrer y observar grabaciones de simulaciones en 3D en una realidad virtual inmersiva. Compatible con el hardware de Oculus y Steam VR, ROBOGUIDE V10 garantiza una experiencia inmersiva de alta velocidad.
Vea ROBOGUIDE V10 en acción
¿Quiere conocer más de cerca las últimas mejoras?
El video «Nuevas funciones de ROBOGUIDE V10» muestra las capacidades más recientes, desde gráficos inmersivos y una interfaz moderna hasta la configuración de robots mediante arrastrar y soltar y un entorno de realidad virtual inmersivo. Obtenga información práctica sobre cómo estas actualizaciones pueden optimizar su flujo de trabajo y mejorar su diseño de automatización.
Obtenga más información sobre ROBOGUIDE y otros temas en el sitio web Tech Transfer de FANUC America, que ofrece videos tutoriales técnicos sobre las numerosas funciones de los robots y cobots de FANUC para estudiantes, clientes, integradores y socios de la industria. Obtenga consejos de ingenieros, tutoriales en video y respuestas a preguntas comunes sobre la programación y configuración de robots y cobots.*Se
requiere registro gratuito para ver los videos
ROBOGUIDE Classic V10
iRPickPRO
iRPickPRO es una potente herramienta de simulación diseñada para probar y desarrollar sistemas iRPickTool. Permite a los usuarios evaluar diseños, analizar tasas de piezas y experimentar con diversos modelos de robots y condiciones de flujo de piezas, tales como el equilibrio de carga, velocidades de transportadores, picos de demanda y interrupciones en la línea. Además, el software ayuda a optimizar la ubicación de los robots, perfeccionar los procedimientos de cebado y salida, y comparar diferentes configuraciones de transportadores —incluidas múltiples entradas/salidas, flujo paralelo, contraflujo y flujo perpendicular— garantizando un rendimiento eficiente del sistema.
HandlingPRO
HandlingPRO se utiliza para aplicaciones de manipulación de materiales, incluyendo carga/descarga, empaque, ensamblaje y extracción de materiales. Las características de HandlingPRO incluyen programación CAD a trayectoria, seguimiento de la línea de transportadores, modelado de máquinas y programación.
PaintPRO
El software FANUC PaintPRO es una solución de programación gráfica fuera de línea que simplifica el desarrollo de trayectorias robóticas, el aprendizaje y los procesos de pintura. El operador genera automáticamente programas para el robot seleccionando gráficamente el área de la pieza que se va a pintar y eligiendo entre varios métodos de pintura.
PalletPRO y PalletTool
El software de simulación PalletPRO se puede utilizar para construir, depurar y probar completamente una aplicación de paletización fuera de línea. PalletPRO permite a los usuarios crear un diseño de celda de trabajo, estaciones de alimentación y paletización, así como dispensadores de láminas deslizantes y paletas. Se pueden crear y visualizar en 3D cientos de configuraciones de palés de carga unitaria utilizando la biblioteca integrada de PalletPRO con patrones estándar de la industria. Los datos creados en PalletPRO se pueden descargar a un controlador de robot real que contenga el software PalletTool®.
WeldPRO
WeldPRO simula el proceso de soldadura por arco robótica. La capacidad de programación de WeldPRO CAD to Path permite la generación automática de múltiples programas de movimiento coordinado de grupos de robots con ángulos de soplete y parámetros de proceso definidos. Los programas y ajustes de la célula de trabajo virtual se pueden transferir al robot real para reducir el tiempo de instalación.