MT-Link-i
Convierte los datos de las máquinas en información más inteligente y en tiempo real.
FANUC MT-LINKi y FANUC MT-LINKi Integration Server son soluciones de monitoreo de máquinas herramienta totalmente escalables y listas para usar que pueden monitorear y gestionar datos de una a dos mil máquinas. Los datos operativos y de producción se monitorean y recopilan mediante un PC y una conexión Ethernet. Se recopilan automáticamente diversos puntos de datos, incluyendo el historial de alarmas, las variables de macro y el historial de señales, las corrientes y temperaturas de los motores servo y del husillo, el estado de la batería y del ventilador, las modificaciones de la velocidad de avance y mucho más.
Software de monitoreo de máquinas herramienta FANUC MT-LINKi
FANUC MT-LINKi y FANUC MT-LINKi Integration Server son soluciones de monitoreo de máquinas herramienta totalmente escalables y listas para usar que pueden monitorear y gestionar datos de una a dos mil máquinas. Los datos operativos y de producción se monitorean y recopilan mediante una PC y una conexión Ethernet. Se recopilan automáticamente diversos puntos de datos, incluyendo el historial de alarmas, las variables de macro y el historial de señales, las corrientes y temperaturas de los motores servo y del husillo, el estado de la batería y del ventilador, las anulaciones de la velocidad de avance y mucho más.
FANUC MT-LINKi: impulsado por la Industria 4.0
Características del producto FANUC MT-LINK I
El software MT-LINK i recopila datos operativos y de producción de las máquinas CNC, incluyendo alarmas, anulaciones y métricas de servo.
FANUC MT-LINKi: conectividad definitiva en el taller
Supervise los datos operativos y de producción mediante un PC y una conexión Ethernet para obtener la máxima conectividad en el taller. MT-LINKi puede conectarse a los CNC de FANUC, así como a robots y otros dispositivos como PLC a través de un protocolo de servidor OPC UA. Algunos CNC FANUC heredados también se pueden conectar mediante un convertidor Ethernet. MT-LINKi puede monitorear toda una fábrica y los datos se pueden visualizar mediante navegadores web o una tableta. Dado que MT-LINKi puede monitorear varios sensores conectados a máquinas herramienta, es una forma sencilla de incorporar una instalación al universo del IIoT.
El software MT-LINKi conecta los equipos, recopila los datos, supervisa el rendimiento de las máquinas y comunica los datos a un sistema host superior. Con el servidor de integración MT-LINKi, se pueden consolidar datos de múltiples sitios o ubicaciones para crear soluciones de recopilación de datos a nivel empresarial.
MT-LINKi utiliza MongoDB para la gestión de la base de datos. MongoDB (de «humongous») es un programa de base de datos orientado a documentos, gratuito y de código abierto, compatible con múltiples plataformas. Clasificado como un programa de base de datos NoSQL, MongoDB utiliza documentos similares a JSON con esquemas. MongoDB puede comunicarse con un sistema host superior o con pantallas web personalizadas creadas mediante software gratuito y de código abierto.
Conectividad en el taller: vídeo de presentación de MT-Linki
MT-Linki proporciona información en tiempo real sobre el estado y las condiciones de los equipos, así como otros datos importantes de producción y mantenimiento.
FANUC MT-LINKi Descripción general
El software FANUC MT-LINKi supervisa y recopila datos de máquinas herramienta a través de Ethernet, lo que proporciona una visibilidad centralizada de las alarmas, señales y rendimiento del CNC.
Descargar para más información
-
Folleto de MT-Link i
Explorar las características y beneficios clave