• 3 min read

Proceso robotico flexible de debastado refrigerado (wet machining) de FANUC: es un enfoque más inteligente y adaptable para el mecanizado industrial

Compartir Facebook X LinkedIn Email
M 800ia wetmachining closeup 3 1

A medida que las industrias siguen buscando formas innovadoras de mejorar la productividad y reducir los costes, el proceso robotico flexible de desbastado refrigerado (wet machining) de FANUC representa un importante avance en la tecnología de fabricación. Al combinar alta precisión, durabilidad y adaptabilidad, esta solución ofrece una alternativa rentable y escalable a los métodos de mecanizado tradicionales, especialmente para aplicaciones complejas a gran escala.

En esencia, el proceso robotico flexible de desbastado refrigerado (wet machining) utiliza los robots industriales M-800 de FANUC para realizar tareas de mecanizado, como fresado y taladrado, en un entorno húmedo. Este enfoque no solo prolonga la vida útil de las herramientas y mejora la calidad del corte, sino que también reduce significativamente el polvo y los residuos en el aire, creando un espacio de trabajo más limpio y seguro. A diferencia de las máquinas CNC convencionales, que suelen ser rígidas y específicas para cada tarea, la solución robótica de FANUC está diseñada para ofrecer flexibilidad, ya que es capaz de manejar con facilidad tareas variadas, ángulos complejos y piezas de trabajo de gran tamaño.

Una de las aplicaciones más destacadas es el mecanizado en bruto de componentes de gran tamaño. La capacidad del robot para funcionar en entornos húmedos es posible gracias a su índice de protección IP67, que garantiza la resistencia al polvo y a la entrada de líquidos. Los codificadores secundarios mejoran aún más la precisión y la durabilidad, incluso en condiciones difíciles.

Más allá del mecanizado, la solución de FANUC también hace hincapié en la automatización. La celda robótica puede realizar cambios de herramienta entre husillos e incluso cambiar entre un husillo y una pinza. Esto permite al robot recoger una pieza en bruto, colocarla en un tornillo de banco, mecanizarla y, a continuación, trasladar la pieza terminada a una zona designada, todo ello sin intervención humana. Este nivel de automatización no solo aumenta la eficiencia, sino que también reduce la necesidad de múltiples máquinas o de manipulación manual.

La flexibilidad de programación es otra ventaja clave. Con la opción de software Robot G-Code, los usuarios pueden programar el robot utilizando comandos familiares de estilo CNC, incluidos ciclos fijos y control de refrigerante. Esta capacidad de programación dual permite una integración perfecta con los flujos de trabajo CNC existentes, al tiempo que ofrece la adaptabilidad de la automatización robótica.

El robot de la serie M-800, que constituye el núcleo de este sistema, está diseñado para ofrecer un alto rendimiento. Cuenta con una capacidad de carga útil de 60 kg y un alcance máximo de 2040 mm, lo que lo hace ideal para piezas grandes y pesadas. Su amplio rango de movimiento de las articulaciones y sus capacidades de alta velocidad se ven respaldadas por un diseño robusto que minimiza las desviaciones axiales y el juego de los engranajes, lo que garantiza una precisión constante en una amplia gama de tareas.

El proceso de desbastado refrigerado (wet machining) robótico flexible de FANUC es más que una simple solución de mecanizado: es una inversión estratégica en el futuro de la fabricación inteligente. Al fusionar las ventajas de la robótica, el control CNC y la automatización, permite a los fabricantes satisfacer las demandas de la producción moderna con mayor agilidad, eficiencia y confianza.