¿Puede un cobot ayudar en las operaciones de final de línea?
Si se enfrenta a problemas laborales en su área de embalaje y paletización, no estas solo. Estas aplicaciones suelen ser tediosas y pueden provocar lesiones por movimientos repetitivos. En un mercado laboral tan competitivo, resulta especialmente difícil cubrir puestos de trabajo que la gente considera aburridos y agotadores. Ahora más que nunca, las empresas buscan soluciones de automatización que les permitan resolver los problemas laborales y aumentar su flexibilidad para adaptarse rápidamente a las demandas del mercado.
¿Puede el empaquetado con cobots ayudar a sus operaciones de final de línea? Aquí hay algunas áreas a considerar:
Cobots para el montaje de cajas
Algunas empresas tienen un espacio muy limitado o cajas de tamaños "extraños" que no se pueden montar con una montadora de cajas tradicional. En estos casos, el uso de un robot colaborativo para montar cajas es una solución ideal, ya que no solo son flexibles, sino también rápidos de implementar y fáciles de programar. Así, cuando cambian los tamaños de las cajas, basta con un simple ajuste del programa y el cobot vuelve a estar operativo en pocos minutos.
Cobots para el embalaje de cajas
Para la producción de volumen bajo a medio, las empresas siguen utilizando personal para embalar los productos en cajas, lo que constituye otro buen ejemplo de trabajo para el embalaje con cobots. El espacio y la flexibilidad suelen ser cuestiones importantes en estas aplicaciones, por lo que el hecho de que un robot colaborativo no requiera vallas de seguridad lo hace muy atractivo. Además, como la programación es tan fácil, se puede formar a varios empleados para manejar el cobot, de modo que si alguien se enferma, otra persona puede sustituirlo y realizar el trabajo a tiempo.
Cobots para paletización
Apilar cajas todo el día es monótono y los empleados son muy propensos a sufrir lesiones por movimientos repetitivos. Un paletizador colaborativo es una gran solución a este problema y permite a los fabricantes reasignar a su personal para que realice otras tareas en sus instalaciones.
¿Qué hay de la velocidad de paletización?
La velocidad puede ser un problema para los cobots, pero el principal factor limitante es la combinación de velocidad y capacidad de carga. En función de la capacidad del cobot de embalaje, se puede abordar el problema de la velocidad recogiendo varios productos a la vez. Por ejemplo, si tiene cajas que pesan cuatro libras y llegan a la línea a una velocidad de 16 cajas por minuto, puede recoger y paletizar cuatro cajas a la vez.
¿Qué hay del tamaño de la empresa?
Incluso las grandes empresas tienen líneas de producción de menor rendimiento. Por ejemplo, un gran fabricante de alimentos o bebidas puede tener varias líneas de alta velocidad para sus productos bien establecidos, pero también tiene líneas manuales más lentas que producen productos nuevos o emergentes. Lo mismo puede decirse de casi cualquier industria. Todos los fabricantes se enfrentan a los mismos problemas laborales, independientemente de su tamaño, y los cobots para el embalaje pueden ser la solución para muchos de ellos.
Cobots CRX de FANUC
FANUC ha ampliado recientemente su línea de cobots CRX, incluyendo el nuevo CRX-30iA, que ofrece un largo alcance de hasta 1889 mm, una carga útil de 30 kg y es flexible y escalable para manejar una amplia gama de procesos de paletización o despaletización, incluyendo cajas mixtas, lo que lo convierte en un gran competidor para los fabricantes que buscan cobots para el embalaje.
Todos los cobots CRX son extremadamente robustos y pueden funcionar hasta ocho años sin mantenimiento. Además, la programación interactiva permite a los usuarios enseñar puntos mediante la guía manual o una interfaz de tableta con iconos de arrastrar y soltar.
Además, la serie CRX es compatible con varias de las funciones avanzadas de FANUC, como iRVision®, y es perfecta para cualquier empresa que desee alcanzar una mayor eficiencia, incluso aquellas que aún no han utilizado su primer robot.
¿Es hora de automatizar? Considere un cobot CRX de FANUC
FANUC entiende que los fabricantes y los coenvasadores pueden no tener suficiente mano de obra para operar todas las líneas dedicadas simultáneamente. Por eso nuestros cobots CRX se han vuelto tan populares: utilizan una alimentación estándar de 120 V, ocupan poco espacio, lo que les permite adaptarse a espacios reducidos, y se pueden mover o desplazar fácilmente de una línea a otra para realizar nuevas tareas en cuestión de minutos.
La automatización de las aplicaciones de final de línea con cobots le permite reasignar a los trabajadores para ayudar a resolver la actual escasez de mano de obra. En lugar de realizar tareas repetitivas, los trabajadores pueden asumir trabajos más desafiantes, complejos y gratificantes que solo los humanos pueden hacer.
Si desea automatizar el embalaje con un cobot, confíe en FANUC. Nuestros cobots se basan en una larga trayectoria de productos de automatización fiables y de alta calidad, respaldados por el mejor equipo de expertos en automatización del sector.
Descubra lo que los cobots pueden hacer por su negocio. Hable hoy mismo con nuestros especialistas en robótica colaborativa.