• 4 min read

Soluciones láser de FANUC: precisión robótica sin límites

Compartir Facebook X LinkedIn Email
Laser welding cell

En el dinámico panorama de la fabricación moderna, la convergencia de robots colaborativos (cobots), robots industriales de alto rendimiento y tecnología láser de vanguardia ha revolucionado los procesos de producción. Entre estas aplicaciones transformadoras, la soldadura láser destaca como una solución clave que combina a la perfección precisión, adaptabilidad y seguridad. FANUC, líder mundial en robótica industrial, se encuentra a la vanguardia de esta innovación.

El poder de la soldadura láser

Precisión y versatilidad

La soldadura láser, impulsada por haces de luz focalizados, ofrece una precisión sin igual. Ya sea para unir componentes complejos o para crear soldaduras impecables, la soldadura láser garantiza una mínima distorsión y un control preciso del calor. El compromiso de FANUC con las soluciones de movimiento de excelencia se refleja en su diversa gama de robots de soldadura láser, cada uno adaptado a las necesidades específicas de fabricación.

El arsenal de soldadura láser de FANUC:

  • Robot colaborativo CRX: La serie CRX combina la colaboración entre humanos y cobots con capacidades de soldadura láser. Su diseño compacto y su interfaz de programación intuitiva lo hacen ideal para aplicaciones a pequeña escala. Ya se trate de delicados dispositivos médicos o de complejos aparatos electrónicos, el CRX ofrece precisión y seguridad.
  • Robot de tamaño medio M-20iB: El robot M-20iB de FANUC logra un equilibrio entre la capacidad de carga útil y el alcance. Con una carga útil de hasta 20 kg y un alcance de 1853 mm, aborda una amplia gama de tareas de soldadura. Desde componentes automotor hasta estructuras aeroespaciales, el M-20iB garantiza una calidad de soldadura constante.
  • M-800iA/60 Powerhouse: Cuando se requiere la máxima precisión y soldadura de alta resistencia, el M-800iA/60 da un paso al frente. Con una capacidad de carga útil de 60 kg y un alcance de 2040 mm, maneja sin esfuerzo grandes cabezales de procesamiento. Su construcción robusta y sus avanzadas funciones de control garantizan los resultados de soldadura más precisos y eficientes con la máxima fiabilidad.

La Ventaja FANUC: Experiencia en la Industria

Las décadas de experiencia de FANUC en robótica y soldadura la posicionan como líder del sector. La Serie ARC Mate, prueba de esta experiencia, incluye modelos diseñados específicamente para soldadura por arco, soldadura láser, soldadura blanda y corte. Estos robots se integran a la perfección en las líneas de producción existentes, mejorando la productividad y la calidad.

Inteligencia integrada

Los robots de soldadura de FANUC incorporan funciones inteligentes. El seguimiento de la costura, la soldadura adaptativa y la monitorización en tiempo real garantizan una calidad de soldadura óptima. Los robots se adaptan a las variaciones en el espesor del material, la geometría de la junta y las condiciones ambientales, minimizando las repeticiones de trabajo y maximizando la eficiencia.

Garantía de Servicio al Cliente

Elegir FANUC significa obtener una ventaja competitiva. La garantía de por vida "Servicio al Cliente" subraya el compromiso de FANUC con la satisfacción del cliente. Con soporte 24/7/365, los fabricantes pueden contar con una producción ininterrumpida y asistencia inmediata siempre que la necesiten.

Dando forma al futuro de la fabricación

A medida que la fabricación evoluciona, los robots de soldadura láser de FANUC se mantienen a la vanguardia de la innovación. Desde componentes electrónicos complejos hasta maquinaria pesada, estos robots permiten a los fabricantes alcanzar precisión, eficiencia y seguridad. En el mundo de la robótica, en constante expansión, las soluciones de soldadura láser de FANUC siguen marcando el futuro de la fabricación.

Para obtener más información sobre las soluciones de soldadura láser fiables, consistentes y rentables de FANUC, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.