Challenges
- Nos costó mucho encontrar empleados dispuestos a realizar la aburrida, sucia y peligrosa tarea de pulir.
- Falta de capacidad para fabricar suficientes piezas.
- Buscamos una mayor consistencia, calidad y producción.
Results
La automatización permite flexibilidad operativa.
Reasigna a los empleados para que se centren en tareas de mayor complejidad.
Mayor repetibilidad del proceso de desbarbado y pulido.
Story
Hipshot Products, fabricante de hardware de alta calidad para guitarras y bajos, se enfrentaba a continuos retos laborales y de producción en sus operaciones de desbarbado y pulido. Para mejorar la consistencia, la calidad y la producción, Hipshot decidió integrar una solución robótica para pulir su llave Bass Xtender patentada.
El objetivo de la solución robótica no era reducir el personal, sino automatizar las tareas menos deseables, liberando a los miembros del equipo para que se centraran en trabajos de mayor valor. El integrador de sistemas autorizado de FANUC, Adaptec Solutions, colaboró estrechamente con Hipshot, aportando su experiencia en programación robótica para enseñar al robot a pulir la pieza. Adaptec también colaboró con el cliente en el diseño de bandejas especiales para sujetar las piezas, lo que permite la carga y descarga del robot sin intervención manual si es necesario.
La solución robótica mejora significativamente la repetibilidad del proceso, garantizando una calidad constante en el producto acabado sin necesidad de un operador físico, lo que contribuye a la flexibilidad operativa.
El robot nos permite eliminar todo el trabajo peligroso, difícil y rutinario de la producción y permite a nuestro personal centrarse en hacer lo que mejor sabe hacer, como tomar decisiones, etc.
Josh Borisoff Vice President – Hipshot ProductsFANUC Products Used
LR Mate 200iD
El FANUC LR Mate 200iD es un robot compacto de 6 ejes con la mejor capacidad de carga de su clase, con protección IP67 y la excelente calidad de FANUC.
- Max Payload:
- 7 kg
- Reach:
- 717 mm
Meet Adaptec Solutions, FANUC Authorized System Integrator
Adaptec Solutions is an industry-leading North American integration partner, committed to transforming manufacturing and distribution companies with cutting-edge automation and material handling solutions. As a trusted partner, Adaptec works closely with customers to deliver a full-service experience that helps them achieve their vision of operational excellence.
About Hipshot Products
Hipshot Products, Inc. es un reconocido fabricante de herrajes de alta calidad para guitarras y bajos. Con 10 patentes estadounidenses y un extenso catálogo de más de 200 productos únicos, se ha consolidado como líder del sector. Sus herrajes se consideran equipamiento estándar en algunas de las mejores guitarras y bajos del mercado.