M 800 Laser Cutting

Aplicaciones láser

Corte, soldadura y marcado por láser
Cnc laser cutting machines banner

Aplicaciones láser - Corte, soldadura y marcado por láser

Los principales fabricantes reconocen el inmenso potencial del uso del láser en sus procesos. La utilización de tecnología láser de vanguardia en aplicaciones de mecanizado ha demostrado mejorar la eficiencia y la calidad de la fabricación.

Con la ayuda de los sistemas CNC y robóticos de FANUC, las máquinas láser pueden alcanzar altos niveles de precisión y optimizar las operaciones de mecanizado mediante soluciones automatizadas de máquinas láser. Las empresas especializadas en la construcción y el desarrollo de láseres se benefician de la asociación con la tecnología de FANUC. La adopción de robots y CNC de FANUC proporciona a las máquinas láser una precisión excepcional, software específico para láser incorporado y programas diseñados para mejorar las aplicaciones láser.

Casos prácticos relacionados

Aplicaciones láser

Las empresas especializadas en la construcción y el desarrollo de láseres se benefician de la asociación con la tecnología de FANUC. La adopción de robots y CNC de FANUC proporciona máquinas láser con una precisión excepcional, software específico para láser incorporado y programas diseñados para mejorar las aplicaciones láser.

Laser cutting machines

Corte por láser

La automatización de sus máquinas de corte por láser con la tecnología robótica y CNC de FANUC fomenta un rendimiento de alta eficiencia y precisión, permitiéndole alcanzar una precisión y calidad de producción increíbles una y otra vez. Los robots y CNC de FANUC permiten a las máquinas de corte por láser alcanzar estándares repetibles de precisión de corte.

M 20ib laser welding nobg

Soldadura láser

FANUC es un proveedor líder en la industria de CNCs y robótica para apoyar a los fabricantes y usuarios finales con soluciones innovadoras de soldadura láser. Suministramos la tecnología avanzada y los altos estándares de rendimiento y fiabilidad requeridos en las aplicaciones de soldadura láser.

Laser marking robot

Marcado láser

FANUC proporciona tecnología robótica y CNC esencial para automatizar sus procesos y máquinas de marcado por láser. Desde la producción de dispositivos médicos y el grabado de joyas hasta la fabricación de automóviles y aeroespacial, las soluciones automatizadas de marcado por láser proporcionan un servicio inestimable en la ejecución de marcas precisas e identificables en diversos materiales y piezas.

Laser robot

La versatilidad de los robots en las aplicaciones láser

Los robots láser de FANUC emparejados con una fuente láser de terceros y un cabezal de procesamiento ayudan a mejorar la precisión y la flexibilidad de aplicaciones como el corte y la soldadura por láser. Los 6 ejes de libertad de un robot proporcionan una versatilidad sin igual a cualquier sistema láser con la capacidad de tocar múltiples puntos en casi cualquier ángulo con extrema precisión, exactitud y rigidez. Además, FANUC dispone de la gama más amplia del mundo de modelos de robots listos para afrontar el reto de cualquier carga útil, alcance y velocidad.

M 800ia60 cutting

Función de interfaz láser para robots

Las nuevas funciones de interfaz láser de FANUC combinan la interfaz de usuario de software líder del sector con un hardware de control de alta velocidad que optimiza la salida láser en función del posicionamiento del robot. Las funciones integradas para el control de pulsos de 32 kHz y la rampa basada en la velocidad del robot controlan la salida de potencia mediante modulación de pulsos u onda constante, proporcionando un excelente rendimiento y calidad de procesamiento para aplicaciones de corte y soldadura.

Industrias que se benefician de la tecnología láser

Mantenerse competitivo y rentable es una prioridad para los principales fabricantes de automóviles, y con la tecnología de FANUC, los procesos automatizados para la fabricación de automóviles permiten mejorar la estandarización, maximizar la eficiencia y aumentar la producción para mantener a los proveedores de automóviles en la cima de su industria.

Los robots y CNC de FANUC ocupan un lugar destacado en los procesos automatizados para la industria de la automoción, incluido el floreciente mercado de fabricación de vehículos eléctricos, con mayores índices de integración en los procesos de ensamblaje de vehículos y fabricación de motores de combustión interna que otras empresas de automatización. FANUC es un nombre de confianza para los fabricantes de automóviles, ya que les permite cumplir sistemáticamente los altos estándares de los fabricantes de equipos originales con una repetibilidad avanzada y una precisión óptima mediante la automatización de máquinas láser con robots y CNC.

Lafabricación aeroespacial suele requerir exactitud, precisión, flexibilidad y fiabilidad optimizadas en sus procesos de fabricación. Con necesidades para una amplia gama de piezas esenciales que varían en tamaño, material, grosor, cantidad, etc., los fabricantes aeroespaciales se benefician de la integración de los CNC y robots de FANUC.

Con los CNC de FANUC capaces de soportar el mecanizado en 5 ejes, los fabricantes del sector aeroespacial pueden confiar en que la automatización de sus máquinas láser con la tecnología de FANUC será sencilla, eficaz y rentable.

Encontrar soluciones eficientes, ecológicas y productivas para los procesos de fabricación en la industria electrónica es un objetivo común, resultado de las crecientes demandas de los consumidores y la creciente competencia.

La tecnología FANUC, combinada con las máquinas láser, promueve la automatización de los procesos láser para la fabricación de componentes electrónicos, reforzando las iniciativas de ensamblaje, dispensado, sellado y manipulación de materiales mediante la mejora de la eficiencia, la calidad de la producción y la estandarización.

Lafabricación de energía alternativa está creciendo rápidamente, presionando a los fabricantes para que aceleren la producción y mejoren la calidad de las piezas mecanizadas. Desde el ensamblaje de paneles solares hasta la fabricación de baterías, la automatización láser puede facilitar unas tasas de finalización y distribución más rápidas para satisfacer la creciente demanda.

Con las soluciones robóticas y CNC de FANUC, los fabricantes de la industria energética pueden beneficiarse de una tecnología fiable y de confianza que se presta a una ejecución consistente y de alta calidad, dándoles una ventaja competitiva en esta industria en expansión.

La seguridad, la precisión y la eficiencia son de suma importancia en la fabricación de productos farmacéuticos. La incorporación de soluciones de automatización láser, incluidos los CNC o robots de FANUC, puede ayudar a los principales fabricantes a alcanzar altos estándares de producción, procesamiento, envasado, etiquetado y mucho más.

FANUC America tiene décadas de experiencia proporcionando soluciones a la industria de las ciencias de la vida. La automatización de procesos láser con tecnología FANUC puede proporcionar el tipo de precisión y control de calidad necesarios en la industria farmacéutica.

Ventajas de utilizar FANUC para sus necesidades de automatización láser

Cuando están equipadas con tecnología FANUC, las máquinas láser pueden rendir a un nivel superior, utilizando menos energía para procesar más piezas, con más frecuencia. La tecnología láser destaca con el apoyo de los robots y sistemas CNC integrados de FANUC, haciendo que sus procesos de mecanizado sean más eficaces y rentables.

0i lf cnc laser controls

Dedicated CNCs for Laser Machines

FANUC has CNC solutions to support your laser machines! The 0i-LF Plus control is perfect for flat material processing. If you have more complicated applications, the 31-LB Plus and 30i-LB Plus controls provide 5-axis laser cutting capabilities.

Servo drive systems

Efficient Servos, Less Costs

With the constant accelerating and decelerating moving from hole to hole, laser machines use lots of energy. FANUC’s efficient servo drive systems can reduce the servo energy consumption by as much as 50 percent.

Laser cutting parts

Better Quality Thick & Thin Parts

Look-ahead functions automatically adjusts laser power and axis feedrates to cut high quality sharp corners, which can be challenging in thick material. Accurately adjusting both the laser power level and pulse frequency reduces thermal load and provides uniform and clean edge quality in rounded corners, especially valuable in thin materials.

Panel cnc laser gap banner 2

Safer and Faster Operations

FANUC’s tracing (Gap Control) function ensures that the distance between the laser cutting nozzle and workpiece surface is kept constant. The CNC is in total control of the Z-axis position, which allows for improved safety, higher processing speeds and programmable nozzle clearances.

Tight Synchronization of Laser Output and Axis Positioning

FANUC CNC laser commands are processed on the same high-speed fiber optic bus as the axis position loop updates. This ensure extremely tight synchronization between laser power and axis positioning, an essential component for raster type laser etching.

Better Finishes & Laser Marking

Laser pulse frequencies in excess of 32kHz improve cutting-edge quality and decreases dross, more than halving standard cutting edge roughness in thin materials. The minute laser output control provides ultra-stable laser output at low power levels providing superior quality laser marking capabilities.

More Reliable Processing

On CO2 Lasers machines, FANUC’s patented servo driven “trombone” mirror control ensures that the laser beam length is kept constant from the resonator to the cutting head for more reliable processing, even on a large moving-beam laser machine.

Products

Products Related to Aplicaciones láser

Tipo:
Industria:
Videos

Videos Related to Aplicaciones láser

Corte por láser de tubos de acero

Corte por láser con el M-800

Un robot FANUC M-800 realiza un corte por láser preciso y de alta velocidad utilizando la potencia del láser y el control de pulsos.

Sistema robótico de corte por láser

Cuatro robots FANUC M-20 cortando con láser una pieza metálica.

Corte por láser robotizado para tejidos de automoción

Los láseres robóticos de CO2 cortan con precisión piezas de tela para el interior y el exterior de automóviles en esta aplicación de fabricación automatizada.

Corte por láser robotizado y producción de rieles de techo

Los robots FANUC M-710 transfieren perfiles de aluminio a través de estaciones de sierra/taladro, un M-20 equipado para corte por láser de fibra y una estación de desbarbado.

Corte de fundición de aluminio

Un robot FANUC M‑20 utiliza un cabezal FiberCUT® RAa para enfocar un láser de fibra y cortar metal, al tiempo que mantiene la distancia automática de la boquilla.