Alimentación de máquinas
Robots para carga y descarga de máquinas CNC
La industria del mecanizado, que incluye bienes de equipo como tornos, fresadoras, centros de mecanizado, forjas, prensas y máquinas de moldeo por inyección, ha sido la columna vertebral de la fabricación. Es poco probable que haya talleres o plantas de fabricación que no hayan invertido en esta tecnología.
La automatización de estas máquinas ofrece a los fabricantes claras ventajas en términos de utilización, procesos secundarios, recursos de mano de obra y productividad. Cada vez que una máquina está inactiva o no hay un operario disponible para ayudarla, se pierde productividad y beneficios.
Las soluciones robóticas de alimentación de máquinas y el software de FANUC facilitan la conexión de sus equipos y mejoran el rendimiento y la eficacia general de los equipos para la mayoría de las aplicaciones de alimentación de máquinas.
Robots y Cobots de alimentación de máquinas
Los robots industriales y COBOTS industriales y las soluciones de alimentación de máquinas de FANUC están revolucionando la alimentación de máquinas al ofrecer una solución flexible, segura y eficiente para automatizar tareas repetitivas como la carga y descarga de máquinas CNC y equipos de moldeo por inyección. Diseñados para ayudar a los maquinistas y operarios, los Robots FANUC mejoran la productividad y la consistencia, liberando a los trabajadores humanos para actividades de mayor valor. Los siguientes Robots y COBOTS de FANUC son ideales para aplicaciones de alimentación de máquinas:
Robot ON-SITE
For a more robotic-centric option, FANUC's Robot ON-SITE enables the robot to control the functionality and actions through robotic programming with the ability to “talk” to the CNC G-code program. This feature enables machine tools, even legacy machines, to be easily connected to robots using just one Ethernet cable.
Tanto si necesita un único brazo robótico de fabricación multiuso como un sistema robótico industrial automatizado personalizado, FANUC puede ayudarle. Hable con un experto en aplicaciones de mecanizado que le ayudará a sacar el máximo partido de sus procesos de mecanizado.
Soluciones para Robots de Mecanizado y Robots Maquinadores
FANUC tiene una amplia gama de robots para la fabricación de máquinas CNC para automatizar una variedad de procesos, incluyendo:
- Carga y descarga de materias primas
- Transferencia de piezas acabadas a post-procesado
- Tareas de montaje anteriores y posteriores
- Manipulación de materiales
Desde robots colaborativos hasta brazos robóticos, nuestras soluciones están diseñadas para ayudarle a sacar el máximo partido de sus máquinas automatizándolas con poco o ningún tiempo de inactividad.
Cambios de herramientas más rápidos
Con una amplia gama de opciones de montaje de estaciones de cambio de herramientas, incluido el montaje superior, algunos tipos de robots industriales sirven como cambiadores de herramientas muy eficientes. Capaces de trabajar con una amplia gama de herramientas, estos modelos pueden manipular cualquier número de herramientas independientemente de su peso.
Cambio de piezas para mecanizados complejos
Un robot FANUC M20iA cambia las mordazas del mandril y atiende un torno multifunción para el mecanizado de alta variedad y bajo volumen.
Carga de piezas de automoción
Una célula robótica de la serie MT atiende tornos CNC de doble husillo, cargando piezas desde cajones y transfiriendo las piezas terminadas a través de ciclos automatizados de lavado y secado.
Moldeo por inyección
Aumente el rendimiento de las tareas
Los robots tienen un valor incalculable cuando se trata de apoyar a las máquinas de moldeo por inyección. Desde la extracción de piezas hasta el corte de bebederos, la degeneración, el etiquetado, el marcado por láser y la adición de insertos, aumentan el rendimiento en una amplia gama de tareas al tiempo que evitan el riesgo de daños.
Mecanizado no tripulado
Aumente drásticamente el tiempo de actividad
Cuando la mano de obra es difícil de obtener, formar y retener, las soluciones de alimentación de máquinas no tripuladas son una opción ideal. Con robots industriales, estos sistemas pueden funcionar las 24 horas del día, proporcionándole la productividad que necesita para seguir siendo competitivo.
Carga y descarga de dos máquinas
Un robot FANUC LR Mate carga y descarga piezas entre dos máquinas ROBODRILL en una célula de servicio de dos máquinas.
Ventajas de los cargadores y descargadores de máquinas robotizados
Al automatizar el proceso de carga y descarga de máquinas, los fabricantes pueden mejorar el rendimiento y la eficacia general de los equipos. La línea de robots de mecanizado de FANUC proporciona muchas ventajas a los usuarios para mejorar sus operaciones, mejorar la eficiencia y promover un mayor rendimiento.
Flexibilidad
En comparación con las soluciones de automatización fijas, el uso de robots de mecanizado y fabricación CNC permite una mayor flexibilidad. En lugar de estar dedicados a un único proceso o máquina, los robots pueden reutilizarse rápida y fácilmente para otras tareas según sea necesario. Esto ayuda a asegurar su inversión de cara al futuro y a mantener la agilidad de sus operaciones.
Rendimiento
Los robots ofrecen la máxima velocidad, fiabilidad y rendimiento, lo que se traduce en un aumento de la producción. La automatización de estas tareas también aumenta la calidad de los resultados gracias a movimientos precisos y uniformes que reducen la variación de los productos acabados.
Rendimiento del sistema
Los robots de alimentación de máquinas son capaces de realizar muchas de las tareas que normalmente requerirían la intervención de un operario, como la carga y descarga de piezas, la transferencia de piezas acabadas al procesamiento posterior y la manipulación de materiales. Los robots de alimentación de máquinas pueden dar servicio a diferentes máquinas y realizar operaciones secundarias, lo que ayuda a aumentar el tiempo de actividad del sistema y la productividad general.
Mediante la automatización de estos procesos, las máquinas pueden funcionar durante periodos de tiempo más largos sin necesidad de detenerse para permitir la intervención de un operario.
Costes de funcionamiento
El coste de funcionamiento de una solución robótica de mantenimiento de máquinas suele ser inferior al coste de utilizar mano de obra para realizar las mismas tareas. Los robots no necesitan descansos, vacaciones ni seguro médico, y pueden trabajar las 24 horas del día si es necesario.
La automatización de aplicaciones de robots industriales como la descarga y la carga también reduce los costosos errores gracias a la precisión y repetibilidad constantes.
Seguridad y satisfacción de los empleados
Al automatizar las tareas agotadoras y repetitivas de carga y descarga con operaciones de automatización de mecanizado CNC, puede reducir el riesgo de lesiones de los empleados, haciendo que sus trabajos sean mucho más seguros. Cuando sus empleados no tengan que manejar manualmente estas arduas tareas y puedan centrarse en tareas de mayor valor, estarán más satisfechos con su lugar de trabajo, disminuyendo así la rotación y limitando su necesidad de contratar específicamente trabajadores manuales en esos puestos.
Aumente la OEE con equipos automatizados de carga y descarga
Aumente la OEE poniendo sus robots industriales a trabajar en tareas secundarias mientras la máquina está en servicio. Robotizar una máquina herramienta le permite aumentar la eficacia general de su equipo. Los robots pueden cambiar rápidamente las pinzas para maximizar el tiempo de producción y adaptarse a trabajos que impliquen más de un proceso.
Mientras la máquina está en servicio, puede utilizar su robot para una serie de tareas adicionales relacionadas con la célula, como:
- Desbarbado
- Limpieza
- Control de calidad
- Comprobación de especificaciones
- Calibrado
- Inspección visual de superficies
Sistema industrial de carga de piezas para rayos X
Esta aplicación utiliza un FANUC M‑10iD/12 para cargar y descargar piezas para escaneos de rayos X CT 2D/3D en el NSI X3000, manejando piezas de diversos tamaños en entornos de alta variación.
Sistema de alimentación de máquinas para la industria automotriz
Un robot FANUC M‑20iD recoge, orienta, inspecciona y carga piezas de automoción en máquinas ROBODRILL integradas para su taladrado.
Engranajes de carga de la máquina
Este sistema utiliza un robot FANUC LR Mate para alimentar una máquina mediante la carga de engranajes en bruto y la retirada de piezas terminadas.
Máquina de corte con carga y descarga continuas
Un robot FANUC LR Mate resistente al agua carga y descarga piezas de forma continua durante las operaciones de mecanizado automatizadas.
Robots de alimentación de máquinas FANUC: Fáciles de implementar, listos para funcionar
Las soluciones autónomas flexibles hacen que la automatización de las operaciones de las máquinas sea una opción muy viable para las pequeñas y medianas empresas. Estas opciones rentables son fáciles de manejar y ofrecen ventajas considerables incluso en pequeñas series de producción.
Estas soluciones robóticas de alimentación de máquinas simplifican enormemente la implantación de robots y ofrecen una entrega e instalación más rápidas que las que podrían ofrecer las soluciones de automatización personalizadas, lo que las hace perfectas para operaciones a menor escala.
El sistema robótico de alimentación de máquinas Lean Machine Generation 2
Un robot FANUC M‑10iA carga piezas desde un almacén de cajones y atiende máquinas CNC en la célula automatizada Lean Machine Gen 2 de Acieta.
Sistema robótico de alimentación de máquinas LOAD and GO
El sistema robótico LOAD and GO carga y descarga máquinas de forma continua, lo que permite un mecanizado sin supervisión con una manipulación consistente de las piezas.
SNAPMate – Simplificando la automatización con cobots +350 - Motion Controls Robotics
Las estaciones SNAPMate utilizan robots colaborativos FANUC en estaciones de trabajo portátiles para permitir una automatización colaborativa flexible y de rápida implementación.
Dos por uno o más: Cargue varias máquinas con robots de carga automática
Con una amplia gama de opciones de montaje en raíles, suelo, pared y techo para ahorrar espacio y ampliar el área de trabajo del robot, nuestros robots son ideales para atender varias máquinas herramienta, lo que aumenta el rendimiento y maximiza el tiempo de producción.
Máquina montada sobre riel para el manejo de árboles de levas
Un robot FANUC R-2000iB montado sobre riel carga y descarga árboles de levas en varias máquinas dentro de un sistema de alimentación automatizado.
Sistema automatizado utiliza un robot de pórtico aéreo y un robot de desbarbado para mecanizar piezas – Matrix Design
Los robots FANUC miden, marcan con láser, alimentan la máquina, desbarban y transportan piezas a través de un proceso de inspección y acabado totalmente automatizado.
Carga y descarga continua de máquinas mediante dos robots aéreos
Dos robots aéreos FANUC R‑2000iB cargan y descargan piezas en cuatro máquinas FANUC ROBODRILL en un sistema de alimentación automatizado.
Cómo las herramientas automatizadas de mecanizado CNC para carga y descarga pueden facilitar un enfoque de fabricación ágil
La implementación de herramientas automatizadas de alimentación de máquinas puede ayudar a crear un entorno de fabricación ágil porque las máquinas pueden reprogramarse rápidamente para manipular diferentes piezas y no requieren mano de obra cualificada para funcionar. Como resultado, los robots industriales de alimentación de máquinas pueden ayudar a las instalaciones de fabricación a responder rápidamente a los cambios en la demanda de los clientes.
Para aprovechar plenamente las ventajas de un enfoque de fabricación ágil, es importante implantar otras tecnologías y procesos de apoyo. Un enfoque de fabricación ágil suele hacer uso de los principios de producción ajustada, producción justo a tiempo y sistemas de fabricación flexibles. Cuando estas tecnologías y procesos se combinan con el mecanizado CNC, pueden ayudar a crear un entorno de fabricación verdaderamente ágil.
¿Qué es la fabricación ágil?
Un entorno de fabricación ágil es aquel capaz de responder rápidamente a los cambios en la demanda de los clientes. Para ser verdaderamente ágil, una planta de fabricación debe tener la capacidad de adaptar rápidamente su proceso de producción para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Esto puede significar diseñar y crear prototipos de nuevos productos o reconfigurar rápidamente las líneas de producción existentes para producir distintos tipos de piezas.
Funciones inteligentes para soluciones automatizadas de carga y descarga
Los robots equipados con funciones inteligentes pueden mejorar aún más la eficacia de sus aplicaciones de alimentación de máquinas y agilizar su proceso de producción. Estas funciones pueden incluir la capacidad de
- Reconocer y recoger distintos tipos de piezas
- Cargar y descargar piezas de diferentes máquinas
- Conectar y desconectar mangueras, cables y otros periféricos
- Limpiar y lubricar las máquinas
- Proporcionar actualizaciones de estado en tiempo real a los operarios
Manejo de máquinas con inspección
Un robot FANUC LR Mate carga y descarga piezas y las presenta para su inspección durante un proceso automatizado de mecanizado CNC.
Carga de carcasas en una fresadora de mandrinar
Un robot FANUC R‑2000iB utiliza visión 3D para localizar, reorientar y cargar carcasas de fundición pesadas en una fresadora de mandrinar para el mantenimiento automatizado de la máquina.
Casos prácticos relacionados
De la escasez de mano de obra a tiradas más largas: cómo NKM creció con robots
Descubre cómo Northern Kentucky Machine usa robots de carga y descarga para extender ciclos sin supervisión, aumentar productividad y escalar sin contratar más personal.
Las máquinas de transferencia de precisión automatizadas llevan la producción de piezas de titanio al siguiente nivel
Mitotec Precision recurrió a Hydromat en busca de una solución ante la creciente demanda de una pieza de titanio: Máquinas de transferencia rotativa CNC.
Vickers Engineering prospera: la automatización de FANUC impulsa su ventaja competitiva
Mediante la integración de un robot FANUC CRX, Vickers Engineering mejoró la eficiencia, fiabilidad y colaboración entre operarios en la atención a las máquinas, impulsando un crecimiento continuo.
Soluciones de fabricación integradas
Las máquinas CNC de FANUC son fiables y precisas; cuando se combinan con nuestras soluciones robóticas, se vuelven aún más potentes. La automatización de sus máquinas con los robots de alimentación de máquinas de FANUC le ayudará a mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de inactividad.
Para una solución de mecanizado realmente integrada, asocie su robot FANUC con CNCs FANUC o General Motion Controls. Con comunicaciones optimizadas y la mejor fiabilidad del sector, no hay nada mejor que un sistema de mecanizado verdaderamente automatizado de FANUC.
Products Related to Alimentación de máquinas
Videos Related to Alimentación de máquinas
AMR para el mantenimiento de máquinas
Robot móvil para el manejo de máquinas
SDLP
El FANUC LR Mate con el paquete SDLP opera en entornos de lavado exigentes gracias a sus motores sellados, superficies recubiertas y protección con clasificación IP.
Carga y descarga de dos máquinas
Un robot FANUC LR Mate carga y descarga piezas entre dos máquinas ROBODRILL en una célula de servicio de dos máquinas.
Sistema de grabado y desbarbado
Un robot FANUC M‑20 de pórtico mide, marca con láser y atiende una máquina herramienta, mientras que un robot LR Mate desbarba y transfiere las piezas terminadas.
Articles Related to Alimentación de máquinas
Los Robots que mantienen la planta en operación: Cómo la gestion inteligente de máquinas mejora la producción del taller cuando mas importa.
Aumente la productividad de los talleres con la sistencia de robots-CNC. Descubra cómo la automatización proporciona un aumento del rendimiento del 40 al 60 % sin perder flexibilidad.
Herramientas para simplificar la integración de la asistencia robóticas en máquinas CNC: Parte 1
ATHENA logra la producción sin supervisión