Desde la automoción hasta la carpintería, FANUC ofrece soluciones para mejorar la producción en casi cualquier aplicación. Los integradores de sistemas autorizados de FANUC para robótica (ASI) pueden ayudarle a desarrollar e implementar soluciones, ya sean grandes o pequeñas.
Los integradores/reconstructores de sistemas CNC revisarán los requisitos de su sistema y le proporcionarán una solución creada para satisfacer sus necesidades personalizadas. Descubrirá que la automatización está presente en todo tipo de empresas y en casi todos los sectores. En la industria automotriz, los robots industriales cuentan con una larga trayectoria en la mejora de la calidad y la reducción de costos. Un fabricante puede realizar tareas especialmente peligrosas con robots de soldadura y garantizar un proceso de recubrimiento libre de partículas mediante robots de pintura. En la línea de ensamblaje, los trabajadores pueden colocar el aislamiento de las puertas y, a continuación, un robot colaborativo lo presiona firmemente para fijarlo en su lugar.
Existen más ejemplos de la aplicación de la automatización en la industria aeroespacial, donde el proceso de inspección es crítico. Las tolerancias estrictas implican que las inspecciones deben cumplir con estándares exigentes. Los robots pueden realizar varios procedimientos de inspección utilizando escáneres láser capaces de detectar inconsistencias mínimas.
Se pueden ver muchos ejemplos de robots industriales en las fábricas de productos de consumo envasados (CPG), donde los robots delta de FANUC llevan años realizando tareas de selección y empaquetado. Entre las innovaciones recientes se incluye el uso de robots para glasear pasteles, e incluso para aplicar decoraciones dibujadas a mano sobre pasteles en una línea de transporte.
Los procesadores de productos agrícolas acuden a FANUC en busca de ayuda con la automatización flexible, que incluye el uso de robots articulados con herramientas de extremo de brazo suaves y flexibles para empaquetar frutas blandas, como manzanas y pepinos, en cajas.
En el Departamento del Tesoro de EE. UU., el seguimiento del dinero es crucial. Las aplicaciones de robots industriales incluyen robots de paletización que pesan paquetes de billetes con precisión, con una precisión de una fracción de onza, para protegerlos contra el robo. A continuación, los palés son pesados de nuevo por robots de manipulación de materiales que los cargan en contenedores de envío sellados.
En la industria de la fabricación de productos farmacéuticos, las aplicaciones de la automatización industrial se pueden observar en los robots delta que separan las botellas a medida que las desembalan y las colocan en una línea de ensamblaje. También pueden retirar paquetes ligeros y flexibles de la línea y empaquetarlos en cajas. Los tamaños de las botellas o de las cajas suelen cambiar en esta industria, lo que significa que las aplicaciones de fabricación varían significativamente. Gracias a la flexibilidad de los robots de FANUC, estos pueden reprogramarse para adaptarse a los cambios de forma rápida y sencilla.
En las industrias de troqueles y moldes, los ejemplos de sistemas automatizados incluyen el uso de robots de desbarbado que dan acabado a las piezas metálicas y suavizan cualquier irregularidad. Los robots de eliminación de material pueden ayudar con el corte, el esmerilado, el desbarbado, el pulido, el corte por chorro de agua, el fresado y más.
Para ver más ejemplos de la aplicación de la automatización en las industrias, fíjese en la construcción. Apilar paneles pesados de yeso o palés de madera solía ser un trabajo lento y pesado. Hoy en día, FANUC suministra robots de paletización de alta resistencia que permiten apilar incluso objetos muy grandes en configuraciones predeterminadas.
En la relojería, los robots industriales se centran en la precisión. Los mecanismos internos de los relojes deben cortarse con exactitud y encajar con precisión. Las aplicaciones de la automatización industrial incluyen la combinación de los robots adecuados con la programación CNC de FANUC para ayudar a los fabricantes de relojes a producir una calidad y consistencia excepcionales, ofreciendo los más altos niveles de precisión incluso en las piezas más pequeñas.
Independientemente del sector al que pertenezca o de las aplicaciones de fabricación con las que trabaje, encontrará soluciones de automatización inteligentes de FANUC que satisfacen o superan sus expectativas en cuanto a personalización, facilidad de uso, eficiencia, fiabilidad y seguridad.