- Inicio
- Aplicaciones
- Montaje
Montaje
Robots para líneas de montaje
Robotic assembly is likely one of the first images people have when they think of industrial robots. Automotive manufacturing – essentially the first industry to standardize on robotic automation – utilizes heavy-duty six-axis robots to increase capacity and improve quality in their manufacturing processes.
Today, assembly line robots stretch far beyond automotive, as we see more and more opportunities for high-speed robotic assembly of small, intricate parts. Assembly line robot processes provide the speed and precision manufacturers require without sacrificing quality and accuracy. The flexibility of assembly line robots allows manufacturers to optimize workflow, increase capacity, and easily produce a wider range of products because they can perform multiple value-added processes, eliminating the need for expensive fixed automation. Intelligent features like integrated 2D and 3D iRVision and Force sensing enhance the assembly process.
Vídeos de aplicación de robots de línea de montaje
Sistema de inserción de remaches y ensamblaje de rieles
Dos robots FANUC M‑710iC/45M voltean, orientan y mueven los rieles, mientras que seis robots SCARA-6iA insertan hasta 120 remaches por pieza, lo que permite un ensamblaje rápido y automatizado de los rieles.
Sistema de ensamblaje de cubiertas sin supervisión
Un FANUC LR Mate 200iD ensambla piezas colocando cubiertas, aplicando pasta de soldadura, calentando, cargando resortes y descargando las unidades terminadas para su inspección.
Ensamblaje de sillas
Dos robots FANUC M20iD/35 atornillan e insertan automáticamente tornillos e insertos en piezas de madera cortadas con CNC utilizando cambiadores de herramientas y atornilladores de alimentación por soplado para una fijación rápida y consistente.
Ensamblaje de sensores ultrasónicos
Un FANUC LR Mate 10iA/10 automatiza el ensamblaje de sensores ultrasónicos, produciendo 160 unidades por turno con recetas flexibles y «pick and place» de múltiples orientaciones.
Montaje robotizado de componentes de automoción
Ensamblaje de conectores para la industria automotriz
Los robots SCARA de FANUC impulsan el ensamblaje de conectores de alta velocidad y flexible con cambio automático, inspección en línea y producción automotriz escalable.
Atornillado y manipulación de materiales para rejillas de automóviles
Los robots FANUC M‑710iC/70 y R-2000iC/270F ensamblan rejillas automotrices utilizando anidamiento adaptativo, atornillado de precisión y pruebas de fin de línea basadas en visión.
Conjunto de tubo de refrigeración para vehículos eléctricos
Máquina de montaje rotativa multieje
FANUC SR‑3iA, SR‑6iA y un LR Mate alimentan, colocan, atornillan e insertan arandelas en un dial giratorio, clasificando automáticamente los ensamblajes terminados.
Sistema de ensamblaje de cubiertas de motor con múltiples robots
Los robots FANUC realizan la inspección visual, el sellado, la instalación de deflectores y sensores, las pruebas de fugas y el atornillado de las tapas de motor de aluminio.
Montaje de un ventilador
El robot Delta FANUC M-3iA/6A ensambla un ventilador.
Ensamblaje robotizado de electrónica de consumo
Ensamblaje de medidores de agua con el robot FANUC M-1iA
5 etapas de los robots Delta FANUC M-1iA/0.5AL ensamblan medidores de agua.
Robots para líneas de montaje de células de baterías
Ensamblaje de paquetes de baterías
Un robot SCARA FANUC SR-3iA ensambla paquetes de baterías.
Robots de línea de montaje para electrodomésticos y kits
Ensamblaje de componentes de electrodomésticos
Varios robots FANUC M-10iA/12S ensamblan manijas de puertas exteriores.
Ensamblaje, prueba y empaque de aislantes térmicos
Sistema automatizado de alta velocidad que utiliza robots FANUC, visión artificial, conformado, pruebas y marcado láser para producir piezas uniformes y de alta calidad.
Carga de accesorios para fresas dentales robóticas
Conjunto de monedas robotizado de la Casa de la Moneda de EE. UU.
Los robots FANUC guiados por visión se encargan de los insertos, las monedas, las cubiertas y las inspecciones para automatizar el ensamblaje completo de los juegos de monedas de prueba.
Discover the Many Benefits of Using Robotic Automation for Assembly
The assembly process can be strenuous for employees –heavy lifting, repetitive motions can cause injuries and the repetitive nature of the task can lead to boredom and job dissatisfaction. Robots can handle the workload quickly and accurately and can be easily redeployed when products change.
Increased Throughput
FANUC assembly line robots ensure high reliability, repeatability, and uptime, optimizing performance and consistency. They also contribute to labor savings and improved ergonomics, reducing strain on workers while enhancing efficiency. Additionally, by minimizing errors and defects, assembly line robots significantly reduces scrap costs, leading to greater overall cost-effectiveness.
Flexibility
Quick changeovers, enabled by tool changers and stored recipes, allow seamless transitions between tasks. This flexibility makes it easy to adapt to various part types. Additionally, process adjustments can be made on-the-fly, ensuring efficient performance and adaptability in dynamic environments.
Increased Quality
FANUC's assembly line robots minimize handling damage and scrap, ensuring that materials are processed efficiently with minimal waste. This enhances product consistency and accuracy, maintaining high standards throughout production. Additionally, with 100% vision inspection, FANUC vison systems provide tight quality control, detecting any defects to ensure only top-quality products are delivered.
Precision
Vision-guided robots deliver high precision and consistent assembly, optimizing accuracy throughout the process. These automated systems enhance reliability, ensuring that each step is executed with meticulous detail.
Products Related to Montaje
Videos Related to Montaje
Sistema de ensamblaje de cubiertas de motor con múltiples robots
Un sistema FANUC con múltiples robots realiza el marcado, el sellado, la instalación de sensores, el remachado, el apriete y las pruebas de fugas de las cubiertas de motor.