Cobot de soldadura

Promoción del cobot de soldadura FANUC CRX

Esta promoción destaca el robot colaborativo de soldadura FANUC CRX-10iA, diseñado para una fácil implementación y soldadura repetible en espacios de trabajo compartidos.

Paquetes de soldadura Cobot - Robots colaborativos para soldadura por arco

Con la mayor gama de modelos de robots colaborativos y la interfaz de programación más fácil de usar, los cobots de soldadura por arco de FANUC pueden proporcionar el ajuste perfecto para su operación de fabricación. La nueva serie CRX de FANUC y nuestros cobots ecológicos de la serie CR ofrecen el mismo alto nivel de rendimiento por el que son conocidos los robots FANUC ARC Mate, incluyendo tecnología de renombre mundial y fiabilidad probada. Los sensores integrados permiten a nuestros cobots de soldadura trabajar de forma segura junto a las personas sin necesidad de costosas protecciones.

Fácil de usar: incluso para aquellos que nunca han utilizado un robot, nuestra avanzada tecnología de robot de soldadura colaborativo, junto con los conocimientos y la experiencia que hay detrás de cada cobot de soldadura, le da la confianza necesaria para automatizar proyectos de soldadura difíciles. Al trabajar con FANUC y nuestros socios de integración de sistemas autorizados, los fabricantes encontrarán soluciones de procesos de soldadura por arco que aumentarán su posición competitiva en la economía global actual.

Modelos de Cobot de Soldadura por Arco de FANUC

CRX-10iA para ARC

Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.

CRX-10iA/L para ARC

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

CR-20iA/L para ARC

FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.

Last Arrow aumenta sus ganancias y la satisfacción de los empleados con la soldadura con cobots

Con la integración de los cobots de soldadura de FANUC, Last Arrow Manufacturing ha logrado mayores ganancias, una mayor satisfacción de los empleados y más flexibilidad.

Estudio de caso de cliente: Los Cobots ayudan a Last Arrow Manufacturing a aumentar la productividad

Last Arrow Manufacturing, un fabricante por contrato con sede en Ohio, necesitaba una solución automatizada flexible para llevar a cabo proyectos de soldadura sencillos y repetitivos y liberar a sus soldadores cualificados para que pudieran realizar trabajos que requerían más experiencia. Después de probar varias opciones de automatización, eligieron el cobot de soldadura FANUC CRX y no han mirado atrás. Desde la implementación de los cobots, Last Arrow ha experimentado un rápido aumento del negocio, un alto nivel de satisfacción de los empleados, una mayor flexibilidad y mayores beneficios.

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE SOLDADURA COBOT

Drag drop programming

Nueva programación sencilla

Programe y enseñe puntos fácilmente en su nuevo Cobot CRX utilizando las nuevas funciones de programación de avance y una nueva interfaz de usuario de la consola de programación con una sencilla programación de arrastrar y soltar. Con los nuevos vídeos e-Learning del CRX de FANUC, puede aprender lo fácil que es empezar a trabajar con el CRX. Regístrese hoy mismo y vea los vídeos de formación online gratuitos del CRX que demuestran su facilidad de uso y su sencilla configuración. Diseñados para poner en marcha su producción en muy poco tiempo.

Weld cobot teaching

Reduzca el tiempo de programación con el software ARC Tool

Nuestros cobots de soldadura por arco - incluyendo el nuevo FANUC CRX - vienen con el probado y fácil de usar software ARC Tool de FANUC, diseñado para mejorar sus resultados reduciendo el tiempo de programación. La interfaz fácil de programar admite aplicaciones sencillas, pero también le ofrece la posibilidad de utilizar las funciones avanzadas de FANUC, como Weaving, iRVision, Seam Tracking, TAST y Multi-pass.

Additive cobot collaborative robot

Cobots de soldadura por arco para aditivos

La familia de cobots de soldadura por arco de FANUC admite aplicaciones más nuevas como la fabricación aditiva. Nuestros cobots de soldadura están a la altura para permitir a nuestros clientes añadir flexibilidad y eficiencia a sus procesos de fabricación aditiva. La sencilla generación de programas fuera de línea, junto con la capacidad de importar fácilmente trayectorias de terceros, permite a los clientes tomar rápidamente modelos sólidos del mundo digital y hacer que cobren vida.

Crx 25ia welding

Soldadora robusta con mayor capacidad de carga útil

El soldador cobot CRX-25iA de FANUC es extremadamente robusto y capaz de funcionar hasta ocho años sin mantenimiento. El CRX-25iA tiene un alcance de 1.889 mm y ahora ofrece una capacidad de carga útil mejorada de 30 kg, lo que le permite manipular piezas de trabajo más pesadas con total articulación de la muñeca. Además, los cobots de soldadura CRX son compatibles con las funciones avanzadas de FANUC, como iRVision®, Torch Angle Control, Touch Sensing y Thru Arc Seam Tracking (TAST), y los operarios apreciarán la posibilidad de enseñar fácilmente las uniones de soldadura utilizando la guía manual o una Tablet TP con iconos de arrastrar y soltar.

Crx machine robots 2

Alta mezcla, bajo volumen

Los cobots de soldadura de FANUC son ideales para la producción de alta mezcla y bajo volumen. Dado que nuestros robots colaborativos son tan fáciles de enseñar, pueden utilizarse en áreas de aplicación de soldadura en las que el principal factor de eficiencia es poder adaptarse rápidamente a los cambios de piezas, manteniendo al mismo tiempo soldaduras de alta calidad.

Enseñanza manual y soldadura por arco con cobots

A un cobot FANUC CRX-10iA se le enseñan manualmente las trayectorias de soldadura y realiza soldadura por arco colaborativa con una programación intuitiva de guía manual.

Cobot de soldadura FANUC CRX

El nuevo robot colaborativo CRX-10iAde FANUC para soldadura es la última incorporación a nuestra línea de cobots que pueden soldar con la misma fiabilidad que el resto de nuestros robots industriales. Nuestros cobots de soldadura son extremadamente fáciles de configurar, programar y manejar, incluso si es su primer robot.

¿Por qué FANUC? Más razones para elegir los cobots de soldadura de FANUC.

  • La facilidad de configuración y programación permite a las empresas responder rápidamente a las demandas de los clientes.
  • Opciones inteligentes de FANUC, incluyendo: iRVision, Thru-Arc Seam Tracking y Touch Sensing.
  • Capacidad para trabajar en estrecha colaboración con sus procesos de soldadura.
  • El diseño compacto y la eliminación de las protecciones de seguridad ahorran espacio.
  • Ideal para talleres pequeños y grandes.
  • Fácil programación y redistribución.

Mobile arc welding cobot

Redistribución rápida

Los clientes, incluso los que no tienen experiencia en el uso de robots, pueden configurar los nuevos robots colaborativos de FANUC nada más sacarlos de la caja. Cree programas sobre la marcha y, a continuación, mueva rápidamente el robot para reubicarlo en una nueva área. Nuestros cobots de soldadura se adaptan a prácticamente cualquier configuración de espacio de suelo con varias opciones de montaje, incluida la configuración de robot móvil para obtener la máxima flexibilidad.

Configuración y programación sencillas que facilitan la puesta en marcha

  • Sólo tiene que conectar y soldar

    • Los cobots de FANUC pueden integrarse sin esfuerzo con casi todos los paquetes de soldadura, lo que permite una rápida instalación de la antorcha, el alimentador de alambre y el paquete de accesorios, así como una interfaz de fuente de potencia de soldadura fácil de usar gracias a las bibliotecas incorporadas. Los usuarios sólo tienen que seleccionar y soldar.
  • Programación sencilla para sus cobots de soldadura

    • El software ArcTool proporciona una interfaz de usuario fácil de entender, utilizando términos comunes de soldadura. Los programas de robot se pueden desarrollar rápidamente para poner el robot en producción con un tiempo de inactividad mínimo. El lenguaje de programación común con todos los robots FANUC facilita el trabajo de todo el personal de la planta con cualquier robot.
  • Los Cobots de FANUC manejan múltiples procesos de soldadura robótica

    • Seleccione el proceso de soldadura que se adapte a su aplicación con la confianza de que el robot ARC Mate puede manejar soldadura MIG (GMAW), TIG (GTAW), Plasma (PAW) o Láser. FANUC trabaja con usted para crear soluciones de soldadura de bajas salpicaduras para dar un acabado limpio a sus piezas.

Smart Functions For Intelligent Cobot Welding

Use sensors to adjust programs

When welding inconsistent production parts, optional sensors will adjust the weld program to maintain weld quality. Options such as Touch Sensing, Through Arc Seam Tracking and laser vision will add seam finding, seam tracking or joint measurement capabilities. Adaptive capability to adjust the weld parameters can be used to optimize weld size based on sensor feedback.

Arc welding with vision

Integrated vision allows robots to recognize and locate objects, weld seams and part features, as well as performing pre-weld checks or inspections. This easy-to-use plug-and-play technology helps improve productivity for any welding application.

Automatic TCP alignment

Our intelligent arc welding cobots can automatically adjust Tool Center Point (TCP) during torch maintenance to maximize system uptime and increase productivity by maintaining consistent weld seams.

Robustos cobots de soldadura por arco: grandes ventajas

  • La mayor carga útil de su clase

    • Los robots FANUC ofrecen la resistencia y la fiabilidad necesarias para manejar todas las aplicaciones de soldadura por arco, incluida la soldadura por arco sumergido, las antorchas en tándem y los procesos de soldadura múltiple en el mismo robot. La capacidad de carga útil adicional permite utilizar otros equipos periféricos, como sensores o pinzas para tareas de manipulación de materiales.
  • Incluso mejor que una mano humana

    • Los robots combinan una excelente libertad de movimiento con una repetibilidad extremadamente alta. Sus delgadas muñecas y brazos no sólo son capaces de acceder a espacios estrechos, sino que también son lo suficientemente fuertes como para transportar pesadas antorchas y útiles de soldadura.
  • Especialista en espacios estrechos

    • Los robots de muñeca delgada son idóneos para procesos de soldadura por arco en espacios de difícil acceso. Se utilizan ampliamente en la fabricación de TIER 1 para la soldadura de ejes, soportes, asientos y escapes de automóviles, así como para producir bienes como vigas y grúas y bienes de base comercial como depósitos, tubos y tuberías, etc.

You Don't Have To Buy It To Try It

WeldPRO trial software

Using WeldPRO offline simulation software, you can give the robot a test drive before you buy.  Test different size robots with your part model to simulate robot motion and calculate cycle time.  Optimize the workcell size and layout for your applications.

Easy offline programming in WeldPRO

CAD to PATH functionality allows you to import CAD drawings in just one click and can be modified offline, even while robots are working. Torch vs. fixture, automatic collision avoidance and weld cycle optimizations make arc welding applications even more efficient.

Preguntas frecuentes sobre Cobots de soldadura

Los robots de soldadura colaborativos, o cobots de soldadura, son robots industriales con clasificación de seguridad que requieren muy poca o ninguna de las protecciones que requieren los robots industriales tradicionales. Los cobots de soldadura resuelven problemas ergonómicos y ahorran espacio, y pueden ahorrar costes en costosos equipos de capital, como vallas.

Los robots colaborativos se utilizan en diversas aplicaciones de fabricación, como la soldadura por arco, el ensamblaje, la alimentación de máquinas, la recogida y colocación, el embalaje, el paletizado, etc.

Según la norma ISO 10218 parte 1 y parte 2, existen cuatro tipos principales de robots colaborativos: parada supervisada de seguridad, velocidad y separación, limitación de potencia y fuerza, y guiado manual.

Hay varios factores en juego que determinarán el coste de un cobot. Siempre es mejor hablar con un experto en robots colaborativos que pueda escuchar y ayudar a comprender sus necesidades específicas y ofrecerle la mejor solución. Además, FANUC America cuenta con la mayor red del sector de integradores de sistemas autorizados para robótica y soldadura por arco en todo el continente americano, que pueden ayudarle a resolver sus retos.

Products

Products Related to Cobot de soldadura

Tipo:
Industria:
Videos

Videos Related to Cobot de soldadura

CRX-10iA: Aprendizaje manual y soldadura por arco

El cobot de soldadura FANUC CRX-10iA realiza soldadura por arco colaborativa con una configuración sencilla, una programación intuitiva y una ejecución de soldadura confiable.

Promoción del cobot de soldadura FANUC CRX

Esta promoción destaca el robot colaborativo de soldadura FANUC CRX-10iA, diseñado para una fácil implementación y soldadura repetible en espacios de trabajo compartidos.