El kit de batería recargable FANUC proporciona una fuente de alimentación de respaldo fiable a largo plazo para máquinas CNC y elimina el uso de baterías desechables.
HOFFMAN ESTATES, IL - (15 de agosto de 2013) FANUC America Corporation – FANUC CNC ofrece ahora un kit de batería recargable que proporciona una fuente de alimentación de respaldo fiable a largo plazo para máquinas CNC y elimina el uso de baterías desechables, lo que supone una solución más respetuosa con el medio ambiente. Como resultado, no hay tiempo de inactividad de la máquina debido a baterías agotadas ni piezas de desecho debido a la pérdida de la posición de la máquina. El kit de unidad de batería recargable elimina el costo, las molestias y los inconvenientes de tener que sustituir las baterías desechables.
La unidad de batería recargable de FANUC permite conectar un sistema CNC desde una fuente de alimentación a los servoamplificadores, y contiene una batería recargable y un circuito de carga que suministra energía de respaldo a los codificadores de impulsos absolutos y a las unidades detectoras de tipo separado, lo que elimina el uso de baterías desechables y es mejor para el medio ambiente.
El circuito de carga supervisa el voltaje de la batería recargable y la carga cuando el voltaje es bajo. Dado que el circuito de carga solo funciona cuando es necesario, la batería recargable se puede utilizar durante un largo periodo de tiempo. La vida útil media de la unidad es de más de 10 años, aunque las condiciones de trabajo o el entorno operativo pueden afectar a su esperanza de vida.
El kit incluye todos los cables necesarios para conectar un sistema CNC desde una fuente de alimentación a los servoamplificadores, así como un manual de conexión. Este kit está diseñado para instalarse con servoamplificadores Alpha, Alpha i o Beta i y detectores de tipo separados.
Para la instalación posventa, los clientes pueden recurrir a la experiencia del equipo de asistencia posventa de FANUC, que puede realizar una auditoría del equipo existente para ofrecer recomendaciones de configuración e instalación para cada aplicación específica.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.