El nuevo robot CRX‑10iA eleva el estándar en tecnología colaborativa.

Los nuevos robots colaborativos CRX‑10iA y CRX‑10iA/L (versión de brazo largo) de FANUC establecen nuevos estándares en facilidad de uso, confiabilidad y seguridad.

Published
Reading Time
2 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (19 de diciembre de 2019) – FANUC, el principal proveedor mundial de automatización industrial, robótica, ROBOMACHINEs y soluciones de IIoT industrial, ha presentado los nuevos robots colaborativos CRX‑10iA y CRX‑10iA/L (versión de brazo largo), que establecen nuevos estándares en facilidad de uso, confiabilidad y seguridad. FANUC dio a conocer estos nuevos robots colaborativos durante la INTERNATIONAL ROBOT EXHIBITION 2019, celebrada del 18 al 21 de diciembre en Tokio.

FANUC ofrece la gama más amplia de robots colaborativos del mercado, capaces de manejar cargas desde 4 hasta 35 kg. Los nuevos CRX-10iA y CRX-10iA/L, con una capacidad de carga de 10 kg, ofrecen alcances de 1,249 mm y 1,418 mm, respectivamente. Al igual que toda la familia de robots colaborativos de FANUC, los CRX‑10iA y CRX‑10iA/L están diseñados con la tecnología de renombre mundial de FANUC, confiabilidad comprobada y detección sensible de contacto, lo que les permite trabajar de forma segura junto a las personas en una amplia variedad de aplicaciones industriales y de manufactura.

Los nuevos robots colaborativos CRX‑10iA y CRX‑10iA/L de FANUC ofrecen a los clientes ventajas únicas, que incluyen:

Seguridad

  • Detección de paro por contacto con certificación de seguridad, al igual que todos los robots colaborativos de FANUC.

Instalación sencilla

  • Los clientes —incluso sin experiencia previa en robótica— pueden instalar y poner en marcha los nuevos robots colaborativos directamente desde la caja.
  • Diseño ergonómico con un brazo ligero y compacto que se adapta prácticamente a cualquier configuración de espacio en planta.

Programación y uso extremadamente sencillos

  • Controlador compacto R‑30iB Plus Mini.
  • Programación por guiado manual (lead‑through teach) y nueva interfaz tipo tableta con íconos táctiles, sin necesidad de conocimientos de programación.
  • El movimiento de giro del brazo del CRX‑10iA/L facilita el acceso y la toma de piezas ubicadas detrás del robot.
  • Conexión sencilla con pinzas (grippers) de terceros.
  • Compatibilidad con funciones inteligentes de FANUC, como iRVision® integrado y el software iRPickTool.

Confiabilidad excepcional

  • Los nuevos robots colaborativos de FANUC ofrecen la misma tecnología de renombre mundial y la confiabilidad comprobada que los clientes esperan de FANUC.

Los robots colaborativos CRX‑10iA y CRX‑10iA/L estarán disponibles a partir del segundo trimestre de 2020 (Q2 2020).
Para obtener más información, visite fanucamerica.com/CRX.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.