FANUC America realiza una demostración de soldadura coordinada de piezas de gran tamaño en la IMTS 2014
FANUC demuestra soldadura coordinada con robots M-900iA y ARC Mate en IMTS 2014, optimizando precisión y manejo de piezas grandes.
- Published
- Reading Time
- 7 min
ROCHESTER HILLS, Michigan, 8 de septiembre de 2014 – FANUC America Corporation muestra la soldadura coordinada de piezas grandes con su nuevo robot M-900iA/360, que trabaja con los robots ARC Mate 100iC/12 y ARC Mate 100iC/7L, durante la feria IMTS 2014, que se celebra del 8 al 13 de septiembre en McCormick Place, Chicago, stand n.º S-8919.
En la feria, un robot FANUC M-900iA/360 recogerá un tambor compactador y lo presentará a tres robots ARC Mate 100iC equipados con iRVision® para localizar las piezas que se van a soldar. Los cuatro robots trabajan en movimiento coordinado; los robots ARC Mate 100iC simulan la soldadura, mientras que el M-900iA/360 manipula la pieza para mantener una posición de soldadura óptima.
Una vez completada la soldadura, el M-900iA/360 realiza una serie de movimientos para destacar su alcance y fuerza, mientras que los robots ARC Mate 100iC realizan la inspección de la punta de soldadura iRVision TorchMate.
Robot inteligente M-900iB de FANUC
El nuevo M-900iB/360 de FANUC es un robot de manipulación de materiales de gran capacidad de carga, con una carga útil de 360 kg y un alcance de 2,65 metros. El M-900iB/360 ofrece velocidades más rápidas, mayor capacidad de carga y mayor rigidez del brazo en comparación con el modelo anterior. Además, el nuevo robot cuenta con una unidad mecánica más compacta y ligera.
El nuevo M-900iB/360 es una gran solución para la manipulación de piezas industriales pesadas, afirma Virgil Wilson, director de producto de FANUC America. "Es más rápido, más fuerte y más ligero que el modelo anterior".
Este robot es capaz de manipular piezas muy grandes y pesadas, como componentes aeroespaciales y de trenes de potencia, motores, chasis de camiones y autobuses, y diversas piezas fundidas, moldeadas, de vidrio y materiales de construcción en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el abastecimiento de máquinas, la eliminación de material, la transferencia de piezas y otros procesos de manipulación.
El M-900iB/360, al igual que todos los robots FANUC, funciona con el último controlador R-30iB de la empresa, que integra funciones inteligentes como visión y control secundario integrado, simulación ROBOGUIDE y software de verificación de velocidad y posición DCS.
Serie de robots inteligentes M-900iB de FANUC: características y ventajas principales
- El nuevo M-900iA/360 ofrece una capacidad de carga útil de 360 kg, y el M-900iB/700 ofrece una capacidad de carga útil de 700 kg.
- La mejor combinación de carga útil y velocidad de su clase.
- Se ha mejorado la inercia de carga admisible en la muñeca para manejar productos muy pesados con estabilidad.
- El brazo rígido ofrece una transferencia estable de cargas pesadas.
- La muñeca cuenta con protección IP67 para funcionar en entornos difíciles.
- iRVision y sensor de fuerza integrados.
- Reduce los costos asociados a la automatización fija.
Serie de robots inteligentes ARC Mate 100iC
El robot ARC Mate 100iC/12 de seis ejes de FANUC ofrece un alcance de 1420 mm y una carga útil de 12 kg. El nuevo robot ARC Mate 100iC/7L (alcance largo) ofrece un alcance de 1632 mm y una carga útil de 7 kg. El nuevo ARC Mate 100iC/12S (brazo corto) ofrece un alcance de 1098 mm y una carga útil de 12 kg. La muñeca hueca del robot facilita el tendido de cables y tubos, lo que elimina los problemas de gestión de cables.
Resistentes y rígidos, los modelos ARC Mate 100iC/12, ARC Mate 100iC/12S y ARC Mate 100iC/7L ofrecen velocidades y capacidades de carga superiores a las de los modelos anteriores. Su tamaño compacto les permite operar en espacios de trabajo reducidos. La productividad se ha mejorado gracias a un motor y un sistema servo mejorados que acortan los tiempos de ciclo. Su excelente rango de movimiento, con el mejor alcance y relación de carrera del sector, facilita la colocación de piezas y la accesibilidad.
En comparación con los paquetes de vestimenta tradicionales, que se montan externamente en el brazo del robot, el enrutamiento interno del ARC Mate 100iC permite que el paquete de vestimenta siga el rango de movimiento del robot, lo que simplifica la programación y elimina la preocupación de doblar, enganchar o romper los cables.
"Los robots de la serie ARC Mate 100iC son los robots de soldadura por arco de mayor rendimiento de su clase", afirma Joe Hoffman, ingeniero sénior de soldadura de FANUC America. "El paquete de cableado interno también facilita enormemente su funcionamiento y mantenimiento, y garantiza una mayor vida útil de los cables".
Los robots ARC Mate 100iC y el controlador R-30iB se pueden integrar en un sistema de soldadura que incluye el cable de la antorcha de soldadura, el alimentador de alambre y la fuente de alimentación de soldadura.
ARC Mate 100iC/12 y ARC Mate 100iC/7L Características y ventajas
- ARC Mate 100iC/12 tiene una carga útil de 12 kg y ARC Mate 100iC/7L tiene una carga útil de 7 kg.
- Ofrece un diseño de seis ejes para una máxima flexibilidad.
- El robot compacto se adapta a espacios de trabajo reducidos.
- Múltiples posiciones de montaje, incluyendo montaje en suelo, pared e invertido.
- Una muñeca hueca permite que los cables de las herramientas se canalicen internamente, minimizando el desgaste.
- Compatible con las últimas funciones inteligentes de FANUC, incluyendoiRVision.
- ServoTorch opcional, alimentador de alambre integrado con arranque por retracción táctil.
- ArcLink XT™, la primera red de soldadura basada en Ethernet del sector.
- Amplio rango de movimiento, incluyendo el mejor alcance y carrera de su clase.
FANUC iRVision
FANUCiRVision es un sistema de visión verdaderamente integrado y listo para usar que funciona con la CPU estándar de todos los controladores FANUC R-30iB sin necesidad de hardware adicional. iRVision, una solución de fuente única desarrollada y respaldada por FANUC, ofrece una fácil configuración y operación para entornos de fábrica que requieren guía 2D y 3D, verificación de errores, seguimiento visual y control de calidad, todo ello con la fiabilidad mundialmente reconocida de FANUC.
La inspección de puntas de soldadura iRVision TorchMate funciona con una variedad de procesos de soldadura y está diseñada para reducir las soldaduras defectuosas mediante la supervisión de las antorchas dobladas y el desgaste de las puntas. Cuenta con una configuración de menú sencilla con resultados que se muestran en el teach pendant para realizar diagnósticos integrados. El componente de inspección viene preconfigurado con una conexión y configuración sencillas que no requieren ingeniería.
Controlador R-30iB de última generación
El controlador FANUC R-30iB utiliza hardware de alto rendimiento y los últimos avances en comunicaciones de red,iRVision integrado y funciones de control de movimiento. El controlador R-30iB cuenta con el exclusivo y fácil de usariPendant de FANUC con gráficos 4D. EliPendant muestra la información del proceso y la trayectoria real del proceso directamente en la pantalla del iPendant, lo que facilita la configuración y la resolución de problemas.
Basado en el último controlador CNC de la serie 30iB de FANUC, el controlador de robot R-30iB es compacto, lo que proporciona a los clientes un importante ahorro de espacio. El controlador R-30iB también es energéticamente eficiente, ya que requiere menos consumo de energía que los modelos anteriores y está disponible con una función opcional de regeneración de energía.
Acerca de FANUC America Corporation
FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.
FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.