FANUC Canadá presenta el robot de articulaciones paralelas M-1iA en la feria Advanced Manufacturing Canada
FANUC Canadá presenta robot M-1iA en AMC 2015, destacando clasificación rápida de piezas con iRVision y alta precisión en producción.
- Published
- Reading Time
- 4 min
MISSISSAUGA, ONTARIO, 18 de noviembre de 2015. FANUC Canadá muestra la clasificación de pastillas por colores a alta velocidad con su robot inteligente M-1iA de articulación paralela "Genkotsu" en la feria Advanced Manufacturing Canada 2015, que se celebra los días 18 y 19 de noviembre en el Palais des congrès de Montréal, stand n.º 717.
En la feria, un robot de seis ejes FANUC M-1iA/0.5A equipado con iRVision® y una cámara de color selecciona y clasifica pastillas de diferentes colores a gran velocidad.
Robot inteligente "Genkotsu" M-1iA
El M-1iA es un robot ligero y compacto de articulaciones paralelas diseñado para la manipulación de piezas pequeñas, la recogida a alta velocidad, el embalaje, el empaquetado y el montaje. El robot es muy fácil de integrar en las líneas de producción y fácil de aprender, lo que minimiza el tiempo de inactividad y maximiza la producción.
La familia de robots M-1iA incluye el modelo de seis ejes M-1iA/0.5A, los modelos de cuatro ejes M-1iA/0.5S y el nuevo M-1iA/0.5SL, y el modelo de tres ejes M-1iA/1H. Su exclusiva estructura de enlaces paralelos proporciona mayores velocidades y precisión en comparación con los robots de manipulación tradicionales. Al igual que todos los robots FANUC, el M-1iA funciona con las últimas funciones inteligentes integradas de la empresa, como iRVision, Force Sensing y Robot Link.
El M-1iA ofrece una amplia gama de ventajas, entre las que se incluyen:
- Peso ligero (12 kg para el modelo de tres ejes; 14 kg para el modelo de cuatro ejes; 17 kg para el modelo de seis ejes) y tamaño compacto que permite su funcionamiento en espacios reducidos.
- El diseño de seis ejes permite la alimentación de piezas desde los laterales de la zona de trabajo, lo que aumenta el espacio de trabajo útil.
- Las múltiples orientaciones de instalación se adaptan a una amplia gama de áreas de trabajo.
- El exclusivo diseño de enlace paralelo maximiza la velocidad.
- Admite una configuración de múltiples brazos de hasta cuatro robots.
- Se puede integrar en el robot una cámara para iRVision (incorporada).
- El controlador Mate de tipo rack proporciona funciones robóticas inteligentes.
- Robot Link controla y coordina hasta diez robots a través de un intercambio en red de datos de posición de los robots.
- El Force Sensor FANUC está disponible para aplicaciones de montaje complejas.
FANUC iRVision
FANUC iRVision es un sistema de visión verdaderamente integrado y listo para usar que funciona con la CPU estándar de todos los controladores FANUC R-30iB sin necesidad de hardware adicional. iRVision, una solución de fuente única desarrollada y respaldada por FANUC, ofrece una fácil configuración y operación para entornos de fábrica que requieren guía 2D y 3D, verificación de errores, seguimiento visual y control de calidad, todo ello con la fiabilidad mundialmente reconocida de FANUC.
Controlador Mate R-30iB de última generación
El controlador FANUC R-30iB Mate utiliza hardware de alto rendimiento y los últimos avances en comunicaciones de red, iRVision integrado y funciones de control de movimiento. El controlador R-30iB Mate cuenta con el exclusivo y fácil de usar iPendant de FANUC con gráficos 4D. El iPendant muestra la información del proceso y la trayectoria real del proceso directamente en la pantalla del iPendant, lo que facilita la configuración y la resolución de problemas.
Basado en el último controlador CNC de la serie 30iB de FANUC, el controlador del robot R-30iB Mate es compacto, lo que proporciona a los clientes un importante ahorro de espacio. El controlador R-30iB Mate, disponible con un armario controlador compacto de estilo rack al aire libre o un armario Mate estándar de grado industrial, es muy eficiente desde el punto de vista energético y requiere un menor consumo de energía gracias a su disponibilidad en versiones monofásicas y trifásicas.
Acerca de FANUC America Corporation
FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.
FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.