FANUC Canadá presenta sus celdas de capacitación en CNC y robótica CERT en CMTS 2015.
FANUC Canadá presenta celdas CERT en CMTS 2015 con robótica y CNC, impulsando formación STEM y habilidades en automatización.
- Published
- Reading Time
- 6 min
MISSISSAUGA, ONTARIO, 28 de septiembre de 2015 – FANUC Canadá realizará demostraciones de productos CNC y robótica para el mercado educativo, incluyendo el simulador CNC FANUC y las zonas sin vallas de seguridad de doble comprobación robótica (DCS), en la Feria Canadiense de Tecnología de Fabricación (CMTS) 2015, del 28 de septiembre al 1 de octubre, en Toronto, stand n.° 4118.
“Nuestros programas educativos están alineados con las iniciativas STEM para apoyar la formación técnica y las trayectorias profesionales”, afirmó Paul Aiello, director de FANUC Certified Education Training (CERT). “Colaboramos con la industria y el sector educativo para fomentar el desarrollo de planes de estudio innovadores basados en las necesidades actuales de la industria. Las empresas que se comprometen a trabajar con los programas de formación de CERT pueden contratar a estudiantes formados localmente con habilidades avanzadas en automatización”.
FANUC presentará las siguientes demostraciones educativas:
Simulador CNC de FANUC
El simulador CNC FANUC es el complemento perfecto para el aula y proporciona la máxima familiarización con los controles CNC FANUC cuando el tiempo real en la máquina es limitado. Basado en la plataforma FANUC 0iF, el simulador permite alternar entre configuraciones de fresado y torneado al encenderlo, lo que facilita la programación, la navegación y el manejo del control CNC más popular del mundo.
Las configuraciones sencillas facilitan el aprendizaje del funcionamiento y la edición de datos en un control FANUC moderno. La interfaz conversacional MGi de FANUC permite a los usuarios generar programas gráficamente, simulados en 3D, y convertirlos posteriormente a programas NC convencionales para su uso en máquinas herramienta con controles FANUC. Los estudiantes utilizan interfaces Flash ATA y USB para cargar y descargar datos (leer y perforar), y las funciones DNC son compatibles mediante Ethernet y tarjeta Flash ATA.
Carro CERT sin valla de seguridad de doble verificación (DCS)
En la feria, los asistentes podrán acercarse e interactuar de forma segura con un robot FANUC LR Mate 200iD en la demostración del carro CERT de DCS Fenceless Zones. El LR Mate 200iD opera sin vallas de seguridad a su alrededor. En su lugar, utiliza DCS y una serie de escáneres de área para monitorear de forma segura el área y la velocidad de movimiento del robot, así como cualquier intrusión en cada zona que lo rodea.
Las características ergonómicas de esta unidad educativa portátil incluyen una mesa plegable que se despliega y retrae fácilmente, ruedas giratorias con bloqueo y un encendido sencillo mediante un enchufe de pared. El diseño de mesa abierta del carro DCS Fenceless Zones CERT ofrece al robot más de 180 grados de movimiento. Este amplio rango de movimiento proporciona mayor flexibilidad de programación y operación. Además, la herramienta en el extremo del brazo del robot incluye múltiples opciones, lo que aumenta aún más la versatilidad del producto.
En el carro CERT de DCS Fenceless Zones, el robot se desplaza a velocidad normal cuando no hay ningún operador en las zonas vigiladas. Si un operador se aproxima a la zona de desaceleración, los sensores detectan la intrusión y el robot reduce la velocidad. Si el operador entra en la zona de movimiento del robot o zona de parada, este se detiene por completo. Una luz de seguridad integrada indica la actividad en la zona.
"Los sensores de área que rodean la plataforma crean una pared virtual alrededor del robot, lo que permite al operador cargar o descargar piezas en la bandeja", explica Paul Aiello. "Esto facilita el cambio de piezas y la interacción entre el instructor o el estudiante y el robot sin necesidad de vallas de seguridad".
Características y ventajas del simulador CNC FANUC
- Sistema de fresado y torneado conmutable en un solo simulador.
- Sistema de fresado de 3 ejes/torneado de 2 ejes + 1 husillo.
- Manual Guide i instalado para la creación de programas conversacionales y simulación 3D.
- Conmutable entre pulgadas y métrico.
- 512 KB de almacenamiento de programas de piezas, con 400 programas registrados.
- 32 pares de compensación de herramientas.
- Coordenadas de la pieza de trabajo G52 – G59 + 48 adicionales en la fresadora
- Monitor LCD en color de 10,4 pulgadas
- Teclado QWERTY completo
- Conectividad USB, Flash ATA y Ethernet
- Interfaz serie I/O Link I y RS232 opcionales
- Alimentación: CA 100 - 240, 0,8 A – 0,4 A, 50 – 60 Hz
- Consumo de energía: 80 W
- Peso: aprox. 12 kg
- Dimensiones: aprox. 421 mm x 190 mm x 592 mm (16.5” x 7.5” x 23.3”)
Robots FANUC LR Mate 200iD
La familia de robots LR Mate 200iD es una solución versátil para una amplia gama de operaciones de fabricación que requieren acceso a espacios reducidos. Su brazo ultradelgado, de un tamaño similar al de un brazo humano, y la opción de salida de cable inferior minimizan las interferencias con los dispositivos periféricos. Los robots LR Mate 200iD ofrecen un área de trabajo líder en su clase, tanto para instalaciones verticales como invertidas. Además, están disponibles en versiones para salas blancas ISO Clase 4 y aptas para uso alimentario, para la manipulación de alimentos primarios (sin envasar) y aplicaciones de envasado para el sector sanitario.
Características y ventajas del LR Mate 200iD
- Su brazo delgado y su diseño compacto minimizan las interferencias con los dispositivos periféricos en espacios reducidos
- Capacidad de carga en la muñeca de cuatro a siete kg con articulación de seis ejes.
- Su amplio espacio de trabajo simplifica la configuración del sistema.
- La máxima velocidad de los ejes articulados maximiza el rendimiento del sistema.
- Alimentación, señal y aire comprimido integrados a 24 V CC para una fácil conexión de la herramienta en el extremo del brazo.
- Opción de cable integrado a través del brazo para iRVision, detección de fuerza, Ethernet y ejes auxiliares.
- Montaje flexible (vertical, invertido, en ángulo).
- Su alta rigidez y la tecnología servo más avanzada permiten un movimiento suave a altas velocidades.
- Fácil integración en máquinas.
- Cuenta con la unidad mecánica más ligera de su clase.
- La clasificación IP67 permite su funcionamiento en entornos industriales con polvo y neblina de aceite.
- El nuevo modelo LR Mate 200iD/4SC para salas blancas cuenta con la certificación ISO Clase 4 (Clase 10) para aplicaciones electrónicas, farmacéuticas y alimentarias. Cuenta con un revestimiento blanco que cumple con la normativa de la FDA, muñeca de acero inoxidable y grasa de grado NSF-H1 en todas las articulaciones para proporcionar un rendimiento fiable en entornos de producción exigentes, incluidos los rigurosos procedimientos de saneamiento.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.