FANUC demostrará las últimas tecnologías en robótica y automatización en Westec 2019.

FANUC America demostrará soluciones robóticas y de automatización para las industrias aeroespacial, médica, de maquinaria industrial y de bienes de consumo en Westec 2019.

Published
Reading Time
4 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (19 de julio de 2019) – FANUC America, proveedor líder de robótica, CNCs y ROBOMACHINEs, demostrará soluciones robóticas y de automatización para las industrias aeroespacial, médica, de maquinaria industrial y de bienes de consumo durante Westec 2019, que se celebrará del 24 al 26 de septiembre en Long Beach, en el stand #1317.

Router de sobremesa accionado por CNC - FANUC demostrará su sistema CNC Serie 0i-MODEL F operando un router de sobremesa. Los motores FANUC impulsan el movimiento del sistema y ponen de manifiesto la velocidad y precisión que es posible lograr incluso en un router de pequeña escala. En la demostración, el router simulará el mecanizado de una imagen 3D, una aplicación que requiere alta precisión y permite velocidades de operación elevadas. Los visitantes podrán observar de cerca una muestra de la pieza terminada.

El CNC 0i-F y el carro de servomotores que controla el movimiento y la cinemática están construidos como un simulador de capacitación CNC de FANUC. Estos simuladores pueden personalizarse completamente y configurarse para replicar el sistema existente del cliente, de modo que operadores de máquinas, programadores y personal de mantenimiento/ingeniería puedan adquirir nuevas habilidades, probar enfoques alternativos y diagnosticar programas existentes sin retirar una máquina de la producción.  El Simulador de Servos Beta-iproporciona simulación de movimiento de 3 ejes, lo que permite a ingenieros de manufactura y personal de mantenimiento visualizar el movimiento de los servos generado por su programa de pieza. Asimismo, el simulador puede utilizarse para aprender la configuración de parámetros de servo y mejorar las habilidades de ajuste (tuning) de los servomotores.

Cobots fáciles de usar

Carga de torno (Lathe Loading) - Un robot colaborativo FANUC CR-15iA, equipado con iRVision®, localiza una pieza y la carga en un mandril para simular el proceso de mecanizado. Posteriormente, el robot descarga la pieza y el ciclo se repite.

Interactivo y fácil de usar - El robot colaborativo FANUC CR-7iA demostrará una variedad de movimientos preprogramados. Con solo presionar un botón, los visitantes podrán utilizar el modo de guiado manual (hand guidance), que les permite indicar al robot diferentes movimientos y registrar trayectorias de forma intuitiva.

La serie de robots colaborativos con limitación de potencia y fuerza de FANUC puede manejar cargas de 4 a 35 kg y ofrece un alcance de entre 550 y 1,813 mm. Fáciles de programar y de usar, incluso para usuarios con poca o ninguna experiencia previa, los cobots de FANUC están equipados con la interfaz intuitivaiHMI de FANUC, con pantalla táctil e instrucciones de programación paso a paso directamente desde el teach pendant. Esta programación simple y directa ayuda a reducir los costos asociados a la capacitación de operadores, minimizar los tiempos de puesta a punto y aumentar la productividad del sistema.  Además, la función Hand Guidance de FANUC permite a los operadores enseñar trayectorias al robot guiándolo manualmente con solo presionar un botón y/o utilizar el robot como asistencia para levantar objetos pesados de forma segura.

Los seis modelos de cobots de FANUC combinan tecnología de automatización de renombre mundial, confiabilidad comprobada y sensores integrados de alta sensibilidad, lo que les permite trabajar de manera segura junto a las personas en una amplia variedad de aplicaciones industriales y de manufactura, como atención de máquinas (machine tending), dosificación, inspección, kitting, paletizado, comercio electrónico (e-commerce) y muchas más. Asimismo, los robots colaborativos de FANUC incorporan opciones inteligentes como iRVision® y sensado de fuerza (Force Sensing).

Robot SCARA de alta velocidad - Un robot SCARA FANUC SR-3iA utilizará seguimiento circular con iRVision® para recoger fusibles desde un disco circular en movimiento y colocarlos en un transportador de salida. El seguimiento circular permite un diseño de sistema compacto y minimiza el daño del producto, al eliminar manipulaciones innecesarias.

Los robots SCARA FANUC SR-3iA y SR-6iA ofrecen operación precisa y de alta velocidad para pick & place, ensamble, pruebas/inspección y empaque, en una amplia gama de industrias, que incluyen electrónica de consumo, componentes automotrices, plásticos, alimentos y bebidas, automatización de laboratorio, electrodomésticos, fabricación de dispositivos médicos y madera.

Los robots SCARA de FANUC brindan un rendimiento de movimiento líder en su clase. El SR-3iA ofrece una capacidad de carga de 3 kg, alcance de 400 mm y carrera de 200 mm, mientras que el SR-6iA cuenta con 6 kg de carga, 650 mm de alcance y 210 mm de carrera. Su diseño compacto y ligero proporciona importantes ahorros de espacio en planta.


Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.