LR10i A 10 Induction
3 min de lectura

FANUC presenta el nuevo robot compacto LR-10iA/10: ideal para la manipulación de máquinas y aplicaciones de almacenamiento y logística.

Compartir Facebook X LinkedIn Email

 

ROCHESTER HILLS, MI – (10 DE NOVIEMBRE DE 2021) – FANUC America, el proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, ha presentado el nuevo robot LR-10iA/10 diseñado para la  atención de maquinas y diversas aplicaciones de recogida que se encuentran en los mercados de almacenamiento y logística.

Con un peso de tan solo 46 kg, el robot LR-10iA/10 se puede montar en el suelo, boca abajo o en ángulo. También es muy fácil montarlo en un AGV u otra plataforma móvil para realizar diversas tareas repetitivas o automatizar máquinas que se encuentran inactivas.

El LR-10iA/10 tiene una capacidad de carga de 10 kg y un amplio campo de trabajo con un alcance de 1101 mm. Su tamaño compacto lo convierte en la solución ideal para empresas con espacio limitado, y su brazo delgado se adapta a las máquinas herramienta para cargar y descargar piezas. Además, su estructura totalmente cerrada incorpora sistemas de aire comprimido, electroválvulas y conexiones eléctricas para una fácil integración, y su clasificación IP67 le permite operar en entornos industriales con polvo, agua y neblina de aceite.  

“La nueva LR-10iA/10 es una excelente solución para ayudar a los fabricantes y centros de distribución a superar los obstáculos asociados con la escasez de mano de obra, al tiempo que mejora el rendimiento y reduce los costos operativos”, dijo Eric Potter, gerente general del segmento de Industrias Generales y Automotriz de FANUC America.

Impulsado por el controlador FANUC R-30iB Mate Plus, el LR-10iA ofrece la misma inteligencia y fiabilidad que todos los robots FANUC, incluyendo iRVision® integrado, detección de fuerza(force sensing) y Zero Down Time (ZDT). ZDT no solo reduce los tiempos de inactividad inesperados, sino que también ayuda a los usuarios a maximizar la productividad, optimizar los costos de mantenimiento, aumentar la vida útil de sus robots y acceder a los datos desde cualquier lugar a través del portal web ZDT.

Características y ventajas clave del nuevo robot industrial FANUC LR-10iA/10

  • Superficie lisa y limpia con válvulas internas, líneas de aire de usuario integradas, electroválvulas y señales de entrada/salida.
  • Delgado, ligero y compacto para una instalación rápida y sencilla, incluso en vehículos guiados automáticamente (AGV).
  • Muñeca robusta con alta capacidad de carga, momento e inercia.
  • Capacidad de carga útil de 10 kg con rango de funcionamiento completo; puede manejar 13 kg con rango de funcionamiento restringido.
  • Diseño totalmente cerrado con clasificación IP67 estándar.
  • Diseñado para la carga/descarga de máquinas y la selección de piezas.

FANUC comenzará a enviar las unidades de producción del nuevo LR-10iA/10 en enero de 2022.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.