• 6 min read

FANUC presenta soluciones de automatización para soldadura, corte, pintura y procesamiento láser en FABTECH en Atlanta.

Compartir Facebook X LinkedIn Email
FANUC FABTECH 2

ROCHESTER HILLS, MI – (6 de noviembre de 2022) – FANUC, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará una amplia gama de tecnologías de automatización, incluyendo las nuevas soldadoras cobot CRX, en FABTECH en Atlanta, del 8 al 10 de noviembre. Visite FANUC en su stand principal n.° C11637 y en el Pabellón de Pintura, stand n.° B5335.

Nuevas soldadoras CRX

El nuevo cobot CRX 25iA de FANUC es extremadamente robusto y puede funcionar hasta ocho años sin mantenimiento. En FABTECH, FANUC presentará el nuevo cobot de soldadura CRX-25iA, que ofrece una carga útil de 25 kg y un alcance de 1889 mm. Además, el cobot de soldadura CRX-10iA permitirá a los asistentes enseñar a soldar juntas mediante guía manual o una interfaz de tableta con iconos de arrastrar y soltar. Los cobots de soldadura CRX, fáciles de usar, son compatibles con las funciones avanzadas de FANUC, como iRVision®, Control de Ángulo de Antorcha, Detección Táctil y Seguimiento de Costura por Arco (TAST).

En 2022, FANUC amplió su popular serie de Robots colaboraivos CRX con los nuevos CRX-5iA, CRX-20iA/L y CRX-25iA. Ahora, con un total de 11 variantes de modelos de cobots CR y CRX, FANUC cuenta con un cobot para manipular productos que van desde 4 hasta 35 kg en aplicaciones como soldadura, inspección, carga/descarga de máquinas, embalaje, paletización, lijado y más.

Soldadura de piezas pesadas con el robot ARC Mate 100iD

Un robot FANUC ARC Mate 100iD toma una pieza de un alimentador y la coloca en una fijación para juntas en T. El ARC Mate 100iD utiliza el software Seam Tracking de FANUC con el sensor FUJI-CAM 2.0 de SERVO ROBOT para realizar el seguimiento y soldar la primera pasada con Hyperfill® de Lincoln Electric. Un posicionador de un eje reposiciona las piezas para soldar los lados izquierdo y derecho de la junta en T. Unas pantallas de luz se bajan para mostrar a los asistentes las piezas terminadas y el ciclo se repite. La demostración también incluye la fuente de alimentación robótica Lincoln Electric Power Wave® R450 con el Módulo Avanzado, que utiliza el proceso GMAW Pulse.

Esta eficiente solución de soldadura robótica es fácil de configurar y proporciona una máxima deposición de soldadura con tiempos de ciclo optimizados.

El robot ARC Mate 100iD es el miembro más reciente de la serie ARC Mate de FANUC, fruto de 40 años de experiencia en el suministro de robots para soldadura por arco. Diseñado específicamente para soldadura por arco, soldadura láser, soldadura blanda y corte, los robots ARC Mate destacan por su velocidad y precisión.

Su diseño elegante y ligero incorpora un sistema de cableado interno y un brazo robótico J2 curvado, lo que minimiza las interferencias con las piezas y los accesorios, aumentando así la productividad en el área de trabajo. La serie, que incluye el modelo ARC Mate 120iD, de mayor tamaño, también ofrece un amplio alcance y recorrido, incluso en la zona de giro hacia atrás, facilitando la aplicación del robot y maximizando el espacio de trabajo disponible, incluso con piezas o herramientas de mayor tamaño.

Recorte robótico y soldadura por puntos

Los robots R-2000iC/190S y R-2000iD/210FH pertenecen a una extensa familia de robots industriales que ofrecen diversas capacidades de carga y alcance. Su diseño compacto y brazo hueco facilitan la gestión del cableado, minimizan las interferencias con los equipos del sistema y simplifican el trabajo en espacios reducidos. El R-2000iD/210FH tiene una capacidad de carga de 210 kg y un alcance de 2605 mm, mientras que el R-2000iC/190S ofrece una capacidad de carga de 190 kg y un alcance de 2040 mm. La popular serie R-2000 es ideal para soldadura por puntos y una amplia gama de aplicaciones de manipulación y extracción de materiales.

En la feria, el robot R-2000iD/210FH, equipado con control de pistola servo FANUC integrado y un brazo hueco para la preparación de la soldadura por puntos, realizará una simulación de soldadura por puntos dentro y alrededor de la cabina de un camión. Además, el robot R-2000iC/190S realizará una demostración de recorte del fuselaje de un avión.

Nueva automatización industrial

PCs industriales para todas las necesidades: FANUC ofrece PCs industriales que proporcionan una potente plataforma para desarrollos personalizados en una amplia variedad de aplicaciones. Disponibles en diferentes tamaños y opciones, las PCs Industriales de FANUC son rápidas, seguras y fáciles de usar.

Soluciones láser CNC: Las nuevas  soliciones lasér CNC de FANUC ofrecen una conexión perfecta con máquinas láser. Los CNC dedicados de FANUC para láseres están altamente sincronizados con el control de ejes para lograr un procesamiento de alta precisión con diversas fuentes láser.

Soluciones de modernización: Los nuevos kits de modernizacion CNC de FANUC actualizan las máquinas herramienta para mejorar el rendimiento de las máquinas antiguas. Si desea comenzar, descargue la aplicación CNC Retrofit para recopilar y enviar la información relevante de la máquina.

Pintura robótica

Un robot de pintura FANUC P-40iA, equipado con el controlador R-30iB Plus Mate, demostrará cómo pintar piezas de muebles metálicos utilizando PaintPRO integrado para la programación CAD-to-path, lo que facilita la programación offline y la transferencia de archivos al robot. El sistema utiliza el control de ejes auxiliares de FANUC con una mesa controlada por la solución Purge Motor Box de FANUC. Esta función permite pintar las piezas con un movimiento coordinado entre el robot y la rotación de la mesa.

El robot P-40iA tiene un alcance de 1300 mm y una capacidad de carga de 5 kg, además de un diseño de brazo compacto que se adapta a espacios de trabajo reducidos. Incluye un cuerpo de aluminio fundido, brazo presurizado y con purga, el módulo de purga de FANUC y electroválvulas integradas para el gatillo de la pistola. Ya sea que la aplicación requiera líquidos, polvos, fragmentos de FRP o gel, el FANUC P-40iA está listo para cualquier aplicador y equipo de aplicación, lo que lo convierte en una solución completa para pintura.

Además, el robot P-40iA se puede montar en diversas posiciones, incluyendo montaje en suelo, invertido, en pared o en ángulo, lo que beneficia a las empresas con espacios de trabajo reducidos o estrechos. Asimismo, el P-40iA se puede programar sin conexión mediante el software FANUC PaintTool Robot y utiliza el controlador de robot de alto rendimiento R-30iB Mate Plus de FANUC.

Desde 1982, FANUC diseña y fabrica sus robots de pintura en Estados Unidos, en la sede de FANUC America en Rochester Hills, Michigan. Obtenga mas informacion sobre el P-40iA.

 


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.