• 0 min read

FANUC presenta sus soluciones robóticas en la Exposición Internacional IPPE.

Compartir Facebook X LinkedIn Email
FANUC IPPE 1

About FANUC America Corporation

ROCHESTER HILLS, MI – (13 de enero de 2022) – FANUC America, el proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará soluciones innovadoras y fáciles de usar para robots y cobots destinados a la producción y el procesamiento de proteínas en la Exposición Internacional IPPE, que se celebrará del 25 al 27 de enero en Atlanta, en el stand n.° C10967.

Robot colaborativo CRX

El cobot CRX de FANUC es una solución flexible y fácil de usar para diversas aplicaciones, como paletización, embalaje, inspección y muchas más. Los sensores integrados en cada eje permiten que el cobot CRX trabaje de forma segura junto a las personas sin necesidad de costosas protecciones. Además, el CRX puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento, lo que supone un gran avance para las empresas que buscan reducir costes y maximizar la productividad.

En la feria, una FANUC CRX-10iA/L equipada con un sensor de visión Sensor de visión 3DV/200 iRVision® realizará una demostración de paletización de cajas. La CRX utilizará el sensor 3DV para localizar una caja, recogerla de un palé y colocarla en otro.

El robot colaborativo CRX ofrece el mismo alto nivel de rendimiento que caracteriza a todos los productos FANUC, incluyendo las últimas tecnologías y una fiabilidad reconocida mundialmente. Es compatible con varias de las funciones avanzadas de FANUC, como iRVision®, y se adapta perfectamente a cualquier aplicación donde los robots colaborativos puedan ayudar a los clientes a lograr una mayor eficiencia. Además, la programación interactiva permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una nueva interfaz para tabletas con iconos de arrastrar y soltar. Haga clic aquí para ver el FANUC CRX en una amplia gama de aplicaciones.

Robot Delta DR-3iB/8L apto para uso alimentario

El robot delta DR-3iB/8L de FANUC, apto para uso alimentario, utiliza el software de seguimiento de línea 3DV iRVision e iRPickTool para recoger piezas de pollo orientadas aleatoriamente de una cinta transportadora de entrada continua. Equipado con una pinza Soft Robotics, el robot recoge las pechugas de pollo y las reorienta en una cinta transportadora de salida. La celda ofrece recogida de alta velocidad con reorientación del producto. El DR-3iB establece un nuevo estándar en la manipulación robótica de alimentos en términos de capacidad de carga, velocidad, alcance e higiene.

El robot delta DR-3iB es la solución más reciente de FANUC para la selección y el envasado de productos alimenticios primarios y secundarios. Con clasificación IP69K, cumple con los estándares de seguridad alimentaria más comunes. Su diseño incorpora materiales resistentes a la corrosión, un acabado sin pintar y una carcasa totalmente cerrada que le permite soportar entornos de alta presión/temperatura y lavado con desinfectante.

Un potente diseño de cuatro ejes y una mayor inercia en la muñeca permiten que la DR-3iB/8L maneje cargas de hasta 8 kg a velocidades muy altas. La repetibilidad mejorada maximiza la precisión, y el diseño hueco de la muñeca mantiene todos los cables y tuberías de la pinza ocultos en su interior. Además, su amplio rango de trabajo, con un alcance de 1600 mm (500 mm de altura), es ideal para aplicaciones que requieren mayor alcance, como acceder al interior de cajas altas o manipular productos en cintas transportadoras anchas.

El DR-3iB funciona con el controlador R-30iB Plus de FANUC, que integra funciones inteligentes como iRVision®, detección de fuerza, Robot Link, protección contra colisiones y tiempo de inactividad cero (ZDT).

Robots SCARA de alta velocidad

Un robot FANUC SR-12iA con la opción ambiental recogerá y colocará bandejas de 30 huevos en una caja de seis bandejas, y luego recogerá y transferirá una caja completa para demostrar la capacidad de carga del SR-12iA. La opción ambiental incluye un revestimiento de epoxi blanco, cubiertas de fuelle, pernos y sellos anticorrosión, y una clasificación IP65 para resistir el polvo y los líquidos.

La familia de robots SCARA de 4 ejes de FANUC ha crecido hasta incluir los modelos SR-3iA, SR-6iA, SR-12iA y el nuevo SR-20iA, con capacidades de carga útil de 3 kg, 6 kg, 12 kg y 20 kg, y un alcance de 400 mm a 1100 mm, respectivamente. Los robots SCARA de FANUC están diseñados para ayudar a los clientes a aumentar la productividad en diversos sectores, como bienes de consumo, auto-componentes, plásticos, alimentación y bebidas, automatización de laboratorios, electrodomésticos y fabricación de dispositivos médicos.

Los pequeños robots SCARA SR-3iA y SR-6iA tienen un tamaño compacto y un diseño que ahorra espacio para una máxima eficiencia. Además, los modelos SR-3iA/H y SR-6iA/H son variantes de 3 ejes que ofrecen un rendimiento sólido y una alternativa asequible a los pequeños sistemas de guías lineales. Los robots SR-12iA y SR-20iA, con mayor capacidad de carga, brindan flexibilidad gracias a su amplio recorrido vertical y una opción para entornos adversos. Todos los robots SCARA de FANUC ofrecen un movimiento, velocidad y precisión excepcionales.

Equipados con el controlador R-30iB Compact Plus, los robots SCARA de FANUC ofrecen la misma inteligencia y fiabilidad que todos los robots FANUC, incluyendo iRVision integrado, seguimiento de cintas transportadoras (iRPickTool) y la mayoría de las demás opciones de software. La interfaz de usuario iRProgrammer de FANUC facilita la configuración y programación del robot desde una tableta o PC (Teach Pendantes opcional).