FANUC presentará soluciones de automatización altamente eficientes y fáciles de usar en ATX West.
FANUC presentará diversas soluciones de automatización diseñadas para ayudar a los fabricantes a mejorar su eficiencia y mantener una ventaja competitiva en ATX West en Anaheim, California, en el stand n.° 4201.
- Published
- Reading Time
- 6 min
ROCHESTER HILLS, MI – (21 de julio de 2021) – FANUC America, el proveedor líder de máquinas CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará una variedad de soluciones de automatización diseñadas para ayudar a los fabricantes a mejorar su eficiencia y mantener una ventaja competitiva en ATX West en Anaheim, California, en el stand n.° 4201.
Demostraciones robóticas de FANUCs
Demostración de paletización colaborativa CRX:
El cobot CRX de FANUC es una solución versátil y fácil de usar para diversas aplicaciones, como paletización, embalaje, manejo de máquinas y muchas más. El robot colaborativo CRX ofrece el mismo alto nivel de rendimiento que caracteriza a todos los productos FANUC, incluyendo las últimas tecnologías y una fiabilidad reconocida mundialmente. Los sensores integrados en cada eje permiten que el cobot CRX trabaje de forma segura junto a las personas sin necesidad de costosas protecciones. Además, el CRX puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento, lo que supone un verdadero avance para las empresas que buscan reducir costes y aumentar la productividad.
Otra gran ventaja del CRX es su programación interactiva, que permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una nueva interfaz para tabletas con iconos de arrastrar y soltar. El cobot CRX es compatible con varias de las funciones avanzadas de FANUC, incluyendo iRVision®, y se adapta perfectamente a cualquier aplicación donde los robots colaborativos puedan ayudar a los clientes a lograr una mayor eficiencia. Haga Clic aquí para ver el FANUC CRX en una amplia gama de aplicaciones.
En el evento, un FANUC CRX-10iA/L equipado con un sensor de visión iRVision 3DV/200 realizará una demostración de paletización de cajas. La CRX utilizará el sensor 3DV para localizar una caja, recogerla de un palé y colocarla en otro.
Demostraciones de robots SCARA:
La familia de robots SCARA de 4 ejes de FANUC ha crecido hasta incluir los modelos SR-3iA, SR-6iA, SR-12iA y el nuevo SR-20iA, con capacidades de carga útil de 3 kg, 6 kg, 12 kg y 20 kg, y un alcance de 400 mm a 1100 mm, respectivamente. Los robots SCARA de FANUC están diseñados para ayudar a los clientes a aumentar la productividad en diversos sectores, como la electrónica de consumo, los componentes de automoción, los plásticos, la alimentación y las bebidas, la automatización de laboratorios, los electrodomésticos y la fabricación de dispositivos médicos.
Los pequeños robots SCARA SR-3iA y SR-6iA tienen un tamaño compacto y un diseño que ahorra espacio para una máxima eficiencia. Además, los modelos SR-3iA/H y SR-6iA/H son variantes de 3 ejes que ofrecen un rendimiento sólido y una alternativa asequible a los pequeños sistemas de guías lineales. Los modelos SR-12iA y SR-20iA, con mayor capacidad de carga, brindan flexibilidad con un amplio recorrido vertical y una opción para entornos adversos. Todos los robots SCARA de FANUC incluyen un movimiento superior, alta velocidad de operación y máxima precisión.
Equipados con el controlador R-30iB Compact Plus, los robots SCARA de FANUC ofrecen la misma inteligencia y fiabilidad que todos los robots FANUC, incluyendo iRVision integrado, seguimiento de cintas transportadoras (iRPickTool) y la mayoría de las demás opciones de software. La interfaz de usuario iRProgrammer de FANUC facilita la configuración y programación del robot desde una tableta o PC (el panel de programación es opcional).
Los asistentes a la feria ATX West tendrán la oportunidad de ver dos demostraciones de SCARA. En primer lugar, el nuevo FANUC SR-20iA recogerá y transferirá baterías de coche completamente ensambladas entre dos bandejas. La demostración muestra la capacidad del SR-20iA para manipular piezas pesadas en una amplia área de trabajo a altas velocidades.
Además, el robot FANUC SR-12iA SCARA con la opción medioambiental (Environmental) empaquetará y desempaquetará botellas de enjuague bucal. Esta opción incluye un revestimiento de epoxi blanco, cubiertas de fuelle, tornillos y juntas anticorrosión, y una clasificación IP65 para resistir el polvo y los líquidos.
Los robots SCARA SR-12iA y SR-20iA ofrecen una alta inercia y tienen la capacidad de levantar cargas pesadas, lo que maximiza la flexibilidad para manipular piezas de trabajo de gran tamaño.
Ensamblaje de dispositivos médicos con el robot FANUC LR Mate 200iD
Un robot LR Mate 200iD/7C, ideal para cuarto limpio y entornos alimentarios, ensamblará pequeños dispositivos médicos electrónicos (oxímetros de pulso de dedo). Primero, el robot utilizaiRVision® para recoger las tapas superiores de plástico y colocarlas en la carcasa inferior del dispositivo de ensamblaje. Un sensor de fuerza FANUC FS-15iA montado en el robot se utiliza para empujar y tirar del conjunto como control de calidad. Una vez ensamblados los dispositivos, las piezas se desmontan y el proceso se repite.
La familia de robots LR Mate 200iD es una solución versátil para una amplia gama de operaciones de fabricación que requieren acceso a espacios reducidos. Su brazo ultradelgado (de tamaño humano) y una salida de cable inferior opcional minimizan las interferencias con los dispositivos periféricos. Los robots LR Mate 200iD ofrecen el mejor espacio de trabajo de su clase para instalaciones verticales, inclinadas e invertidas. Además, están disponibles en versiones para cuartos limpios ISO Clase 4 y aptas para uso alimentario, ideales para aplicaciones de manipulación de alimentos y envasado sanitario.
Demostración de automatización industrial de FANUC
Fabricación aditiva
La división de Automatización de Fábricas presentará una demostración de fabricación aditiva. La fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, ha ganado popularidad en la fabricación industrial para la creación de prototipos, herramientas y piezas de producción finales. Las aplicaciones, que incluyen implantes médicos y piezas aeroespaciales, están en auge gracias a las nuevas máquinas herramienta híbridas que combinan la fabricación aditiva con el mecanizado CNC. La nueva demostración pone de relieve las capacidades de FANUC en este mercado en expansión, al integrar una máquina de 3 ejes equipada con un cabezal de cuatro extrusores en una impresora 3D de plástico. La máquina FANUC 30i-B CNC, equipada con el panel Paneli H Pro de 21,5 pulgadas, mostrará sus capacidades de laminado y posprocesamiento personalizados.
Acerca de FANUC America Corporation
FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.
FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.