ROBODRILL

α D21LiB5 ADV PLUS Y500

Axis Travel (X/Y/Z)
700/500/400 mm
Velocidad máxima del husillo
24000 High Speed min⁻¹
Capacidad de herramientas
21
Tiempo de cambio de herramienta
0.7 s

La FANUC ROBODRILL α-D21LiB5 ADV Plus Y500 ofrece un recorrido ampliado del eje Y para una mayor flexibilidad en el mecanizado de piezas mediante fresado CNC y mecanizado de 5 ejes. Diseñada para ofrecer precisión y productividad, combina el rendimiento de un husillo de alta velocidad con una excelente precisión de posicionamiento para piezas complejas y de alta calidad.

Con velocidades de avance rápido y cambios de herramienta en 0,7 segundos, este modelo maximiza el rendimiento al tiempo que mantiene tolerancias ajustadas. Su robusta capacidad de mesa y sus versátiles opciones de husillo lo hacen ideal para aplicaciones exigentes que requieren tanto velocidad como precisión.

Especificaciones

Detalles tecnicos

Detalles tecnicos esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al maximo tus productos FANUC.
Axis Travel (X/Y/Z)
700/500/400 mm
Tamaño de mesa X
850 mm
Tamaño de mesa Y
500 mm
Carga máxima de la mesa
400 kg
Masa de la máquina
2450 kg
Longitud máxima de herramienta
250 mm
Diámetro máximo de herramienta
80 mm
Masa máxima de herramienta
4 kg
Masa total
46 kg
Número de herramientas
21
Avance de corte programable máximo
30000 mm/min
Tiempo de cambio de herramienta
0.7 s
Air Pressure
60 psi / 0.4 MPa
Velocidad del husillo
24000 High Speed min⁻¹
Portaherramientas
BBT30
Avance rápido eje X
54 m/min
Avance rápido eje Y
54 m/min
Avance rápido eje Z
60 m/min
Precisión de posicionamiento del eje
< 0.006. mm
Repetibilidad de posicionamiento del eje
<0.004. mm
Descargas

Descargar para mas informacion

Accede a especificaciones tecnicas esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos a traves de documentos descargables, apoyando tu proceso de decision y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Controladores compatibles

Aplicaciones

La opcion perfecta para tu aplicacion

5 ejes

Las soluciones de mecanizado CNC de 5 ejes de FANUC son los CNC de 5.º eje más confiables de la industria, e incluyen soluciones para fresadoras CNC de 5 ejes, máquinas CNC de 5 ejes y más.