α D21SiB5 ADV Plus
El FANUC Robodrill D21SiB5 ADV Plus reduce los tiempos de ciclo y aumenta la capacidad gracias a una estructura avanzada renovada que amplía el área de trabajo y reduce el tiempo de ciclo, mientras que la aceleración/desaceleración optimizada aumenta la eficiencia general. Su cambiador de herramientas ultrarrápido logra tiempos de cambio de tan solo 0,7 segundos para mantener el husillo en funcionamiento. Un cargador de 21 herramientas y una amplia selección de husillos —incluidos husillos de alto par, de 10.000 rpm y de alta velocidad de hasta 24.000 rpm— permiten adaptar el rendimiento a los materiales y las características. Impulsado por el último control FANUC Serie 31i-B5 Plus y la intuitiva pantalla táctil iHMI, simplifica la configuración y la programación, y se integra a la perfección en celdas automatizadas para una fácil automatización. El resultado es un centro de mecanizado compacto y fiable que ofrece alta precisión y alto rendimiento en un solo paquete ADV Plus.
Detalles tecnicos
- Axis Travel (X/Y/Z)
- 300/300 (+100)/330 mm
- Tamaño de mesa X
- 630 mm
- Tamaño de mesa Y
- 330 mm
- Carga máxima de la mesa
- 200 kg
- Masa de la máquina
- 2200 kg
- Longitud máxima de herramienta
- 190 mm
- Diámetro máximo de herramienta
- 80 mm
- Masa máxima de herramienta
- 3 kg
- Masa total
- 33 kg
- Número de herramientas
- 21
- Avance de corte programable máximo
- 30000 mm/min
- Tiempo de cambio de herramienta
- 0.7 s
- Air Pressure
- 160 | 0.35-0.55 psi
- Velocidad del husillo
- 24000 High Speed min⁻¹
- Portaherramientas
- BBT30
- Avance rápido eje X
- 54 m/min
- Avance rápido eje Y
- 54 m/min
- Avance rápido eje Z
- 54 m/min
- Precisión de posicionamiento del eje
- <0.006 mm
- Repetibilidad de posicionamiento del eje
- <0.004 mm
Descargar para mas informacion
-
ROBODRILL a D21SiB5 ADV Plus Ficha Técnica
Explora las características y beneficios clave
-
Folleto de la serie ROBODRILL α-DiB Plus
Explora las características y beneficios clave
Controladores compatibles