Cargando...
ROBOSHOT

ROBOSHOT α-S300iB de gran capacidad

Tonnage
3000 kN | 300 tonf
Screw Diameter
64, 68, 72, 80 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
810 x 710 mm
Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Clamping Mechanism
Doble palanca
Tonnage
3000 | 300 tonf
Tonnage (Increased)
3500 | 350 tonf
Max/Min Die Height (Single Platen)
650-300 mm
Max/Min Die Height (Single Platen, Increased)
750-300 mm
Clamping Stroke
600 mm
Locating Ring Diameter
160 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
810 x 710 mm
Platen Size (H × V)
1130 x 1030 mm
Minimum Mould Size (H × V)
470 x 420 mm
Maximum Mould Weight (Single Platen)
2400-2400 kg
Ejector Stroke
200 mm
Maximum Ejector Force
80 | 8,0 tonf
Screw Diameter
64, 68, 72, 80 mm
Injection Stroke
280, 300, 320, 320 mm
Max. Injection Volume
901, 1090, 1303, 1608 cm³
Nozzle Touch Force
30|3,0 tonf
Nozzle Touch Force (Increased)
50|5,0 tonf