Simulator

CNC Hardware Simulator

Los simuladores de hardware de FANUC ofrecen a su equipo una forma segura y rentable de desarrollar habilidades y validar procesos sin interrumpir la producción. Estos simuladores CNC fuera de línea permiten a los operadores, programadores y personal de mantenimiento o ingeniería practicar nuevas técnicas, probar cambios en los programas y diagnosticar problemas sin necesidad de utilizar equipos en funcionamiento. Diseñados para reflejar configuraciones del mundo real, los simuladores de hardware de FANUC están disponibles en múltiples configuraciones para adaptarse a sus máquinas de producción, lo que brinda una experiencia práctica y confiable a una fracción del costo del tiempo de inactividad de la producción.

Configuraciones del simulador de hardware CNC

Ihmi 21inch vertical cnc simulator

Simulador CNC i H Pro con pantalla de 21,5 pulgadas

El simulador de hardware CNC Panel i H Pro de 21,5 pulgadas en formato vertical es compatible con la serie CNC 30i-B y los controles 0iF Plus con un CNC independiente. El bastidor incluye tres puertos USB en el panel frontal.

19inch horiz 1

Simulador horizontal de 19 pulgadas

El simulador CNC horizontal de 19" es compatible con los controles 30i, 0iF y PMi, cuenta con una pantalla LCD iHMI de 19" o una pantalla Panel-i, y está preparado para instalar un panel MDI de tipo QWERTY, un panel de operador principal B o un panel de operador de seguridad tipo B.

Ihmi 15inch vertical1 2 1

10.4" & 15" Vertical / Horizontal / Slim Simulators

Both the 10.4" and the 15" horizontal simulators can accommodate up to two 5-slot Model A I/O racks or up to seven terminal-type I/O Modules.

The 10.4" and 15" Slim Simulator is available in horizontal layout. These units are 246mm deep and can accommodate the dedicated LCD and up to two terminal-type I/O modules for the 10.4" or up to four terminal-type I/O modules for the 15".

The 10.4 and 15" Vertical Simulators can accommodate up to two 5-slot Model A I/O racks (or one 10-slot rack in the 15") or up to seven terminal-type I/O modules.

Los simuladores de 10,4", 15" y 19" son compatibles con el siguiente hardware:

  • LCD o panel dedicado i
  • Divisor de canales I/O Link
  • CNC autónomo o montado en LCD
  • Teclado MDI QWERTY
  • Panel de operador de la máquina B
  • Subpanel AA o AA1
  • Unidad multisensor
  • Unidad de E/S de seguridad
Alpha i servo cnc hardware simulatorjpg

Simulador de movimiento de 3 ejes Alpha-i Servo

El simulador de servomotores Alpha-i cuenta con tres servomotores αiS2, una fuente de alimentación αiPS3-B, un αiSV20 y un amplificador αiSV20/20. Esta unidad incluye los cables necesarios, un contactor, disyuntores y una fuente de alimentación de 4,6 A y 24 V. Funciona con una alimentación trifásica estándar de 208 VCA.

3 axis cnc simulator

Simuladores de servo de 3 ejes Beta-i

El simulador de servomotores Beta-i ofrece simulación de movimiento en tres ejes, lo que permite a los ingenieros de fabricación y al personal de mantenimiento visualizar el movimiento de los servomotores generado por su programa de mecanizado. El simulador también puede utilizarse para aprender a configurar los parámetros de los servomotores y mejorar las habilidades de ajuste de los mismos.

Especificaciones del simulador de hardware CNC

Simulador de movimiento de 3 ejes Beta-i Servo

  • N.º de pieza D73F-0023-PB00
  • (400 de alto x 500 de ancho x 450 de profundidad)

Simulador vertical de 10,4 pulgadas

  • N.º de pieza D73F-0003-PB00
  • (720 de alto x 436 de ancho x 408 de profundidad)

Simulador horizontal de 10,4 pulgadas

  • N.º de pieza D73F-0013-PB00
  • (450 (alto) x 657 (ancho) x 330 (profundidad))

Simulador delgado horizontal de 10,4 pulgadas

  • N.º de pieza D73F-0014-PB00
  • (450 (alto) x 657 (ancho) x 246 (profundidad))

Simulador vertical de 15 pulgadas

  • N.º de pieza D73F-0004-PB00
  • (687 de alto x 466 de ancho x 436 de profundidad)

Simulador horizontal de 15 pulgadas

  • N.º de pieza D73F-0015-PB00
  • (450 de alto x 760 de ancho x 330 de profundidad)

Simulador horizontal delgado de 15 pulgadas

  • N.º de pieza D73F-0016-PB00
  • (450 de alto x 760 de ancho x 246 de profundidad)

Simulador horizontal de 19 pulgadas

  • N.º de pieza D73F-0018-PB00
  • (500 de alto x 1100 de ancho x 350 de profundidad)

Simulador CNC H Pro con panel de 21,5"

  • N.º de pieza D73F-0022-PB00
  • (695 de alto x 420 de ancho x 350 de profundidad)

Simulador de servos Alpha-iS

  • N.º de pieza D73F-0033-PB00
  • (450 de alto x 480 de ancho x 400 de profundidad)