R-30iB Plus
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Movimiento controlado por PLC, precisión FANUC
La interfaz de movimiento PLC para robots FANUC permite controlar los robots directamente desde un PLC, unificando el movimiento del robot con el control de la máquina en un único entorno de automatización. Mediante el uso de bloques de función PLCopen o AOI estandarizados, los PLC pueden emitir comandos de movimiento precisos y coordinar los robots a la perfección con otros equipos. Un intercambio de datos de E/S cíclico y confiable garantiza una retroalimentación clara del estado, al tiempo que elimina la programación compleja específica del robot. El resultado es una puesta en marcha más rápida, una resolución de problemas más sencilla y una automatización escalable y centrada en el PLC, impulsada por el rendimiento de movimiento de FANUC.
La interfaz de movimiento PLC para robots FANUC permite un control directo y de alto nivel del movimiento del robot desde un PLC, lo que integra el movimiento del robot en el mismo entorno lógico que el resto de su sistema de automatización. Mediante el uso de bloques de función estandarizados de tipo PLCopen o instrucciones complementarias de PLC (AOI), esta opción permite que un PLC controle el movimiento lineal, articular y circular del robot, gestione velocidades y tipos de terminación, y coordine las acciones del robot con transportadores, sensores y otros equipos.
Los comandos de movimiento se transfieren a través de un robusto protocolo de comunicación cíclico de E/S, lo que garantiza una ejecución confiable y una retroalimentación clara del estado sin necesidad de interfaces personalizadas complejas. El controlador del robot genera y ejecuta automáticamente instrucciones de movimiento basadas en los comandos emitidos por el PLC, lo que permite a los ingenieros enfocarse en la lógica del proceso en lugar de en la programación específica del robot.
Ideal para la manipulación de materiales, el pick-and-place y la coordinación a nivel de línea, la interfaz de movimiento del PLC simplifica la integración, reduce el tiempo de programación y mejora la consistencia del sistema, especialmente en fábricas centradas en el PLC. Al unificar el movimiento del robot y el control de la máquina bajo un único programa de PLC, los fabricantes obtienen una puesta en marcha más rápida, una resolución de problemas más sencilla y una automatización escalable impulsada por el rendimiento y la confiabilidad de movimiento probados de FANUC.
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.