Robot & Go Solution

Sistema de inspección automatizado

El sistema de inspección automatizado fue diseñado específicamente para la detección precisa de defectos superficiales en líneas de producción en masa de piezas de diversos tipos en numerosas industrias, incluyendo la automotriz y la de maquinaria pesada.

Features

Solution Features

  • Las barreras, las cortinas de luz y los protectores se pueden personalizar según los requisitos de integración
  • Pinzas para la recogida y colocación de piezas y su presentación a los sistemas ópticos para la captura de imágenes o su colocación en los soportes del sistema de visión
  • Los sistemas pueden configurarse para incorporar hardware óptico como EOAT
  • Sistema de inspección totalmente automatizado capaz de funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana
  • Inspección visual basada en IA que destaca en tolerancias ajustadas, geometrías complejas y materiales diversos
  • Garantía de calidad
  • Piezas complejas
  • Fácil integración con la disposición y el equipo de producción existentes.
Especificaciones

Detalles técnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.
Machine Dimensions
L: 1500mm W: 1500mm H: 2045mm
Reach
Reach is dependent on Cobot selection
Power Requirements
3 Phase 200-208 VAC 30A 60HZ
Cendiant Inspect
Turnkey Inspection Software
Cendiant Quality Insights Platform
Data Visualizations, Performance Monitoring, and Quality Traceability
PLCs Supported
Keyence, Mitsubishi, Allen Bradley, Siemens, ToyoPUC
Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about this solution through our downloadable documents.
Compatibility

Compatible Robots

CRX 10i A Beauty Shot With Shadow
Collaborative

CRX-10iA

Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1249 mm
Ver CRX-10iA
Compatibility

Compatible Controllers

R 30i B Plus Controller for Paint Beauty Shot
R-30iB Plus

Controlador R-30iB Plus - Pintura

Controlador de pintura R‑30iB Plus de alto rendimiento con unidad de purga, que mejora la productividad, la velocidad, la precisión y la seguridad en la automatización de robots de pintura.

Ver Controlador R-30iB Plus - Pintura
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet