Cómo un fabricante transformó sus operaciones para gestionar el aumento repentino de las ventas

Polykar enfrentó dificultades para expandir operaciones de manera eficiente. Lo soluciono con un sistema robótico, contratando a Vention para la integración.

Solución por
Vention logo
Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Procesos manuales que requieren mucha mano de obra.

02

Trabajo ergonómicamente exigente y repetitivo

03

Errores frecuentes debidos a fallos humanos

Resultados

Young generation 1

Mayor satisfacción y retención de los empleados.

Optimization 2

Permitido para tasas de producción predecibles.

Proven technology 2

Aumento de la productividad en un 30 %.

Historia

Polykar, con sede en Canadá, es un fabricante de bolsas de basura y film de polietileno que se encarga del envasado industrial y de alimentos. También es una de las mayores empresas de reciclaje de plásticos de envases flexibles del país.

Cuando las ventas se dispararon, pronto quedó claro que los procesos operativos de Polykar no podrían adaptarse de manera eficiente. La empresa recurrió a Vention, un integrador de sistemas autorizado por FANUC, para que le ayudara a transformar sus procesos intensivos en mano de obra mediante la automatización.

Lo que antes era una tarea repetitiva y ergonómicamente difícil, propensa a errores humanos, se convirtió en un trabajo que no solo mantenía la satisfacción de los empleados, sino que también favorecía su retención. Gracias al uso de un sistema de paletización con robots colaborativos (o cobots), la producción aumentó en un 30 %.

Según Polykar, que trabajó con Vention para equipar sus instalaciones de Montreal y Edmonton con las nuevas soluciones de automatización, el proceso desde la cotización hasta la instalación del sistema fue muy sencillo.

Amir karim president and ceo polykar
"

Lo que observamos con Vention fue una relación constante, ya que tratamos con el mismo grupo de personas tanto en nuestro proyecto de automatización de Edmonton como en el de Montreal, y además adoptamos la misma solución en ambas plantas, lo que facilitó mucho la integración.

Amir Karim President and CEO – Polykar

Productos FANUC Utilizados

A white FANUC CRX-30iA collaborative robot arm with green accent rings, shown in an upright, extended pose against a plain white background.
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
Ver CRX-30iA
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

Vention

Vention is leading the future of industrial automation by enabling businesses of all sizes to automate faster than ever—boosting productivity, cutting costs, and driving scalable growth. With our free, drag-and-drop MachineBuilder™ software and plug-and-play FastFactory™ hardware ecosystem, Vention helps businesses automate with unmatched ease and efficiency. Our unified software and hardware automation platform enables businesses to design, simulate, deploy, and operate turnkey or custom automation solutions in just days. Trusted by 4,000+ customers across five continents, Vention is redefining the automation experience with exceptional technology and customer service.

Visitar sitio web
Vention logo
Polykar logo
End User

Acerca de Polykar

Fundada en 1987, Polykar se ha consolidado como líder galardonado en la fabricación de soluciones de embalaje sostenibles. Nos especializamos en la producción de film de polietileno para transformadores, bolsas de basura, bolsas compostables certificadas, alimentos y embalaje industrial. Nuestro compromiso con la calidad solo es comparable a nuestra dedicación a la confiabilidad y la sostenibilidad. Estos valores no solo nos guían internamente, sino que también se reflejan en nuestro servicio ejemplar a los clientes. Un ejemplo de colaboración, excelencia y orgullo nos ha valido el reconocimiento como una de las Mejores Empresas Gestionadas de Canadá durante cuatro años consecutivos desde 2021. Con un modelo de doble planta, nuestro objetivo es crear productos innovadores que generen menos residuos y beneficien a todos, un embalaje flexible a la vez. ¡Así es como trabajamos!

Visitar sitio web