El cobot CRX de FANUC impulsa la producción sin supervisión en Athena 3D.

Athena logra una producción totalmente automatizada con el cobot CRX de FANUC.

Solución por
Delta Technology LLC
Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Las impresoras que finalizaban trabajos durante la noche quedaban inactivas hasta la mañana siguiente, momento en el que un operador remplazaba la cama de impresión para iniciar el siguiente trabajo.

02

El cambio manual de múltiples impresoras 3D requería mucho tiempo, afectaba al uso de las máquinas y a los plazos de producción.

Resultados

Crx

La producción casi se duplicó, con un aumento del 40% en la utilización de las máquinas.

Lightbulb

Entorno de fabricación sin iluminación.

Optimization

Solución escalable que se adapta rápidamente a los cambios en la producción.

Proven technology

Los empleados pueden centrarse más en la calidad del producto.

Historia

Athena es un fabricante aditivo que proporciona piezas impresas en 3D a su creciente base de clientes.   Ante diversos retos, entre ellos el deseo de llevar a cabo una producción totalmente automatizada, Athena se asoció con Delta Technology (un integrador de sistemas autorizado por FANUC) para desarrollar una solución automatizada.

El sistema automatizado cuenta con un robot colaborativo FANUC CRX que ha permitido a Athena ampliar fácilmente la producción de una a varias impresoras, todas funcionando al mismo tiempo, durante toda la noche.  ¡Los resultados han sido excelentes!  La producción de piezas casi se ha duplicado y se ha observado un aumento del 40% en la utilización de las máquinas.

Jacob moss athena 3d
"

Con el sistema automatizado, nuestros clientes reciben sus piezas bajo demanda. Esto nos permite dedicar más tiempo a la atención al cliente en lugar de al procesamiento interno, lo que a largo plazo es mucho más valioso para nosotros.

Jacob Moss Vice President of Operations – Athena 3D

Productos FANUC Utilizados

White FANUC CRX CRX-10iA/L-series collaborative robotic arm with green accents on a black base.
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-10iA/L
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

Delta Technology

Delta Technology is a process automation expert providing automated solutions that help customers lower production costs, increase throughput, enhance safety, improve quality, and lower overall risk.

Visitar sitio web
Delta Technology LLC
Athena logo
End User

Acerca de Athena 3D Manufacturing

Athena 3D Manufacturing fabrica piezas de alta calidad mediante impresión 3D.

Desde 2019, Athena ha ampliado su portafolio para incluir diversos métodos de manufactura aditiva (entre ellos HP Jet Fusion y la tecnología Markforged Metal X), además de servicios de posprocesado, mecanizado CNC, moldeo por inyección, uretano colado y servicios de diseño de ingeniería.

Con sede en el área de Phoenix, Athena tiene un amplio alcance, ofreciendo servicios de impresión 3D y de ingeniería de alta calidad en todo el país.

Visitar sitio web