FANUC ayuda a Electroimpact a impulsar la industria de la manufactura aeroespacial.
Electroimpact se asoció con FANUC para impulsar el avance de la colocación automatizada de fibra y transformar la industria aeroespacial.
Desafíos
Satisfacer las necesidades cambiantes de la industria aeroespacial.
Conseguir máquinas muy dinámicas y con una aceleración muy elevada para la fabricación aeroespacial.
Garantizar una fiabilidad constante; ¡hay mucho en juego!
Resultados
Máquinas de alta velocidad
Fiabilidad sin igual
Progreso en toda la industria
Historia
En la industria aeroespacial, la velocidad y la confiabilidad son de suma importancia. La relación de Electroimpact con FANUC comenzó en 2004, cuando se les encomendó la tarea de resolver el problema de la colocación de fibra. En ese momento, no existía la interpolación de salidas con respecto al movimiento CNC, pero FANUC permitió a Electroimpact una incursión para que pudieran codificar esa interfaz ellos mismos. Gracias a ello, Electroimpact pudo impulsar el avance de toda la industria de la colocación automatizada de fibra.
Hemos tenido un gran éxito con sus equipos. Son realmente confiables. Me gusta trabajar con los ingenieros de Japón y los ingenieros locales de Estados Unidos. Sin esa relación con FANUC, probablemente no habríamos podido impulsar esta industria.
Todd Rudberg AFP Project Manager – Electroimpact
Electroimpact
Electroimpact serves aerospace companies like Boeing, Airbus, Spirit, and more. Their team of four hundred to five hundred engineers use the equipment to automate the assembly of aircraft parts for their many customers.