La automatización de la soldadura con cobots CRX aumenta la producción de parrillas de Pitts & Spitts

El crecimiento impulsó a Pitts & Spitts a automatizar la producción de su línea en la industria de ahumadores y parrillas con la ayuda de un cobot FANUC CRX.

Solución por
ARC Specialties Inc.
Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Ayude a Pitts & Spitts a aumentar la productividad y a cumplir con los pedidos de los clientes.

02

Encuentre una solución que sea rentable, compacta, escalable y fácil de usar.

03

Liberar a los soldadores calificados para que se dediquen a trabajos más complejos.

Resultados

Crx

Los empleados adoptaron rápidamente el cobot CRX y disfrutan trabajando con él.

Delivery 1

La distribución/cuota de mercado se ha duplicado en Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega.

Quality improvement 1

Cobot facilita la ampliación de la producción.

Optimization 6

Aumento del 20 % en el rendimiento

Historia

Pitts and Spitts, empresa líder en la fabricación de ahumadores y parrillas de alta gama desde 1983, produce una amplia variedad de productos, incluyendo ahumadores tradicionales de tiro indirecto, parrillas de pellets de madera, parrillas de carbón, parrillas portátiles, parrillas combinadas y fogatas. A lo largo de los años, Pitts and Spitts se ha ganado una excelente reputación por su línea de productos personalizados, todos fabricados internamente por su equipo de expertos en fabricación.

El crecimiento constante impulsó la necesidad de ampliar sus operaciones de producción, responder con mayor rapidez a los pedidos de los clientes y expandir su red de distribuidores. Ryan Zboril, director ejecutivo de Pitts & Spitts, recurrió a ARC Specialties, un integrador de sistemas autorizado de FANUC especializado en brindar servicios de soldadura y soluciones de automatización para una amplia gama de industrias.

Tras analizar los robots industriales tradicionales, Pitts & Spitts decidió que la solución de robot colaborativo FANUC CRX-10iA/L era la más adecuada para sus necesidades. El CRX es compacto y se integra fácilmente en cualquier espacio de trabajo. Su programación intuitiva, similar a la de una tableta, facilitó el aprendizaje y el uso por parte de los empleados en muy poco tiempo. De hecho, todos los empleados adoptaron rápidamente la tecnología de cobot: ahora utilizan el CRX para realizar las tareas rutinarias y repetitivas, lo que les permite dedicar su tiempo a lo que mejor saben hacer: las soldaduras más complejas y el control de calidad.

Tras implementar la automatización con cobots, Pitts & Spitts ha duplicado su presencia mayorista y ahora cuenta con distribuidores y mayoristas en todo Estados Unidos, así como en Canadá, Australia y Noruega. Atribuyen este éxito a los expertos en automatización de ARC Specialties, quienes les proporcionaron la solución idónea para iniciar su proceso de automatización con el cobot FANUC CRX. El futuro se presenta prometedor y, a medida que los volúmenes de producción sigan aumentando, Pitts & Spitts contempla la posibilidad de implementar automatización adicional en sus instalaciones.

Image 12
"

Si sus empleados tienen un teléfono inteligente, que es el caso de todos, entonces pueden manejar fácilmente el robot colaborativo.

Ryan Zboril CEO & Owner – Pitts & Spitts

Productos FANUC Utilizados

White FANUC CRX CRX-10iA/L-series collaborative robotic arm with green accents on a black base.
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-10iA/L
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

ARC Specialties

Since 1983, ARC Specialties has provided welding services and weld automation solutions. Now a 60+ person company occupying a campus with over 75,000 sq ft. housing all the components for a vertically integrated manufacturing solution provider: research, design, manufacturing, assembly, and testing.

Visitar sitio web
ARC Specialties Inc.
Pitts spitts
End User

Acerca de Pitts & Spitts

Con sede en Houston, Texas, Pitts & Spitts es una empresa familiar que opera desde 1983. Durante 40 años, ha sido uno de los pocos talleres de fabricación estadounidenses especializados en ahumadores y parrillas. Desde barriles completamente soldados hasta acero de gran calibre, Pitts & Spitts da vida a la funcionalidad y la belleza, con énfasis en la calidad y el diseño, materiales de origen local y una atención al detalle inigualable.

Visitar sitio web