Un fabricante de productos metálicos reduce el tiempo de ciclo en un 95 % con la soldadora cobot de FANUC

Great Lakes Stainless y Serra Laser Center, con un cobot FANUC CRX-25iA de soldadura láser, redujeron tiempos en un 95 % al fabricar y soldar una pieza curvada.

Solución por
Serra laser store
Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Proceso que requiere mucha mano de obra

02

Largos tiempos de producción

03

Se necesita un mayor procesamiento posterior al corte para lograr una superficie mejor.

Resultados

Young generation 1

Capacidad para trasladar a soldadores cualificados difíciles de encontrar a otras áreas.

Proven technology 2

Soldadura y superficie de alta calidad.

Optimization 2

Se logró un tiempo de producción un 95 % más rápido.

Historia

Great Lakes Stainless es un fabricante de metales a medida ubicado en el norte de Michigan que se especializa en resolver proyectos de fabricación complejos para sus clientes. Un ejemplo de ello es la fabricación de una pieza curvada de acero inoxidable necesaria para la plataforma de una escalera mecánica. Para formar la curva, la empresa tuvo que cortar una lámina de acero en forma triangular, soldar los bordes mediante soldadura MIG y TIG manual y alisar el acabado, lo que llevó aproximadamente tres horas.

Cuando Great Lakes se puso en contacto con Serra Laser Center para optimizar el proceso, Serra sugirió un FANUC CRX-25iA equipado con LightWELD, una solución de soldadura láser portátil, para soldar los bordes. Esta solución automatizada redujo el tiempo de producción a unos 15 minutos, lo que supone una reducción del 95 %, y dio como resultado una soldadura perfecta con un acabado más suave. El cobot FANUC CRX que realiza la tarea de soldadura láser no solo aumentó el rendimiento de la pieza de acero inoxidable de la escalera mecánica, sino que también liberó a los soldadores cualificados para que realizaran otras tareas en el taller. Además, debido al rápido retorno de la inversión y a los beneficios en términos de ahorro de mano de obra, Great Lakes está pensando en añadir más automatización robótica FANUC en el futuro.

Michael debruyn quote
"

Nuestros objetivos para el programa con el robot y la soldadora láser eran realmente ampliar nuestra capacidad, mantener el ritmo del volumen de trabajo del cliente y, por supuesto, parte de ello era reducir el tiempo de ciclo, lo cual fue todo un éxito. Además, obtuvimos muchos otros beneficios del proyecto. La combinación del robot FANUC con la soldadora láser ofrece unos resultados mucho mejores en las soldaduras.

Michael DeBruyn President and Owner – Great Lakes Stainless

Productos FANUC Utilizados

A white FANUC CRX-30iA collaborative robot arm with green accent rings, shown in an upright, extended pose against a plain white background.
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
Ver CRX-30iA
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

Serra Laser Store

Serra Laser Center is an authorized FANUC integrator specializing in CRX Cobots for laser welding applications. As a leading provider of automation laser solutions, we offer proprietary software to seamlessly control IPG Photonics handheld lasers, wire feeders, and other consumable components. With extensive expertise in laser welding, Serra Laser provides comprehensive support for laser applications and welding procedures, ensuring optimal performance and efficiency. Our team delivers customized automated laser processing solutions, tailored to meet the specific needs of our clients. Founded 31 years ago as a laser cutting provider, Serra Laser has evolved into a trusted industry leader, offering a full suite of laser welding services, including handheld and robotic laser welding, precision laser cutting, and bending services.

Visitar sitio web
Serra laser store
Great lakes stainless logo
End User

Acerca de Great Lakes Stainless

En Great Lakes Stainless, somos expertos en crear soluciones para los espacios privados y públicos de nuestros clientes. Ya sea acero inoxidable, metales decorativos arquitectónicos, madera o cableado, conocemos nuestros materiales y dominamos la fabricación a medida. Contamos con la experiencia especializada para ofrecer lo mejor. Desde mostradores y superficies de trabajo hasta gabinetes y mobiliario a medida, podemos hacer lo que nadie más puede.

Visitar sitio web