- Inicio
- Cnc-Applications
- Esmerilado
Esmerilado
El rectificado CNC (control numérico por computadora) es un proceso de acabado de precisión que elimina cantidades extremadamente pequeñas de material de una pieza. El CNC controla la posición, la velocidad, el avance y el movimiento de la muela con gran precisión para eliminar virutas microscópicas de material. La precisión es esencial para rectificar piezas que requieren tolerancias muy ajustadas, acabados superficiales excepcionalmente lisos y formas geométricas perfectas. Los CNC de FANUC son ideales para aplicaciones de rectificado gracias a su velocidad, precisión y repetibilidad.
Kyocera SGS aumenta la productividad con los nuevos CNC y robots de FANUC
United Grinding equipó máquinas reacondicionadas con controles y robots FANUC para mejorar su rendimiento.
FANUC CNC Systems for Grinding
Sistemas CNC de FANUC para rectificado
Productos de formación CNC
Hay una creciente necesidad de trabajadores cualificados competentes en la configuración, programación y operación de CNCs. FANUC America proporciona herramientas de formación CNC para los fabricantes que buscan formación interna utilizando equipos reales de FANUC sin sacar una máquina herramienta de la producción.
Ventajas de los sistemas CNC de FANUC para el fresado CNC
Proveedor global de soluciones de automatización
FANUC comenzó a desarrollar la tecnología de control numérico (NC) en 1955. Desde entonces, nuestros ingenieros no han dejado de incorporar tecnologías nuevas e innovadoras a nuestros productos. Con más de 60 años de experiencia y 40 millones de productos de automatización instalados en todo el mundo, FANUC es líder mundial en el sector de la automatización. Cada vez son más los operadores de CNC que conocen y confían en la plataforma CNC de FANUC.
Alto rendimiento
Basados en una tecnología de servomotores de alta velocidad y gran precisión, los sistemas CNC de FANUC maximizan el rendimiento de las máquinas herramienta, lo que se traduce en una mayor productividad, un mecanizado de alta velocidad y alta calidad, y una gran facilidad de uso.
Fiabilidad
Los sistemas CNC de FANUC son conocidos por su fiabilidad a toda prueba. Nuestros productos CNC, fabricados en Japón, se someten a pruebas en condiciones muy estrictas y están diseñados para garantizar un rendimiento constante y duradero. Esto ayuda a maximizar el tiempo de actividad de las máquinas herramienta y a optimizar las operaciones.
Piezas de mejor calidad
El mecanizado de alta calidad que permite la CPU de alta velocidad duplica el rendimiento del programa y mejora la suavidad de la superficie de la pieza. Los controles de FANUC están equipados con funciones como la tecnología Fine Surface, que ayuda a obtener la mejor calidad de superficie.
Asistencia técnica de por vida
La filosofía de FANUC de no dejar de ofrecer soporte técnico para sus productos mientras estos sigan siendo utilizados por nuestros clientes ha convertido a los CNC de FANUC en la opción más popular entre los usuarios de máquinas herramienta de todo el mundo. Somos una empresa que antepone el servicio, lo que significa que la atención al cliente es nuestra máxima prioridad.