MD&M; West 2025
MD&M West ofrece una experiencia sin igual, en la que se exhiben los últimos avances en componentes y tecnología de vanguardia, se facilitan los contactos presenciales con los principales proveedores del sector y se ofrece formación especializada en cuatro sectores unificados en un solo evento de fabricación avanzada. Acompáñenos en nuestro 40.º aniversario en el Centro de Convenciones de Anaheim, en Anaheim, California, del 4 al 6 de febrero de 2025, para celebrar el progreso de la industria y avanzar hacia la próxima era de excelencia en la fabricación. Descubra por qué MD&M West debería ser su principal destino de ferias comerciales en 2025.
Visite a FANUC America en MD&M West, stand 4801. ¡Esperamos verle en la feria!