El nuevo sensor de visión 3DV/1600 de FANUC es ideal para aplicaciones de almacenamiento robotizado.

El nuevo sensor de visión 3DV/1600 de FANUC encuentra y captura rápidamente cajas de diferentes tamaños y formas en un contenedor grande, lo que lo convierte en una aplicación ideal para los mercados de almacenamiento, comercio electrónico y logística.

Published
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (16 de marzo de 2020) – FANUC America, proveedor líder de robótica, CNC, ROBOMACHINE y soluciones industriales de IoT, presentó recientemente su nuevo sensor de visión 3DV/1600 en Modex 2020.

En la feria, un robot M-710iC/45M utilizó el sensor de visión 3DV/1600 para encontrar y recoger rápidamente cajas de diferentes tamaños y formas en un contenedor grande.  El robot recogía cada paquete y lo depositaba en otro contenedor. Una vez que se vaciaba un contenedor, el sensor se desplazaba al contenedor lleno y el ciclo se repetía. La demostración pone de relieve cómo el uso de la visión robótica es una solución ideal para aplicaciones en los mercados de almacenamiento, logística y comercio electrónico.

Sensor de visión FANUC 3DV/1600

El nuevo sensor de visión 3DV/1600 es ligero y funciona como una cámara de visión 3D fija o montada en un robot. El nuevo sensor puede capturar rápidamente imágenes 3D en un rango en Z de 2m, con un campo de visión máximo de 2700mm cuadrados, lo que es ideal para aplicaciones de bin picking o el seguimiento de líneas de piezas grandes.   El 3DV/1600 forma parte de la suite iRVision® de FANUC, que incluye productos de visión artificial totalmente integrados y completos para la guía e inspección de robots.   FANUC diseña todo su hardware y software de visión específicamente para los robots FANUC, lo que proporciona a los clientes soluciones que satisfacen sus necesidades de producción y les ahorra el tiempo y los gastos que requieren los proveedores de visión de terceros.

Robots inteligentes M-710iC

El robot de seis ejes M-710iC/45M forma parte de la familia de robots de manipulación de materiales M-710iC, con capacidades de carga útil que van de 12kg a 70kg.  El robot ofrece un funcionamiento de alta velocidad, un alcance de 2606mm y una carga útil de 45kg.  Su muñeca delgada, su brazo rígido y su tamaño compacto le permiten trabajar bien en espacios reducidos, y su largo alcance y articulación de seis ejes lo convierten en una buena opción para el paletizado, el embalaje, bin picking y otras aplicaciones que se encuentran en el almacenamiento, la logística y el comercio electrónico.

Características y ventajas del M-710iC/45M

  • Su tamaño compacto permite su funcionamiento en espacios de trabajo reducidos.
  • Sus seis ejes, su largo alcance, su muñeca compacta y su carga útil de 45kg facilitan la manipulación de grandes cargas.
  • La mejor carga útil, inercia de muñeca y alcance de su clase para obtener el máximo rendimiento del sistema.
  • Montaje flexible (suelo, invertido, angular).
  • Su alta rigidez y la tecnología servo más avanzada permiten un movimiento suave a altas velocidades.
  • La clasificación IP67 (cubierta cerrada) permite su funcionamiento en entornos industriales adversos con polvo y neblina de aceite.
  • Compatible con iRVision, simulador ROBOGUIDE/iRPickPRO, iRPickTool, simulador ROBOGUIDE/PalletPRO, PalletTool, detección de fuerza, seguimiento de líneas y opciones de indexación.

About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.