FANUC America brinda apoyo integral en seguridad y evaluación de riesgos.

FANUC America, proveedor líder de robótica, CNCs, ROBOMACHINEs y soluciones industriales de IoT, ha experimentado un rápido crecimiento en los mercados de servicios orientados al consumidor y el entretenimiento.

Published
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (21 de febrero de 2020) – FANUC America, proveedor líder de robótica, CNCs, ROBOMACHINE y soluciones industriales de IoT, ha experimentado un rápido crecimiento en los mercados de servicios y entretenimiento orientados al consumidor.

Después de casi 40 años proporcionando robots y automatización para la fabricación, los productos de FANUC ahora aparecen en producciones de televisión y cine, anuncios, ferias comerciales, teatros y exposiciones. La popularidad general de los robots y la automatización ha llevado a los directores de producción a incluir estos productos para mejorar el atractivo para el consumidor.

A medida que más empresas utilizan robots y automatización para la fabricación tradicional y el entretenimiento no tradicional, FANUC aconseja que la seguridad y la evaluación de riesgos sean la prioridad número uno para todas las aplicaciones. FANUC se esfuerza por garantizar la seguridad y la calidad de sus productos y servicios, e invierte enormes recursos para cumplir con los requisitos de las leyes, normativas, estándares y clientes individuales. FANUC participa y apoya la formación continua en materia de seguridad para sus empleados, clientes y usuarios de robots. FANUC diseña, fabrica y utiliza sus robots de acuerdo con las normas de seguridad para robots industriales, como la norma de seguridad ANSI/RIA R15.06-2012 para robots industriales y sistemas robóticos, recientemente revisada por la Asociación de Industrias Robóticas (A3/RIA), y otras normas de seguridad. FANUC contribuye a varios comités de normas de seguridad para comprender y cumplir mejor todos los requisitos de seguridad. Estas normas proporcionan directrices de seguridad para cualquier persona que interactúe con el equipo. Para obtener más información sobre cómo asistir a cursos de formación en seguridad de robots industriales y de evaluación de riesgos, póngase en contacto con A3/RIA.

Las normas para robots industriales son diferentes de las normas de seguridad y otras consideraciones para usos no industriales, como los de la cirugía asistida por robots (IEC 80601-2-77:2019) y otros usos, como las atracciones de feria (EN 13814, ISO 17842 e ISO TS 17929, y ASTM F2291 y F24). El integrador y el usuario del robot deben tener en cuenta todos los factores relacionados con la seguridad de todas las personas involucradas.

Si está pensando en incluir un robot u otro equipo de automatización en un próximo proyecto, póngase en contacto con nosotros en.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.