Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Comunicados de prensa
  4. ›
  5. FANUC America presenta el robot colaborativo ultraligero CRX-3iA y nuevas funciones en toda la gama CRX
CRX 3i A Robot Card 1

FANUC America presenta el robot colaborativo ultraligero CRX-3iA y nuevas funciones en toda la gama CRX

Un nuevo cobot ultraportátil y las funciones ampliadas de la serie CRX ofrecen a los fabricantes más opciones para automatizar tareas de pequeña escala, manipulación de cargas pesadas, paletización, soldadura y operaciones de alta mezcla y bajo volumen de producción.

Published
April 20, 2026
Reading Time
6 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado

FANUC America, proveedor líder de CNC, robótica y automatización, ha ampliado su popular serie de robots colaborativos CRX con la presentación del CRX-3iA, un cobot ultraligero diseñado para una rápida reubicación en tareas de pequeña envergadura y entornos de producción de alta mezcla. Con un peso de solo 11 kg (24 lb), el CRX-3iA se puede transportar e instalar en cuestión de minutos, lo que ofrece a los fabricantes una forma portátil de automatizar tareas como soldadura, manipulación de piezas, ensamblaje de piezas pequeñas, atornillado, posicionamiento de herramientas e inspección, especialmente en espacios reducidos o áreas de trabajo temporales donde no es viable instalar equipos fijos.

Además de presentar el modelo más nuevo de la familia CRX, FANUC está implementando varias capacidades nuevas en toda la línea completa de CRX. Estas mejoras amplían la gama de aplicaciones que los robots colaborativos pueden soportar —desde paletizado de cargas pesadas y sujeción de alto rendimiento hasta soldadura coordinada y control de movimiento avanzado—, lo que brinda a los fabricantes más flexibilidad para automatizar tanto tareas pequeñas y de alta variación como operaciones a mayor escala de producción en masa.

“El CRX-3iA pone la automatización colaborativa en manos de los operadores, literalmente", explica Eric Potter, gerente general del segmento de ingeniería de aplicaciones robóticas de FANUC America. "Su diseño liviano facilita su reubicación en cuestión de minutos, lo que ayuda a los fabricantes a automatizar trabajos que antes eran demasiado pequeños, dispersos o costosos para justificarlos. En combinación con las nuevas capacidades de toda la línea CRX, estamos brindando a nuestros clientes más formas de aplicar robots colaborativos de manera segura y productiva en toda su operación."

CRX-3iA: Automatización ultraportátil para trabajos de alta variación

El CRX-3iA aporta un nuevo nivel de movilidad y flexibilidad a la familia de robots colaborativos de FANUC. Con una carga útil de 3 kg, un alcance de 692 mm y un diseño ligero, el CRX-3iA está diseñado para un reposicionamiento rápido y para operar en espacios reducidos.

Características principales del CRX-3iA

  • Diseño ultraligero: puede ser transportado por una sola persona y trasladado rápidamente a estaciones de trabajo, instalaciones temporales o entornos de operación de campo.
  • Instalación flexible: es compatible con bases magnéticas y permite un montaje sencillo en pared o techo con detección automática del ángulo y sin necesidad de intervención manual.
  • Compatibilidad con tareas muy variadas: ideal para soldadura, manipulación de piezas, ensamblaje de piezas pequeñas, atornillado, posicionamiento de herramientas y tareas de inspección.
  • Capacidad de soldadura portátil: Se puede trasladar manualmente al área de soldadura para un reposicionamiento rápido con soporte para detección táctil (touch sensing), lo que elimina la necesidad de una colocación precisa del robot. Además, la detección automática de puntos de soldadura y la generación automática de trayectorias aceleran fácilmente la configuración de la soldadura.

Estas capacidades hacen del CRX-3iA una solución práctica para los fabricantes que buscan automatizar tareas pequeñas o variables o de producción flexible, sin comprometerse con instalaciones fijas permanentes o integraciones complejas.

Nuevas capacidades en toda la gama de robots colaborativos CRX

Entre las nuevas características y opciones que amplían el rendimiento y la versatilidad de toda la familia CRX se incluyen:

  • Nuevo perfil de soldadura vertical ascendente "Triangle Weave"
    El perfil "Triangle Weave", recientemente desarrollado por FANUC, es una solución innovadora para la soldadura en posiciones difíciles que contrarresta el hundimiento del baño de fusión y reproduce la precisión de un soldador experto, lo que permite realizar con éxito soldaduras verticales ascendentes en las que la automatización solía tener dificultades. Lo que antes era un gran desafío ahora se puede lograr con confianza a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar.
  • Rendimiento mejorado en paletización
    La paletización con el CRX-30iA ahora admite cargas útiles de hasta 40 kg. Cuando se combina con un nuevo kit de aire de alto flujo diseñado para pinzas de succión grandes, esta mejora permite la paletización colaborativa de cajas más pesadas, al tiempo que se mantiene la seguridad y la facilidad de uso.
  • Modo de alta inercia para movimientos pesados asistidos
    Un nuevo modo de alta inercia permite a los cobots CRX guiar cargas extremadamente pesadas mientras un dispositivo de asistencia de elevación soporta el peso. Este enfoque híbrido automatiza operaciones que antes eran manuales y ergonómicamente difíciles, al tiempo que preserva la seguridad colaborativa.
  • Compatibilidad con dos atornilladores de tuercas
    Los cobots CRX ahora pueden operar dos atornilladores de tuercas para duplicar el rendimiento de fijación. Un arnés de cableado interno opcional permite un tendido limpio de los cables y mantiene los estándares de seguridad colaborativa.
  • CRX en el controlador R-50iA
    La línea CRX también estará disponible en el nuevo controlador R-50iA de FANUC, lo que permitirá capacidades avanzadas que incluyen:
    • Programación mediante Python
    • Compatibilidad con ROS 2 de alta frecuencia y movimiento en streaming para aplicaciones impulsadas por IA
    • Protección avanzada de ciberseguridad
  • Compatibilidad con posicionadores
    La compatibilidad con posicionadores de piezas con ejes auxiliares permite ahora aplicaciones con movimiento coordinadas de soldadura y láser.

Estas mejoras amplían el alcance de la familia CRX a aplicaciones más exigentes, al tiempo que conservan la simplicidad y la seguridad que definen la robótica colaborativa.

El CRX-3iA de FANUC ya está disponible para que los clientes lo soliciten.

Acerca de la serie de robots colaborativos CRX de FANUC

La serie CRX de FANUC está diseñada para que la automatización colaborativa sea sencilla, segura y confiable para fabricantes de todos los tamaños. Con cargas útiles que van de 3 a 40 kg, los cobots CRX ofrecen una programación intuitiva, fiabilidad de larga duración que incluye ocho años sin mantenimiento y un amplio ecosistema de herramientas de extremo de brazo y opciones de software. Los robots CRX están diseñados para trabajar de forma segura junto a las personas, al tiempo que ofrecen el rendimiento y la durabilidad que se espera de FANUC.

Descargue la hoja de especificaciones del CRX-3iA.


Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |