Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Comunicados de prensa
  4. ›
  5. FANUC America muestra el montaje inteligente con su nuevo robot M-2iA/3AL Parallel-Link "Genkotsu" en la IMTS 2014.

FANUC America muestra el montaje inteligente con su nuevo robot M-2iA/3AL Parallel-Link "Genkotsu" en la IMTS 2014.

FANUC presenta el robot M-2iA/3AL Genkotsu en IMTS 2014 con montaje inteligente e iRVision para ensamblaje rápido y preciso.

Published
September 8, 2014
Reading Time
6 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado

ROCHESTER HILLS, Michigan, 8 de septiembre de 2014. FANUC America Corporation muestra el montaje inteligente con su nuevo robot "Genkotsu" M-2iA/3AL de enlace paralelo durante la IMTS 2014, del 8 al 13 de septiembre, en McCormick Place, Chicago, stand n.º S-8919.

Un robot M-2iA/3AL recogerá las celdas de las baterías de automóvil y las colocará en posición vertical en un cargador de montaje. El software iRVision® eiRVision PickTool rastreará las piezas en la cinta transportadora de alimentación, y el M-2iA/3AL llenará una rejilla con 14 celdas idénticas. El dispositivo de montaje de baterías utilizará un ligero ángulo para mantener las baterías en posición vertical. Un mecanismo deslizará y recirculará las piezas sobre la cinta transportadora y el proceso se repetirá.

"El nuevo M-2iA/3AL tiene una muñeca articulada de tres ejes para aplicaciones flexibles, lo que proporciona una articulación completa que ningún otro robot de enlace paralelo puede lograr", afirmó Phil Zanotti, director de producto de FANUC America.

Los nuevos robots M-2iA/3A (brazo corto) y M-2iA/3AL (brazo largo) son las últimas incorporaciones a la serie M-2iA de robots de enlace paralelo de alta velocidad. Ambos robots ofrecen seis ejes de movimiento y una carga útil de tres kg para aplicaciones de montaje y preparación de kits a alta velocidad.

Robot inteligente M-2iA

La serie M-2iA cuenta con seis modelos. Además de los nuevos robots M-2iA/3A y M-2iA/3AL, la serie incluye los modelos M-2iA/3S y M-2iA/3SL, que ofrecen una carga útil de tres kg y cuatro ejes de movimiento con un solo eje de rotación en la muñeca, y los robots M-2iA/6H y M-2iA/6HL, que ofrecen una carga útil de seis kg y tres ejes de movimiento para una recogida a muy alta velocidad.  

El M-2iA funciona con el último controlador R-30iB de FANUC, que integra funciones inteligentes como iRVision, Force Sensing, Robot Link y Collision Guard.

El robot M-2iA ofrece una amplia gama de ventajas, entre las que se incluyen:

  • Su tamaño portátil y compacto permite su funcionamiento en espacios reducidos.
  • Los modelos M-2iA/3A y M-2iA/3AL ofrecen una carga útil de tres kg y un diseño de seis ejes para aplicaciones fiables de preparación de kits, colocación de piezas, pulido y montaje.
  • Los modelos M-2iA/3S y M-2iA/3SL ofrecen una carga útil de tres kg y un diseño de cuatro ejes (muñeca de un solo eje) para mover piezas con precisión a velocidades extremadamente altas.
  • Los modelos M-2iA/6H y M-2iA/6HL ofrecen tres ejes de movimiento para una recogida a muy alta velocidad y una carga útil de seis kg.
  • Una muñeca hueca permite que los cables de las herramientas se canalicen internamente, lo que minimiza el desgaste. (No se aplica al modelo de seis ejes).
  • La opción para alimentos cuenta con un recubrimiento especial para manejar desinfectantes ácidos y alcalinos.
  • Capacidad para trabajar con productos alimenticios primarios (sin envasar) o secundarios (envasados).
  • La clasificación IP69K opcional para todo el robot significa que este es resistente al agua y puede soportar entornos difíciles, incluyendo el polvo y la limpieza a alta presión.
  • Compatible con las últimas funciones inteligentes de FANUC, incluyendoiRVision y detección de fuerza.
  • Collision Guard detecta las colisiones del robot con objetos externos, minimizando los daños a la pieza y al robot.
  • Robot Link controla y coordina hasta diez robots a través de un intercambio en red de datos de posición de los robots.

FANUC iRVision

FANUC iRVision es un sistema de visión verdaderamente integrado y listo para usar que funciona con la CPU estándar de todos los controladores FANUC R-30iB sin necesidad de hardware adicional. iRVision, una solución de fuente única desarrollada y respaldada por FANUC, ofrece una fácil configuración y operación para entornos de fábrica que requieren guía 2D y 3D, verificación de errores, seguimiento visual y control de calidad, todo ello con la fiabilidad mundialmente reconocida de FANUC.

Controlador R-30iB de última generación

El controlador FANUC R-30iB utiliza hardware de alto rendimiento y los últimos avances en comunicaciones de red,iRVision integrado y funciones de control de movimiento. El controlador R-30iB cuenta con el nuevo y fácil de usar iPendant exclusivo de FANUC con gráficos 4D. El iPendant muestra la información del proceso y la trayectoria real del proceso directamente en la pantalla del iPendant, lo que facilita la configuración y la resolución de problemas.

Basado en el último controlador CNC de la serie 30iB de FANUC, el controlador de robot R-30iB es compacto, lo que proporciona a los clientes un importante ahorro de espacio. El controlador R-30iB también es energéticamente eficiente, ya que consume menos energía que los modelos anteriores y está disponible con una función opcional de regeneración de energía.

FANUC iRVision

FANUC iRVision es un sistema de visión verdaderamente integrado y listo para usar que funciona con la CPU estándar de todos los controladores FANUC R-30iB sin necesidad de hardware adicional.

iRVision, una solución de fuente única desarrollada y respaldada por FANUC, ofrece una fácil configuración y operación para entornos de fábrica que requieren orientación 2D y 3D, corrección de errores, seguimiento visual y control de calidad, todo ello con la fiabilidad mundialmente reconocida de FANUC.

Controlador R-30iB de última generación

El controlador FANUC R-30iB utiliza hardware de alto rendimiento y los últimos avances en comunicaciones de red, iRVision integrado y funciones de control de movimiento. El controlador R-30iB cuenta con el nuevo y fácil de usar iPendant exclusivo de FANUC con gráficos 4D. El iPendant muestra la información del proceso y la trayectoria real del proceso directamente en la pantalla del iPendant, lo que facilita la configuración y la resolución de problemas.

Basado en el último controlador CNC de la serie 30iB de FANUC, el controlador de robot R-30iB es compacto, lo que proporciona a los clientes un importante ahorro de espacio. El controlador R-30iB también es energéticamente eficiente, ya que consume menos energía que los modelos anteriores y está disponible con una función opcional de regeneración de energía.


Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |