• 7 min read

FANUC America demuestra la soldadura en vivo sin fijaciones en Fabtech 2015

Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, Michigan, 9 de noviembre de 2015 - FANUC America Corporation demuestra la soldadura en vivo inteligente sin fijación con su robot ARC Mate 100iC/12, el mini robot LR Mate 200iD/7Ly el sensor deárea 3D iRVision® de próxima generación durante Fabtech, del 9 al 12 de noviembre en McCormick Place, Chicago, stand N-14025.

En la feria, un robot FANUC LR Mate200iD/7L utilizará el sensor de área iRVision3DA/1300 para localizar y recoger un diente de barrena de un contenedor. A continuación, el robot presentará la pieza a una cámara fija y utilizará la inspección iRvision para determinar la orientación de la pieza. El LR Mate 200iD/7L colocará la pieza en una estación de reagarre y la cogerá correctamente. Durante el proceso deselección, el ARC Mate 100iC/12 pasará por una estación de mantenimiento de la antorcha iRTorch Mate.

A continuación, los dos robots realizarán movimientos de doble brazo para simular la soldadura TIG de recubrimiento dura.

Los robots realizarán soldaduras en vivo aproximadamente cada 2,5 minutos. Después de la soldadura en vivo, el LR Mate 200iD/7L realizará una inspección posterior al proceso para validar el recubrimiento duro. Si la inspección falla, el robot aplicará material de soldadura adicional y volverá a inspeccionar. Si la inspección es correcta, el LR Mate 200iD/7L colocará la pieza acabada en un contenedor situado debajo del contenedor de recogida. Las piezas no soldadas fallarán la inspección posterior y se ejecutarán a través de un programa de soldadura simulada.

Serie de robots inteligentes ARC Mate

La serie de robots ARC Mate 100iC de seis ejes de FANUC incluye el nuevo ARC Mate 100iC/8L con un alcance de 2.028 mm y una carga útil de 8 kg, el ARC Mate100iC/12 con un alcance de 1.420 mm y una carga útil de 12 kg, y el ARC Mate 100iC/7L con un alcance de 1.632 mm y una carga útil de 7 kg. La muñeca hueca del robot ARC Mate 100iC facilita el guiado de cables y tubos, eliminando los problemas de gestión de cables. Fuerte y rígida, la serie ARC Mate 100iC ofrece mayores velocidades y cargas útiles que los modelos anteriores. Su tamaño compacto le permite operar en espacios de trabajo reducidos. La productividad mejora gracias a un motor y un servosistema mejorados que acortan los tiempos de ciclo. Su excelente rango de movimiento, con la mejor relación de alcance y carrera del sector, facilita la colocación y accesibilidad de las piezas.

En comparación con los paquetes de accesorios tradicionales, que se montan externamente en el brazo del robot, el enrutamiento interno del ARC Mate100iC permite que el paquete de accesorios siga el rango de movimiento del robot, simplificando la programación y eliminando las preocupaciones de doblar, enganchar o romper los cables.

"Los robots de la serie ARC Mate 100iC son los robots de soldadura por arco de mayor rendimiento de su clase", afirma Joe Hoffman, ingeniero jefe de soldadura de FANUC America, "el paquete de cableado interno también facilita enormemente el funcionamiento y el mantenimiento, y garantiza una mayor vida útil del cable".

Los robots ARC Mate 100iC y elcontrolador R-30iB pueden integrarse en un sistema de soldadura que incluye el cable de la antorcha de soldadura, el alimentador de alambre y la fuente de alimentación de soldadura.

Características y ventajas de ARC Mate100iC

  • La serie de robots ARC Mate 100iC admite cargas útiles de 7-12 kg
  • Ofrece un diseño de seis ejes para una máxima flexibilidad
  • Robot compacto que se adapta a espacios de trabajo reducidos
  • Montaje en todas las posiciones (incluyendo suelo, invertido y en ángulo) con volteo J3
  • Una muñeca hueca permite que los cables de las herramientas se enruten internamente, lo que minimiza el desgaste
  • Compatible con las últimas funciones inteligentes de FANUC, incluida iRVision
  • ServoTorch opcional, alimentador de alambre de tracción integrado con arranque de retracción táctil
  • ArcLink XT™, la primera red de soldadura basada en Ethernet del sector
  • Gama de alto movimiento que incluye el "mejor de su clase" en alcance frente a carrera

Robots LR Mate200iD de FANUC

La familia derobots LR Mate 200iD es una solución versátil para una amplia gama de operaciones de fabricación que requieren acceso a espacios reducidos. Un brazo muy delgado, del mismo tamaño que un brazo humano, y una opción de salida de cable inferior minimizan las interferencias con dispositivos periféricos. Los robots LR Mate 200iD ofrecen un área de trabajo "la mejor de su clase" para instalaciones de montaje vertical e invertido. Los robots LR Mate 200iD también están disponibles con variantes de sala blanca ISO Clase 4 y de grado alimentario para aplicaciones de manipulación de alimentos y envasado de productos sanitarios.

Características y ventajas del LR Mate 200iD

  • El brazo delgado y la huella compacta minimizan las interferencias con dispositivos periféricos en espacios estrechos.
  • Disponible en tres variantes: brazo estándar, corto y largo.
  • Capacidad de carga de la muñeca de cuatro a siete kg con articulación de seis ejes.
  • El mejor entorno de trabajo de su clase simplifica la disposición del sistema.
  • La mayor velocidad de los ejes de articulación maximiza el rendimiento del sistema.
  • Alimentación, señal y aire de 24 VCC integrados para facilitar la conexión del extremo del brazo a la herramienta.
  • Opción de cable pasante integrado para iRVision, detección de fuerza, Ethernet y ejes auxiliares.
  • Montaje flexible (vertical, invertido, en ángulo).
  • La alta rigidez y la servotecnología más avanzada permiten un movimiento suave a altas velocidades.
  • Fácil integración en máquinas.
  • Presenta la unidad mecánica más ligera de su clase.
  • La clasificación IP67 permite el funcionamiento en entornos de fábrica con polvo y neblina de aceite.

FANUC iRVision y sensor de área 3D

FANUC iRVisiones un sistema de visión plug-and-go verdaderamente integrado que funciona en la CPU estándar de cada controlador FANUC R-30iB sin necesidad de hardware adicional. iRVision, una solución de fuente única desarrollada y soportada por FANUC, ofrece una fácil configuración y funcionamiento para entornos de fábrica que requieren guiado 2D y 3D, comprobación de errores, seguimiento visual y control de calidad, todo ello con la fiabilidad mundialmente reconocida de FANUC.

El sensor de área 3D de alta velocidad proporciona un mapa 3D detallado en una rápida toma de visión.

Se trata de una herramienta de visión fácil de usar que permite configurar la recogida de contenedores a través del iPendant en cuestión de minutos. El sensor 3D de área está disponible en dos variantes: el 3DA/1300 para un mayor alcance de visión y el 3DA/400 compacto para aplicaciones de tamaño pequeño y mediano. Ambos modelos están equipados con un modo de mayor resolución para una mayor precisión de localización 3D.

 

Controlador R-30iB y R-30iB Mate

Los controladores R-30iB y R-30iB Mate de FANUC utilizan hardware de alto rendimiento y los últimos avances en comunicaciones de red, iRVision integrado y funciones de control de movimiento. Los controladores R-30iB incorporan el exclusivo y fácil de usar iPendant de FANUC con gráficos 4D. El iPendant muestra la información del proceso y la ruta real del proceso directamente en la pantalla del iPendant, permitiendo una configuración y resolución de problemas más sencilla.

Basados en el último Controlador CNC dela Serie 30iB de FANUC, los Controladores de Robot R-30iB y R-30iB Mate son compactos, proporcionando a los clientes un importante ahorro de espacio. El Controlador R-30iB Mate, disponible con un controlador abierto de estilo rack compacto, o un controlador Mate estándar de grado industrial, es muy eficiente energéticamente y requiere un menor consumo de energía debido a su disponibilidad tanto en versiones monofásicas como trifásicas. El Controlador R-30iB ofrece una función opcional de regeneración de energía.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.