Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Comunicados de prensa
  4. ›
  5. FANUC America presenta soluciones de robots y cobots en la Pack Expo de Las Vegas

FANUC America presenta soluciones de robots y cobots en la Pack Expo de Las Vegas

FANUC America presenta innovadoras soluciones de robots y cobots en Pack Expo Las Vegas para optimizar producción, logística y automatización industrial.

Published
September 8, 2023
Reading Time
8 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado

Para publicación inmediata

ROCHESTER HILLS, MI – (8 de septiembre de 2023) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará una amplia gama de robots y cobots para la selección, el empaque, la paletización y el cumplimiento de pedidos en la Pack Expo Las Vegas, en el stand n.º C-5233. Se invita a los asistentes a descubrir cómo las soluciones de automatización de FANUC pueden ayudarlos a superar los desafíos relacionados con la producción, la cadena de suministro y la mano de obra.

Cobots FANUC CRX con capacidades mejoradas

Paletizado: en Pack Expo, un robot CRX-25iA, que destaca por su capacidad de carga mejorada de 30 kg y su alcance de 1,889 mm, realizará una demostración de paletizado de cajas. Guiado por un sensor 3DV/200 iRVision® montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas hasta alcanzar una altura de casi 7’. Además, el CRX-25iA se montará en un carrito móvil para mostrar su flexibilidad. El robot se puede reposicionar fácilmente a mano y utiliza visión artificial para ajustarse automáticamente a su nueva ubicación y continuar trabajando con precisión.

Arma de kits: un nuevo cobot CRX-10iA con opción de grado alimenticio demostrará el empaque de cajas de regalo con carne y queso. Se invita a los asistentes a probar la guía manual intuitiva del cobot y la tableta TP de fácil uso.

El nuevo cobot CRX-10iA de grado alimenticio está recubierto con pintura epoxi blanca, cuenta con clasificación IP67 para lavado a presión y utiliza lubricante de grado alimenticio NSF H1. Con una carga útil de 10 kg y un alcance de 1,249 mm, este cobot también es perfecto para quienes tienen poca o ninguna experiencia en robótica, ya que cuenta con una interfaz de programación sencilla de arrastrar y soltar en una tableta TP con pantalla táctil. La facilidad de programación, combinada con la tecnología de renombre mundial de FANUC, su confiabilidad comprobada y su sensible detección de contacto, permite que el CRX-10iA trabaje de manera segura junto a las personas.

Toda la serie de robots colaborativos CRX de FANUC es confiable, flexible y puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento.

Nueva opción de grado alimenticio para la M-10iD/12: Empaque de carne en vitrinas

El nuevo robot M-10iD/12 de FANUC, apto para uso alimentario, recoge carne envuelta y la empaqueta en una caja. La demostración destaca la velocidad y la flexibilidad del robot para manejar diversas cargas útiles. Entre las funciones adicionales del software se incluyen Collision Guard, Constant Path y Singularity Avoidance.

El M-10iD/12 y el M-20iD/25 de mayor tamaño, ambos en versión para uso alimentario, forman parte de las series de robots M-10iD y M-20iD; ambos modelos cuentan con pintura epoxi blanca, protección del cuerpo con estándar IP65 (muñeca IP67 + brazo J3), aceite apto para uso alimentario en todos los ejes, bridas de muñeca de acero inoxidable, cubiertas de motor, sujetadores resistentes a la corrosión y el paquete de protección contra polvo y líquidos severos.

El M-10iD/12 tiene una carga útil de 12 kg y un alcance de 1441 mm, mientras que el M-20iD/25 ofrece una carga útil de 25 kg y un alcance de 1831 mm. Un gran alcance, que incluye la zona de movimiento hacia atrás, junto con un diseño ligero y elegante, facilita a los clientes el uso de los robots en su espacio de trabajo disponible, que a menudo es limitado. Una muñeca y un brazo huecos de gran tamaño permiten el tendido interno de los cables para evitar enredos y minimizar la interferencia con las piezas de trabajo y los accesorios.

Robot Delta FANUC DR-3iB/6 de acero inoxidable para la manipulación de proteínas

El DR-3iB/6 STAINLESS es el robot delta de acero inoxidable de grado alimenticio de FANUC, diseñado para la selección y el empaque de alimentos primarios. Con clasificación IP69K, el robot cumple con las normas nacionales de seguridad alimentaria de EE. UU., lo que ayudará a las empresas a aumentar su eficiencia productiva sin comprometer la seguridad alimentaria.

En Pack Expo, el robot DR-3iB/6 STAINLESS utilizará el software de seguimiento de línea 3DV iRVision e iRPickTool para recoger piezas de pollo orientadas al azar de una cinta transportadora de alimentación continua. Equipado con una pinza Soft Robotics, el robot recoge pechugas de pollo y las reorienta hacia una cinta transportadora de salida con bandejas. La célula ofrece un proceso de selección de alta velocidad con reorientación del producto.

El DR-3iB/6 STAINLESS cuenta con un cuerpo de acero inoxidable totalmente cerrado, resistente a los químicos y a las altas presiones y temperaturas requeridas en entornos de lavado intensivo. Tiene un alcance de 1200 mm (450 mm de altura) y un potente diseño de cuatro ejes que le permite manejar cargas útiles de hasta 6 kg a altas velocidades. El acabado de superficie tipo espejo del robot garantiza que cualquier contaminante microbiano pueda eliminarse completamente mediante el lavado. Características adicionales como el lubricante de grado alimenticio NSF H1, los recipientes secundarios de recogida de aceite (con ventanas de inspección para monitorear posibles fugas), las superficies autodrenantes y muchos otros pequeños detalles impulsados por las normas de seguridad alimentaria, hacen del DR-3iB/6 STAINLESS una solución ideal para aplicaciones de manejo primario de alimentos.

El robot opera con el controlador R-30iB Plus más reciente de FANUC, que integra funciones inteligentes como iRVision, Force Sensing, Robot Link, Collision Guard y Zero Down Time (ZDT).

Robots LR Mate 200iD/7LC y SR-6iA/C: ensamblaje de sándwiches para el desayuno

Un LR Mate 200iD/7LC y un SR-6iA/C —ambos robots para sala limpia— ensamblarán cuatro sándwiches de desayuno. Dos correderas trasladan los sándwiches entre los dos robots para su ensamblaje. Primero, el LR Mate 200iD/7LC utiliza iRVision 3D para tomar y colocar cuatro muffins ingleses en un plato. A continuación, el robot SCARA SR-6iA/C tomará y colocará una salchicha sobre cada muffin. Los robots se turnarán para colocar los elementos restantes en cada sándwich, incluyendo un huevo, una rebanada de queso y la parte superior del muffin. Una vez que los cuatro sándwiches estén listos, los robots retiran los elementos en orden inverso y el ciclo se repite.

La popular serie LR Mate 200iD de robots industriales de sobremesa ofrece un área de trabajo “líder en su clase” tanto para instalaciones en posición vertical como invertida. Los diez modelos incluyen versiones para sala limpia y resistentes al lavado, cada una con diversas velocidades de muñeca y alcances para adaptarse incluso a los espacios de trabajo más limitados. La serie LR Mate, lanzada hace más de 30 años, es uno de los modelos de robots más populares de FANUC, con más de 70 000 unidades instaladas en todo el mundo.

El robot SCARA SR-6iA/C tiene una capacidad de carga de 6 kg y un alcance de 650 mm. Cuenta con un recubrimiento de epoxi blanco y tiene clasificación IP54, lo que significa que está protegido contra la contaminación por cantidades limitadas de polvo y otras partículas, así como contra las salpicaduras de agua. El SR-6iA/C cumple con los requisitos de las clases ISO 2 a ISO 5 para operar en salas limpias y utiliza grasa de grado alimenticio NSF-H1 y pernos antioxidantes para aplicaciones de manipulación de alimentos.

Seguimiento visual de líneas – Robot LR Mate 200iD/7L

Un FANUC LR Mate 200iD/7L utiliza un sensor de visión 3DV/400 iRVision montado en la parte superior y la función de seguimiento de línea con iRPickTool para localizar y seguir piezas que se desplazan por una cinta transportadora. El robot toma una pieza y la coloca en un contenedor. El sistema destaca la velocidad y precisión del sensor de visión 3DV/400, así como su capacidad para detectar la orientación 3D de una pieza de trabajo.

Visita el Escenario de Innovación de Pack Expo el lunes 11 de septiembre para escuchar a Wes Garrett, director ejecutivo de Cuentas Globales de FANUC, presentar: ¿Necesitas escalar rápidamente y resolver los desafíos laborales? Haz clic aquí para agregar este evento a tus planes para la feria.


Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |