6 min de lectura

FANUC America muestra el sistema inteligente de alimentación de máquinas ROBODRILL con un robot LR Mate 200iD en Fabtech 2015

Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, Michigan, 9 de noviembre de 2015. FANUC America muestra el funcionamiento de la máquina ROBODRILL con un robot FANUC LR Mate 200iD de alta velocidad durante la feria Fabtech, que se celebra del 9 al 12 de noviembre en McCormick Place, Chicago, stand n.º N-14025.

Mecanizado con ROBODRILL

Un robot FANUC LR Mate 200iD equipado con iRVision® carga piezas en bruto en la máquina herramienta de alta velocidad ROBODRILL α-D14SiA5. iRVision comprueba la presencia de piezas o si una ranura está ocupada. La pieza en bruto es un bloque rectangular de aluminio que se introduce en el sistema ROBODRILL, que luego se corta con un programa específico para formar un tarjetero. A continuación, el LR Mate 200iD descarga la pieza y la vuelve a colocar en la ranura designada.

Robots FANUC LR Mate 200iD

La familia de robots LR Mate 200iD es una solución versátil para una amplia gama de operaciones de fabricación que requieren acceso a espacios reducidos.  Un brazo muy delgado, aproximadamente del mismo tamaño que un brazo humano, y una opción de salida de cable inferior minimizan la interferencia con los dispositivos periféricos. El robot LR Mate 200iD ofrece el mejor espacio de trabajo de su clase tanto para instalaciones en posición vertical como invertida. El robot LR Mate 200iD también está disponible con variantes de sala limpia ISO Clase 4 y de grado alimentario para aplicaciones de manipulación de alimentos y envasado sanitario.

Características y ventajas del LR Mate 200iD

  • El brazo delgado y el tamaño compacto minimizan la interferencia con los dispositivos periféricos en espacios reducidos.
  • Disponible en tres variantes: brazo estándar, corto y largo.
  • Capacidad de carga de la muñeca de cuatro a siete kg con articulación de seis ejes.
  • El mejor espacio de trabajo de su clase simplifica el diseño del sistema.
  • Las velocidades más rápidas de los ejes de las articulaciones maximizan el rendimiento del sistema.
  • Alimentación, señal y aire integrados de 24 VCC para facilitar la conexión de la herramienta del extremo del brazo.
  • Opción de cable integrado a través del brazo para iRVision, detección de fuerza, Ethernet y ejes auxiliares.
  • Montaje flexible (vertical, invertido, en ángulo).
  • La alta rigidez y la tecnología servo más avanzada permiten un movimiento suave a altas velocidades.
  • Fácil integración en las máquinas.
  • Cuenta con la unidad mecánica más ligera de su clase.
  • La clasificación IP67 permite su funcionamiento en entornos industriales con polvo y neblina de aceite.

FANUC iRVision

FANUC iRVision es un sistema de visión verdaderamente integrado y listo para usar que funciona con la CPU estándar de todos los controladores FANUC R-30iB sin necesidad de hardware adicional.  iRVision, una solución de fuente única desarrollada y respaldada por FANUC, ofrece una fácil configuración y operación para entornos de fábrica que requieren guía 2D y 3D, verificación de errores, seguimiento visual y control de calidad, todo ello con la fiabilidad mundialmente reconocida de FANUC.

Controladores R-30iB y R-30iB Mate de última generación

Los controladores FANUC R-30iB y R-30iB Mate utilizan hardware de alto rendimiento y los últimos avances en comunicaciones de red, iRVision integrado y funciones de control de movimiento. Los controladores R-30iB cuentan con el exclusivo y fácil de usar iPendant de FANUC con gráficos 4D.  El iPendant muestra la información del proceso y la trayectoria real del proceso directamente en la pantalla del iPendant, lo que facilita la configuración y la resolución de problemas.

Basados en el último controlador CNC de la serie 30iB de FANUC, los controladores de robot R-30iB y R-30iB Mate son compactos, lo que proporciona a los clientes un importante ahorro de espacio.  El controlador R-30iB Mate, disponible con un armario controlador compacto de estilo rack al aire libre o un armario Mate estándar de grado industrial, es muy eficiente desde el punto de vista energético y requiere un menor consumo de energía gracias a su disponibilidad en versiones monofásicas y trifásicas.  El controlador R-30iB ofrece una función opcional de regeneración de energía.

Características y ventajas de FANUC ROBODRILL

  • Máxima calidad y tiempos de mecanizado más cortos para todas las industrias que requieren una ultra alta precisión y calidad superficial.
  • Disponible en tres modelos para múltiples tipos de piezas, incluyendo modelos con longitudes de mesa de 300 mm, 500 mm y 700 mm.
  • Opciones de husillo dinámico con cambio de herramienta de alta velocidad que alcanza hasta 24 000 RPM.
  • Control óptimo de la aceleración y la desaceleración para reducir los tiempos de ciclo.
  • Los ejes de accionamiento directo permiten una alta velocidad y aceleración, así como un mecanizado de alta precisión.
  • Gran capacidad de carga de la mesa: hasta 300 kg.
  • Funciones de seguridad operativa, incluyendo compensación térmica y autodiagnóstico rápido.
  • Recuperación automática de fallos y control de rotura de herramientas para una calidad constante sin tiempos de inactividad.
  • Refrigerante a través de la herramienta para un taladrado continuo.
  • Control de contorno, compensación térmica automática y opciones de configuración del modo de la máquina para una alta precisión y exactitud.
  • CNC FANUC estándar instalado.
  • Variedad de funciones de software inteligente para un mecanizado rápido y de alta precisión con una reproducibilidad de la posición ultraexacta.
  • Sistemas completos llave en mano con CNC FANUC y fácil integración de robots para la carga/descarga de máquinas herramienta con uno o varios robots.
  • Protocolos de comunicación integrados para el funcionamiento de robots y ROBODRILL desde los mismos controles.
  • Gran pantalla LCD en color con panel de control compacto con puerto USB y ranura para tarjetas de memoria para facilitar la transferencia de archivos.
  • ROBODRILL PMC para el control de equipos periféricos.
  • Potencia del husillo de hasta 26 kW (35 hp) y par de hasta 80 Nm (59 lb-ft).
  • Opciones de 4.º y 5.º eje para el mecanizado y corte simultáneos mediante indexación de alta velocidad con opciones adicionales de mesa giratoria de uno y dos ejes.
  • Diseño rígido de bastidor en C de hierro fundido con cambio automático de herramientas de alta velocidad.
  • Diseño inteligente para el ahorro energético y la eficiencia generales.

About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.