6 min de lectura

FANUC America presenta dos nuevos robots en la demostración de unión de estructuras de carrocerías de automóviles en Fabtech 2015.

Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, Michigan, 9 de noviembre de 2015. FANUC America Corporation presentará los nuevos robots M-900iB/280 y M-20iB/25 en una demostración de unión de estructuras de carrocerías de automóviles durante la feria Fabtech, que se celebrará del 9 al 12 de noviembre en McCormick Place, Chicago, stand n.º N-14025.

En la feria, un nuevo robot M-20iB/25 recogerá una placa de refuerzo de un accesorio, utilizará iRVision® para colocarla en la pinza y la colocará en el interior de un panel de puerta de automóvil fijado.  A continuación, el nuevo M-900iB/280 simulará un proceso de unión con tornillos de flujo (FFS) en la placa y la puerta. A continuación, el M-20iB/25 recogerá la placa de la puerta, la volverá a colocar en el nido y el proceso se repetirá.

"Estamos mostrando el liderazgo de FANUC en el control integrado de procesos para técnicas de unión alternativas y materiales mixtos", afirma Tim Holcomb, ingeniero de estructuras de carrocería de FANUC America. "Ya se trate de remachado, fijación, remaches autoperforantes (SPR), FFS o materiales mixtos, tenemos una solución".

Robot inteligente M-900iB/280 de FANUC

El nuevo M-900iB/280 de FANUC es un robot de manipulación de materiales con gran capacidad de carga y un alcance de 2,65 metros. La forma de la fundición del robot se ha optimizado para proporcionar una mayor rigidez del brazo en comparación con los modelos anteriores. Cuenta con la misma velocidad y rango de movimiento que el M-900iB/360.

El nuevo M-900iB/280 ofrece una muñeca compacta con gran capacidad de carga y está diseñado para industrias que requieren precisión y rigidez, como la aeroespacial y la de componentes de trenes de potencia, motores, chasis de camiones y autobuses, diversas piezas fundidas, piezas moldeadas, vidrio y materiales de construcción.

El M-900iB/280, al igual que todos los robots FANUC, funciona con el último controlador R-30iB de la empresa, que integra funciones inteligentes como visión integrada, simulación ROBOGUIDE y software de verificación de velocidad y posición DCS.

Serie de robots inteligentes M-900iB de FANUC: características y ventajas principales

  • La serie M-900iB ofrece una capacidad de carga útil de 280 kg a 700 kg.
  • La mejor combinación de carga útil y velocidad de su clase.
  • Se ha mejorado la inercia de carga admisible en la muñeca para manejar productos muy pesados con estabilidad.
  • El brazo rígido ofrece una transferencia estable de cargas pesadas.
  • La muñeca cuenta con protección IP67 para funcionar en entornos difíciles.
  • iRVision integrado.
  • Reduce los costos asociados a la automatización fija.  

Robot inteligente M-20iB/25 de FANUC.                              

El nuevo M-20iB/25 de FANUC America es un robot de manipulación de materiales de seis ejes diseñado para manipular piezas en una variedad de aplicaciones, como la eliminación de material, la carga y descarga de máquinas, el montaje, la recogida y el embalaje, y la transferencia de piezas.  

El nuevo robot ofrece un diseño rígido y compacto con una estructura sellada (utilidades y motores integrados) y una salida trasera o inferior para los cables.  Todo el robot tiene una clasificación IP67, lo que le permite soportar entornos difíciles.  

El robot tiene un brazo delgado que minimiza la interferencia con los equipos periféricos, un largo alcance de 1853 mm y un aumento del 21 % en la velocidad del eje en comparación con el modelo anterior.

Características y ventajas clave del M-20iB/25

  • Diseño de seis ejes con una carga útil de 25 kg.
  • Diseño completamente cerrado, lo que hace que todo el robot esté sellado y protegido con IP67 para soportar entornos únicos/hostiles.
  • Utilidades con cableado interno que ofrecen válvulas solenoides, cables de cámara, Ethernet, cable ASi, cable de sensor de fuerza y 3DL, y utilidad EE.
  • El brazo delgado y el tamaño compacto minimizan la interferencia con los dispositivos periféricos en espacios de trabajo reducidos.
  • Opciones flexibles de montaje en el suelo, el techo y en ángulo.
  • El diseño bilateral altamente rígido y la tecnología servo más avanzada permiten un movimiento suave a altas velocidades.
  • Compatible con las últimas funciones inteligentes de FANUC, incluyendo iRVision y detección de fuerza.

FANUC iRVision

FANUC iRVision es un sistema de visión verdaderamente integrado y listo para usar que funciona con la CPU estándar de todos los controladores FANUC R-30iB sin necesidad de hardware adicional. iRVision, una solución de fuente única desarrollada y respaldada por FANUC, ofrece una fácil configuración y operación para entornos de fábrica que requieren guía 2D y 3D, verificación de errores, seguimiento visual y control de calidad, todo ello con la fiabilidad mundialmente reconocida de FANUC.

Controladores R-30iB y R-30iB Mate

Los controladores FANUC R-30iB y R-30iB Mate utilizan hardware de alto rendimiento y los últimos avances en comunicaciones de red, iRVision integrado y funciones de control de movimiento. Los controladores R-30iB cuentan con el exclusivo y fácil de usar iPendant de FANUC con gráficos 4D.  El iPendant muestra la información del proceso y la trayectoria real del proceso directamente en la pantalla del iPendant, lo que facilita la configuración y la resolución de problemas.

Basados en el último controlador CNC de la serie 30iB de FANUC, los controladores de robot R-30iB y R-30iB Mate son compactos, lo que proporciona a los clientes un importante ahorro de espacio.  El controlador R-30iB Mate, disponible con un armario controlador compacto de estilo rack al aire libre o con un armario Mate estándar de grado industrial, es muy eficiente desde el punto de vista energético y requiere un menor consumo de energía gracias a su disponibilidad en versiones monofásicas y trifásicas. El controlador R-30iB ofrece una función opcional de regeneración de energía.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.